Loading

Servomotori compatti Kinetix® TL and TLY
Allen-Bradley

Questi servomotori compatti a bassa inerzia e ad alte prestazioni sono progettati per ottimizzare le applicazioni industriali a bassa potenza.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(18)
(33)
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
  • I servomotori Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ rappresentano una soluzione economica per i progettisti di macchinari con un'ampia gamma di esigenze applicative.
I servomotori Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ rappresentano una soluzione economica per i progettisti di macchinari con un'ampia gamma di esigenze applicative.
Chevron LeftChevron Left
I servomotori Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ rappresentano una soluzione economica per i progettisti di macchinari con un'ampia gamma di esigenze applicative.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri servomotori compatti Kinetix® TL and TLY rappresentano una soluzione economica per i progettisti di macchinari con un'ampia gamma di esigenze applicative. Questi servomotori a bassa inerzia e ad alte prestazioni sono progettati per ottimizzare le applicazioni industriali più leggere. Offrono una potenza sostanziale in un ingombro ridotto, con un'elevata densità di coppia.


Panoramica

I servomotori compatti Kinetix® TL and TLY rappresentano una soluzione eccezionale per processi flessibili e ad alte prestazioni. Disponibili in otto taglie di telaio da 46 mm a 235 mm e con opzioni di alimentazione a 200 V o 400 V, i servomotori compatti Kinetix® TL possono essere la soluzione ideale per un'ampia gamma di applicazioni a bassa potenza. Completate la vostra macchinari intelligenti abbinando questi servomotori compatti ai servoazionamenti Kinetix 5100  o ai servoazionamenti Kinetix 5300.
  • Disponibili a 200 V con taglie di telaio da 46 mm, 70 mm, 90 mm e 100 mm
  • Opzione freno integrato a 24 V
  • Controllo preciso della posizione con risoluzione a 17 bit
  • Opzione monogiro e multigiro (necessaria batteria) con un dispositivo di feedback fisico

Prodotti correlati

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® è un intuitivo ambiente di programmazione permette agli utenti di lavorare in modo collaborativo per la progettazione e manutenzione dei loro sistemi.
Ulteriori informazioni
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Realizzate progetti di macchine all'avanguardia tramite l’analisi, l’ottimizzazione e la convalida dei sistemi di controllo del movimento con il nostro moderno software di progettazione del movimento.
Ulteriori informazioni
Controllori programmabili
Una serie di controllori ControlLogix 5580 grigi e controllori GuardLogix 5580 di sicurezza rossi in fila in uno stabilimento di produzione.
Controllori programmabili
Scoprite i controllori Allen-Bradley CompactLogix e ControlLogix PLC/PAC per un'automazione scalabile ad alte prestazioni, e le soluzioni Micro800.
Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcato CE
  • Marcato UKCA

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotori compatti Kinetix TL e TLY
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: