Loading

Encoder assoluti monogiro con pin di impostazione zero
Allen-Bradley

Il design compatto e l’uscita ad alta risoluzione di questi dispositivi eccellono nelle applicazioni in cui l’accuratezza del posizionamento è fondamentale, ma lo spazio è limitato.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(1)
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
  • Allen‑Bradley Bulletin 845GM monogiro è un encoder assoluto monogiro NEMA Type 4 e 13 che digitalizza la posizione dell’albero per letture affidabili.
Allen‑Bradley Bulletin 845GM monogiro è un encoder assoluto monogiro NEMA Type 4 e 13 che digitalizza la posizione dell’albero per letture affidabili.
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley Bulletin 845GM monogiro è un encoder assoluto monogiro NEMA Type 4 e 13 che digitalizza la posizione dell’albero per letture affidabili.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Il nostro Bulletin 845GM Single Turn è un encoder assoluto monogiro NEMA Type 4 e 13 che digitalizza la posizione dell'albero per letture affidabili. È possibile utilizzare questo encoder in un'ampia gamma di condizioni gravose. L'845GM offre un'elevata risoluzione in una custodia compatta di dimensioni 20 per applicazioni in cui l'accuratezza del posizionamento è fondamentale ma lo spazio è limitato.


  • Uscita in codice Gray assoluto, binario naturale o decimale codificato in binario (decimale codificato in binario)
  • Risoluzione 8–15 bit (256–32768 conteggi per giro)
  • Uscite open collector, TTL, premere-tirare o SSI
  • Uscita opzionale a livello basso o alto attivo
  • NEMA Type 4 e 13
  • Protezione contro l'inversione di polarità
  • Alimentatore CC 5 V, 8–24 V o 10–30 V
  • Temperatura di funzionamento 0–85 °C (32–185 °F)

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificazioni
Certificazioni
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcato CE per tutte le direttive applicabili
  • Marcato UKCA per tutte le normative applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
  5. Chevron LeftChevron Left Encoder assoluti monogiro con pin di impostazione dello zero
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: