Loading

Cavi Kinetix
Allen-Bradley

Collegate in modo sicuro i vostri servomotori e attuatori utilizzando la nostra famiglia di cavi standard e a flessione continua.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(570)
(510)
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
  • I cavi Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® sono una famiglia completa di cavi standard e per flessione continua, dotati di connettori DIN SpeedTEC® per un collegamento rapido con un quarto di giro.
I cavi Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® sono una famiglia completa di cavi standard e per flessione continua, dotati di connettori DIN SpeedTEC® per un collegamento rapido con un quarto di giro.
Chevron LeftChevron Left
I cavi Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® sono una famiglia completa di cavi standard e per flessione continua, dotati di connettori DIN SpeedTEC® per un collegamento rapido con un quarto di giro.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri cavi Kinetix® Bulletin 2090 sono una famiglia completa di cavi standard e per flessione continua, dotati di connettori DIN SpeedTEC® per un collegamento rapido con un quarto di giro. Collegate in modo sicuro i vostri servomotori e attuatori con questi cavi, certificati secondo gli standard globali più recenti, tra cui la classificazione dei cavi per canalina, la classificazione per corsa esposta, la classificazione IP67, DESINA e UL. I cavi Kinetix sono progettati per funzionare in qualsiasi applicazione di movimento impegnativa, semplificando la progettazione della macchina e aiutandovi a ridurre al minimo i tempi di manutenzione.


Cavi singoli

  • Supportano i motori VP-series e i servoazionamenti Kinetix 5700 e Kinetix 5500
  • Forniscono alimentazione e feedback in un unico cavo, riducendo i tempi di configurazione, i tempi di fermo e il numero di componenti da gestire
  • Includono opzioni di cavo singolo per alimentazione motore, freno e feedback disponibili da 18–6 AWG
  • Il design a bassa capacità massimizza la densità di potenza del sistema
  • Presentano una coppia dati di comunicazione encoder con reiezione dei disturbi all’avanguardia
  • Seguono lo standard DESINA per i colori della guaina del cavo, facilitando l’identificazione rapida della funzione di un cavo nell’impianto
  • Utilizzano il connettore DIN lato motore SpeedTEC per un collegamento rapido con un quarto di giro e opzioni di connessione lato azionamento con conduttore volante o presa di prolunga
  • Includono conduttori con codice colore NFPA79, UL e IEC
  • Cavi singoli in PUR o PVC privi di alogeni
    • Sono costituiti da opzioni di materiale PUR (poliuretano) o PVC (cloruro di polivinile) privi di alogeni, scelti per la loro durata meccanica e chimica
    • Presentano una treccia in rame stagnato che garantisce una copertura dell’85% ed è testata per eccellenti prestazioni EMC/EMI e consente conduttori di potenza e segnale in un unico cavo
    • Offrono opzioni continuous-flex e di estensione continuous-flex adatte a 8000000 cicli di flessione con raggio di curvatura di 7×OD
  • Cavi singoli TPE
    • Sono costituiti da elastomero termoplastico con proprietà meccaniche e chimiche superiori
    • Presentano una treccia in rame stagnato con nastro in alluminio/poliestere, che garantisce una copertura del 100% per eccellenti prestazioni EMC/EMI
    • Offrono cavi continuous-flex da 10 AWG, 14 AWG e 18 AWG e cavi di estensione continuous-flex adatti per 20000000 cicli di flessione con raggio di curvatura di 10×OD. I cavi continuous-flex da 6 AWG e 8 AWG e i cavi di estensione continuous-flex sono adatti per 6500000 cicli di flessione con raggio di curvatura di 10×OD

Cavi di alimentazione e feedback

  • Supportano i servomotori Kinetix VPC, MPM, MPF, MPS, HPK e RDB, gli attuatori lineari Kinetix MPAS/MPMA, i cilindri elettrici Kinetix MPAR e MPAI, i propulsori lineari LDAT-Series, i motori lineari LDC-Series™ e LDL-Series™ e i servoazionamenti Kinetix 5500, 5700, 5100, 6200/6500, 6000, 300/350
  • Includono cavi di alimentazione con opzioni di freno disponibili da 16–2 AWG e cavi di feedback con diametro della guaina del cavo ridotto per facilitare l’instradamento nei condotti
  • Includono cavi di feedback con conduttore volante o connettore stampato (connettore sub-D) all’estremità lato azionamento
  • Sono costituiti da una miscela di TPE e PVC
  • Utilizzano connettori DIN lato motore SpeedTEC per un collegamento rapido con un quarto di giro e opzioni di connessione lato azionamento con conduttore volante, presa di prolunga o connettore sub-D
  • Presentano una copertura della calza al 100% per le migliori prestazioni EMC
  • Seguono lo standard DESINA per i colori della guaina del cavo, facilitando l’identificazione rapida della funzione di un cavo nell’impianto
  • Includono conduttori con codice colore NFPA79, UL e IEC
  • Offrono cavi continuous-flex da 8 AWG, 10 AWG, 14 AWG e 16 AWG e cavi di estensione continuous-flex adatti per 20000000 cicli di flessione con raggio di curvatura di 12×OD

Cavi di alimentazione e feedback TLP

  • Supportano i motori TLP e i servoazionamenti Kinetix 5100
  • Includono opzioni con cavi di alimentazione, feedback e freno separati (per alcune dimensioni di motore) da 18–4 AWG
  • Sono costituiti da materiale PVC
  • Offrono diverse opzioni lato azionamento: cavi di alimentazione e freno con conduttori volanti o presa di prolunga, cavo di feedback con batteria integrata e connettore premontato o presa di prolunga
  • Utilizzano due tipi di connessioni lato motore a seconda delle dimensioni del motore: connettori rettangolari per 16 AWG e 18 AWG e connettori di tipo militare per 16–4 AWG
  • Utilizzano un design a bassa capacità per massimizzare la densità di potenza del sistema
  • Presentano una copertura della calza dell’85% per prestazioni EMC

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche dei cavi per il movimento rotativo e lineare Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Specifiche dei cavi per il movimento rotativo e lineare Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Specifiche dei cavi per il movimento rotativo e lineare Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Specifiche dei cavi per il movimento rotativo e lineare Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione dei cavi motore singoli 2090-Series 2090-IN051_-EN-P
Installazione dei cavi di alimentazione e feedback Kinetix 2090 2090-IN050_-EN-P
Installazione dei kit 2090-Series Circular-DIN Connector, dei kit flange e degli utensili da crimpare 2090-IN042_-EN-P
Installazione dei cavi motore Kinetix TLP personalizzati 2090-IN048_-EN-P
Installazione dei cavi di alimentazione e feedback 2090-Series Kinetix TLP 2090-IN046_-EN-P
Istruzioni per l’installazione dei cavi di comunicazione seriale 2090-IN019_-EN-P
Istruzioni per l’installazione e la gestione dei cavi in fibra ottica 2090-IN010_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Soluzione con cavo di prolunga singolo per motore per encoder HIPERFACE DSL White Paper MOTION-WP007_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Guida rapida ai cavi motore singoli Kinetix in PUR e PVC senza alogeni 2090-QR002_-EN-P
Installazione dei cavi di alimentazione universali 2090-PC001_-EN-P
Installazione dei cavi feedback universali 2090-PC002_-EN-P
Installazione del cavo di feedback Continuous Flex 2090-PC003_-EN-P
Installazione del cavo di alimentazione Continuous Flex 2090-PC004_-EN-P
Installazione del cavo freno Continuous Flex 2090-PC005_-EN-P
Informazioni sui cavi motore/attuatore 2090-Series 2090-PC007_-EN-P
Informazioni sul prodotto Cavo di feedback Kinetix 2090 per motori Kinetix con convertitori PowerFlex 750-Series 2090-PC010_-EN-P
Guida rapida all’installazione dei cavi in fibra ottica 2090-QR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
NFPA CertificationNFPA Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • DESINA
  • NFPA 79
  • REACH
  • RoHS
  • UL
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
  5. Chevron LeftChevron Left Cavi Kinetix
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: