Loading

Encoder assoluti ad alte prestazioni a giro singolo
Allen-Bradley

Aumentate il valore delle vostre macchine con questi encoder assoluti a giro singolo NEMA Type 4 e 13 che forniscono dati di movimento completi, anche in ambienti gravosi.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(1)
(1)
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
  • L'encoder assoluto monogiro Allen‑Bradley Bulletin 845G è un encoder assoluto monogiro NEMA Type 4 e 13 da utilizzare in condizioni gravose.
L'encoder assoluto monogiro Allen‑Bradley Bulletin 845G è un encoder assoluto monogiro NEMA Type 4 e 13 da utilizzare in condizioni gravose.
Chevron LeftChevron Left
L'encoder assoluto monogiro Allen‑Bradley Bulletin 845G è un encoder assoluto monogiro NEMA Type 4 e 13 da utilizzare in condizioni gravose.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Il nostro Bulletin 845G Single-turn è un encoder assoluto monogiro NEMA Type 4 e 13, progettato per l’uso in condizioni gravose. Abbiamo migliorato questo encoder per incorporare le prestazioni superiori del nostro encoder 845GM in un package standard 25.


  • Uscita in codice Gray assoluto, binario naturale o decimale codificato in binario (decimale codificato in binario)
  • Risoluzione 8–15 bit (256–32768 conteggi per giro)
  • Uscite open collector, TTL, premere-tirare o SSI
  • Uscita opzionale a livello basso o alto
  • NEMA Type 4 e 13
  • Protezione contro l'inversione di polarità
  • Alimentatore CC 5 V, 8–24 V o 10–30 V
  • Temperatura di funzionamento 0–85 °C  (32–185 °F)

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificazioni
Certificazioni
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcato CE per tutte le direttive applicabili
  • Marcato UKCA per tutte le normative applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
  5. Chevron LeftChevron Left Encoder assoluti ad alte prestazioni a singolo giro
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: