Loading

Servomotori Kinetix® RDB Direct-drive
Allen-Bradley

I nostri servomotori direct-drive consentono soluzioni di movimento più semplici, più reattive e con una migliore efficienza energetica.
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
  • I servomotori Direct Drive Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ si collegano direttamente al carico, eliminando la necessità di riduttori, cinghie di distribuzione, pulegge e altri componenti di meccanica.
I servomotori Direct Drive Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ si collegano direttamente al carico, eliminando la necessità di riduttori, cinghie di distribuzione, pulegge e altri componenti di meccanica.
Chevron LeftChevron Left
I servomotori Direct Drive Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ si collegano direttamente al carico, eliminando la necessità di riduttori, cinghie di distribuzione, pulegge e altri componenti di meccanica.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri servomotori Kinetix® RDB Direct-drive si collegano direttamente al carico, eliminando la necessità di riduttori, cinghie di distribuzione, pulegge e altri componenti di meccanica. Il risultato è una riduzione del consumo di energia, tempi di stabilizzazione più rapidi e un migliore controllo complessivo del carico.


La produzione moderna richiede un controllo del movimento rapido, flessibile e preciso. I nostri servomotori Kinetix® RDB Direct-drive consentono di semplificare i progetti di motion integrando soluzioni servo che aggiungono velocità e controllo eccezionali ai processi. E quando è necessaria un’operatività rigida, questi servoazionamenti possono ridurre al minimo il gioco per massimizzare le prestazioni del sistema.

  • Fornisce elevata coppia a basse velocità
  • Configurazione senza cuscinetti per applicazioni in cui il carico è già supportato dai propri cuscinetti
  • Gamma di coppia continua di 32.7–426 Nm (289–3770 lb-in.)
  • Meccanica semplificata e riduzione del numero di componenti per diminuire i tempi di fermo e la manutenzione
  • Integrazione ottimale con la nostra soluzione Integrated Architecture con un unico ambiente per programmazione, controllo e raccolta dati
  • Encoder assoluti ad alta risoluzione Heidenhain, opzioni a giro singolo e multigiro
  • Avvolgimenti ottimizzati per l'uso con i nostri servoazionamenti Kinetix®
  • Protezione ambientale fino a IP65

Prodotti correlati

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® è un intuitivo ambiente di programmazione permette agli utenti di lavorare in modo collaborativo per la progettazione e manutenzione dei loro sistemi.
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Realizzate progetti di macchine all'avanguardia tramite l’analisi, l’ottimizzazione e la convalida dei sistemi di controllo del movimento con il nostro moderno software di progettazione del movimento.
Controllori programmabili
Una serie di controllori ControlLogix 5580 grigi e controllori GuardLogix 5580 di sicurezza rossi in fila in uno stabilimento di produzione.
Controllori programmabili
Scoprite i controllori Allen-Bradley CompactLogix e ControlLogix PLC/PAC per un'automazione scalabile ad alte prestazioni, e le soluzioni Micro800.

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Guida alla selezione del controllo assi Kinetix KNX-SG001_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Istruzioni per l'installazione dei motori a rotazione diretta senza cuscinetti RDB-IN002_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • Marcato CE
  • CSA
  • C-Tick
  • UL riconosciuto

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotori Kinetix® RDB Direct-drive
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: