Loading

Sistema di movimentazione intelligente MagneMover LITE
Allen-Bradley

Spostate carichi piccoli e medi in modo più rapido ed efficiente utilizzando il nostro sistema di movimentazione intelligente MagneMover LITE.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(1)
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
  • Un layout grigio del sistema di movimentazione intelligente MagneMover LITE con carrelli in movimento lungo tutta la guida, posizionata su piedini di montaggio.
  • Vista laterale di un layout grigio del sistema di movimentazione intelligente MagneMover LITE con carrelli in movimento lungo la guida su piedini di montaggio.
  • Vista isometrica di un layout grigio del sistema di movimentazione intelligente MagneMover LITE con carrelli in movimento lungo il sistema su piedini di montaggio.
Un layout grigio del sistema di movimentazione intelligente MagneMover LITE con carrelli in movimento lungo tutta la guida, posizionata su piedini di montaggio.
Vista laterale di un layout grigio del sistema di movimentazione intelligente MagneMover LITE con carrelli in movimento lungo la guida su piedini di montaggio.
Vista isometrica di un layout grigio del sistema di movimentazione intelligente MagneMover LITE con carrelli in movimento lungo il sistema su piedini di montaggio.
Chevron LeftChevron Left
Un layout grigio del sistema di movimentazione intelligente MagneMover LITE con carrelli in movimento lungo tutta la guida, posizionata su piedini di montaggio.
Chevron LeftChevron Left
Vista laterale di un layout grigio del sistema di movimentazione intelligente MagneMover LITE con carrelli in movimento lungo la guida su piedini di montaggio.
Vista isometrica di un layout grigio del sistema di movimentazione intelligente MagneMover LITE con carrelli in movimento lungo il sistema su piedini di montaggio.
Logo Allen-Bradley

Progettato per movimentare carichi da piccoli a medi in modo rapido ed efficiente, il sistema di movimentazione intelligente MagneMover® LITE™ offre la possibilità di realizzare operazioni più flessibili e produttive. Un unico sistema è tutto ciò di cui avete bisogno per portare a termine il lavoro. Tutti gli oggetti trasportati sono sincronizzati dal sistema, riducendo la complessità e ottenendo un trasporto a pressione zero, mantenendo al contempo un flusso di materiali ottimale. Progettate la vostra soluzione ideale utilizzando un set standard di componenti per soddisfare le vostre esigenze applicative e massimizzare il valore del vostro sistema.


Panoramica

Non è più necessario affidarsi a sistemi complessi e rigidi per la smistamento e la movimentazione dei prodotti. Con il sistema di movimentazione intelligente MagneMover LITE, potete trasformare ciò che è possibile nelle vostre operazioni con una soluzione di controllo assi semplice, flessibile e ad alta densità. Scoprite come questa tecnologia può essere utilizzata per ridurre i tempi di riposo e abilitare il tracciamento e la tracciabilità senza la necessità di sensori esterni.

  • Motore, azionamento, controllore, posizionamento e guida integrato
  • Fino a 9 veicoli in movimento per metro
  • Fino a 12 veicoli in coda per metro
  • Fino a 1000 veicoli in un sistema di movimentazione
  • Carichi fino a 2.5 kg per singolo veicolo
  • Carichi fino a 10.0 kg per veicoli tandem
  • Velocità fino a 2 m/s
  • Accelerazioni fino a 4 m/s² a seconda del carico e del tipo di carrello
  • Tracciamento e tracciabilità integrato senza RFID. RFID disponibile anche
  • Ripetibilità 0.5 mm per motori lineari e 0.10 mm nelle stazioni di processo con calibrazione

Prodotti correlati

Emulazione
Emulazione
Emulazione
Espandete ciò che è possibile nella progettazione e nelle prestazioni delle vostre macchine utilizzando il software Digital Twin Emulate3D™.
Ulteriori informazioni
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® è un intuitivo ambiente di programmazione permette agli utenti di lavorare in modo collaborativo per la progettazione e manutenzione dei loro sistemi.
Ulteriori informazioni
Automazione di robot industriali
Automazione di robot industriali
Automazione di robot industriali
Collaboriamo con i migliori produttori di robot per integrare la più recente tecnologia robotica con il nostro avanzato software di automazione.
Ulteriori informazioni
Controllori programmabili
Una serie di controllori ControlLogix 5580 grigi e controllori GuardLogix 5580 di sicurezza rossi in fila in uno stabilimento di produzione.
Controllori programmabili
Scoprite i controllori Allen-Bradley CompactLogix e ControlLogix PLC/PAC per un'automazione scalabile ad alte prestazioni, e le soluzioni Micro800.
Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto del sistema di movimentazione intelligente MagneMover LITE MMI-PP007_-EN-P
Profilo prodotto MagneMover LITE Operator Runtime Tool MMI-PP004_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sulla tecnologia a carrelli indipendenti MOTION-BR002_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL RecognizedUL Recognized
  • Marcato CE
  • Riconosciuto UL
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
  5. Chevron LeftChevron Left Sistema di movimentazione intelligente MagneMover LITE
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: