Loading

Servomotori Kinetix VPF idonei all'uso in campo alimentare
Allen-Bradley

Questi servomotori idonei all'uso in campo alimentare offrono prestazioni e durata eccezionali, consentendo di soddisfare gli standard igienici e di massimizzare la produttività.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(21)
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
  • Tre servomotori Kinetix VPF idonei all'uso in campo alimentare di colore bianco allineati dal più grande al più piccolo, con le guarnizioni dell'albero del motore inclinate e rivolte verso sinistra.
Tre servomotori Kinetix VPF idonei all'uso in campo alimentare di colore bianco allineati dal più grande al più piccolo, con le guarnizioni dell'albero del motore inclinate e rivolte verso sinistra.
Chevron LeftChevron Left
Tre servomotori Kinetix VPF idonei all'uso in campo alimentare di colore bianco allineati dal più grande al più piccolo, con le guarnizioni dell'albero del motore inclinate e rivolte verso sinistra.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri servomotori Kinetix® VPF idonei all'uso in campo alimentare offrono prestazioni e durata eccezionali, consentendovi di mantenere gli standard idonei all'uso in campo alimentare e di massimizzare la produttività delle vostre operazioni. Questi motori sono progettati per resistere ai severi requisiti dell'industria alimentare e delle bevande, aiutandovi a raggiungere il massimo livello di prestazioni del sistema e qualità del prodotto.


I nostri servomotori Kinetix VPF idonei all'uso in campo alimentare estendono le capacità dei servomotori Kinetix® VPL a bassa inerzia aggiungendo funzioni specializzate specifiche per le applicazioni di imballaggio e movimentazione di alimenti e bevande. Con una guarnizione migliorata e dispositivi di fissaggio e rivestimenti non corrosivi e idonei all'uso in campo alimentare, questi motori sono progettati per soddisfare i requisiti unici degli ambienti alimentari.

  • Disponibile in sei taglie: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Offre valori di coppia da 0.93–19 N•m (8.2–168.2 lb•in)
  • Presenta vernice bianca idonea all'uso in campo alimentare, guarnizione dell'albero e grasso per guarnizione dell'albero idoneo all'uso in campo alimentare e conforme REACH
  • Include albero e dispositivi di fissaggio in acciaio inossidabile

Prodotti correlati

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® è un intuitivo ambiente di programmazione permette agli utenti di lavorare in modo collaborativo per la progettazione e manutenzione dei loro sistemi.
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Realizzate progetti di macchine all'avanguardia tramite l’analisi, l’ottimizzazione e la convalida dei sistemi di controllo del movimento con il nostro moderno software di progettazione del movimento.
Controllori programmabili
Una serie di controllori ControlLogix 5580 grigi e controllori GuardLogix 5580 di sicurezza rossi in fila in uno stabilimento di produzione.
Controllori programmabili
Scoprite i controllori Allen-Bradley CompactLogix e ControlLogix PLC/PAC per un'automazione scalabile ad alte prestazioni, e le soluzioni Micro800.

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • Marcato CE
  • CSA
  • C-Tick
  • UL riconosciuto

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotori Kinetix VPF idonei all'uso in campo alimentare
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: