Loading

Slitte lineari multiasse Kinetix MPMA
Allen-Bradley

I nostri Kinetix® MPMA Multi-axis Linear Stages offrono una soluzione pronta all'uso per un posizionamento e una velocità bidimensionali precisi.
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
  • I cilindri elettrici per uso gravoso Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ sono attuatori compatti, leggeri e ad alta forza che rappresentano un'alternativa economica alle soluzioni idrauliche.
I cilindri elettrici per uso gravoso Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ sono attuatori compatti, leggeri e ad alta forza che rappresentano un'alternativa economica alle soluzioni idrauliche.
Chevron LeftChevron Left
I cilindri elettrici per uso gravoso Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ sono attuatori compatti, leggeri e ad alta forza che rappresentano un'alternativa economica alle soluzioni idrauliche.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri Kinetix® MPMA Multi-axis Linear Stages offrono una soluzione pronta all'uso per un posizionamento e una velocità bidimensionali precisi. Questi stadi elettrici presentano un design flessibile che consente di posizionarli dall'alto o dal basso per soddisfare le esigenze della tua applicazione. Integra questi stadi utilizzando Studio 5000 Logix Designer® per una messa in servizio rapida e semplice.


  • I carrelli trasportano carichi fino a 25 kg con un'accelerazione di 1 g
  • È possibile utilizzare le Add-On Instructions esistenti per applicazioni di pick and place e dosaggio
  • Preallineamento dell'asse che garantisce 30 secondi d'arco di ortogonalità
  • Protezione ambientale IP30
  • Disponibile nelle versioni a 230 V e 460 V
  • Azionamento con motore lineare a comando diretto disponibile
  • Compatibile con cavi e accessori Kinetix 5100, Kinetix 5300, Kinetix 5500 e Kinetix 5700
  • I disegni CAD e i modelli 3D sono disponibili in FactoryTalk® Motion Analyzer

Le applicazioni tipiche per le nostre Kinetix MPMA Multi-axis Linear Stages includono:

  • Assemblaggio elettronico
  • Pick and place
  • Robot cartesiani
  • Ispezione

I settori tipici includono: 

  • Veicoli elettrici e batterie 
  • Produzione di semiconduttori
  • Pneumatici e gomma

Prodotti correlati

Studio 5000 Logix Designer
uomo al computer
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® è un ambiente di programmazione intuitivo che consente agli utenti di lavorare in modo collaborativo per progettare e mantenere i propri sistemi.   

Inizia subito
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software
Software
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Realizzate progetti di macchine all'avanguardia tramite l’analisi, l’ottimizzazione e la convalida dei sistemi di controllo del movimento con il nostro moderno software di progettazione del movimento.
Inizia subito
Automazione di robot industriali
Automazione di robot industriali
Automazione di robot industriali
Collaboriamo con i migliori produttori di robot per integrare la più recente tecnologia robotica con il nostro avanzato software di automazione.
Inizia subito

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
eBook sulle soluzioni lineari MOTION-SP008_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni

Marcato CE per tutte le direttive applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
  5. Chevron LeftChevron Left Slitte lineari multiasse Kinetix MPMA
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: