Loading

Cilindri elettrici Kinetix VPAR e MPAR
Allen-Bradley

I nostri cilindri elettrici Kinetix® VPAR e Kinetix MPAR offrono una soluzione integrata con una risposta dinamica e precisa per un'ampia gamma di applicazioni di movimento lineare.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(193)
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
  • I cilindri elettrici Allen-Bradley Bulletin VPAR e MPAR offrono una soluzione integrata con risposta dinamica e precisa per un'ampia gamma di applicazioni di movimento lineare.
I cilindri elettrici Allen-Bradley Bulletin VPAR e MPAR offrono una soluzione integrata con risposta dinamica e precisa per un'ampia gamma di applicazioni di movimento lineare.
Chevron LeftChevron Left
I cilindri elettrici Allen-Bradley Bulletin VPAR e MPAR offrono una soluzione integrata con risposta dinamica e precisa per un'ampia gamma di applicazioni di movimento lineare.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri cilindri elettrici Kinetix® VPAR e Kinetix MPAR offrono una soluzione integrata con una risposta dinamica e precisa per un'ampia gamma di applicazioni di movimento lineare. Questi cilindri si estendono e si ritirano con un posizionamento, una velocità e una forza altamente ripetibili. I loro montaggi standard del settore e i collegamenti all'estremità dell'asta aiutano a semplificare l'assemblaggio e a ridurre i tempi di progettazione, cablaggio e messa in servizio.


  • Forza di avanzamento lineare fino a 2500 N (562 lb)
  • Velocità fino a 1 m/s
  • Corsa lineare fino a 800 mm
  • Taglie telaio pneumatico 32, 40 e 63 ISO15552
  • Montaggi a flangia, forcella e perno a cerniera
  • Ripetibilità di posizionamento di 0,02 mm (vedi nota: non usare ±)
  • Feedback assoluto ad alta risoluzione
  • Ciclo di carico al 100%
  • Viti a sfere rettificate di precisione e cuscinetti per impieghi gravosi
  • Freni di stazionamento a 24 V DC disponibili
  • Aste di guida e occhielli dell’asta

Kinetix VPAR Electric Cylinders

  • Collegamento con un unico cavo
  • Connettività ottimale con Kinetix 5500 e Kinetix 5700

Kinetix MPAR Electric Cylinders

  • Connessioni separate per cavo di alimentazione e cavo di feedback
  • Connettività ottimale con Kinetix 5100 e Kinetix 5300
  • Kit convertitore DSL opzionale per la connessione a Kinetix 5500 e Kinetix 5700

Le applicazioni tipiche dei nostri cilindri elettrici Kinetix VPAR e MPAR includono:

  • Movimentazione dei materiali
  • Riempimento volumetrico e controllo dei processi
  • Fabbricazione
  • Spinta, trazione, espulsione, pressatura o serraggio di componenti
  • Imballaggio
  • Assemblaggio elettronico
  • Sistemi di inserimento
  • Ispezione e apparecchiature di prova

Prodotti correlati

Studio 5000 Logix Designer
uomo al computer
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® è un ambiente di programmazione intuitivo che consente agli utenti di lavorare in modo collaborativo per progettare e mantenere i propri sistemi.   

Inizia subito
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software
Software
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Realizzate progetti di macchine all'avanguardia tramite l’analisi, l’ottimizzazione e la convalida dei sistemi di controllo del movimento con il nostro moderno software di progettazione del movimento.
Inizia subito

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
eBook Soluzioni Lineari MOTION-SP008_-EN-P
Profilo prodotto dei servoazionamenti Kinetix 5100/5300 e dei servomotori Kinetix TLP KNETIX-PP001_-EN-P
Profilo prodotto MP-Series Electric Cylinders MOTION-PP004_-EN-P
Profilo prodotto VPAR attuatore elettrico lineare MOTION-PP018_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcatura CE
  • cUL Listed
  • UL Listed

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
  5. Chevron LeftChevron Left Cilindri elettrici Kinetix VPAR e MPAR
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: