- Démarrer
- Présentation de FactoryTalk Optix
- Création de projets
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les liens dynamiques
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Fuseau horaire de référence
Fuseau horaire pour l’affichage de la date et de l’heure sur l’axe X. (UTC : standard du fuseau horaire ; Local : fuseau horaire du dispositif à partir duquel les données sont générées ; Session : fuseau horaire de la session). Pour enregistrer les données affichées dans le fuseau horaire local, activez la propriété Enregistrer l’heure locale de l’objet Enregistreur de données
- BrowseName
- ReferenceTimeZone
Valeurs
Valeur | DisplayName | Description |
---|---|---|
0 | UTC | Standard du fuseau horaire |
1 | Local | Fuseau horaire du dispositif à partir duquel les données sont générées |
2 | Session | Fuseau horaire de la session |
Fournir une réponse