Loading

Controle de movimento
Allen-Bradley

Nosso portfólio de controle de movimento industrial atende às suas necessidades exclusivas de aplicação com uma ampla gama de servo drives, servo motores e atuadores.
  1. Visão geral
  2. Produtos
Open All Close All
Visão geral
Uma foto com desfoque de movimento de uma máquina com servos Kinetix e blocos de E/S distribuídos.
Logotipo da Allen-Bradley

Os fabricantes modernos precisam de máquinas que possam atender às crescentes metas de produção, adaptando-se rapidamente à demanda em constante mudança. Nosso portfólio Allen-Bradley de soluções de movimento industrial ajuda a transformar máquinas em ativos de automação mais produtivos, inteligentes e flexíveis por meio de tecnologias avançadas de controle de movimento. Nossas soluções incluem servo drives, servo motores, atuadores e sistemas de trilha eletromagnética que fornecem sistemas de controle de movimento integrados projetados para proporcionar posicionamento preciso em alta velocidade para desempenho sincronizado da máquina, melhorar a precisão, aumentar a produtividade e otimizar o desempenho com sistemas de controle de movimento.

Principais recursos

Open All
Close All
Mais simples e mais potente

Eleve o desempenho do seu sistema como nunca antes usando nosso portfólio inovador para controlar e conectar, de forma integrada, robôs industriais, soluções de tecnologia de carrinho independente, robôs móveis autônomos e muito mais. Descubra Advanced Motion & Robotics.

Velocidade e controle sem precedentes

Aproveite a oportunidade para redefinir a produtividade usando propulsão eletromagnética para aumentar o throughput, eliminar gargalos e otimizar o fluxo de materiais.Explore a tecnologia de carrinho independente.

Precisão e desempenho em escala

Seja para construir uma máquina compacta ou um sistema de eixos múltiplos, nossos servo-drives Kinetix® podem fornecer a potência, a precisão e os dados necessários para elevar o desempenho e acelerar suas metas de produção inteligente. Ver servo-drives.

Potente e flexível

Obtenha o máximo valor de seus processos com soluções poderosas e confiáveis que possuem as configurações específicas para o ambiente de que você precisa. Veja os servomotores rotativos.

Vídeo
Sistemas completos de controle de movimento para máquinas inteligentes

No ambiente competitivo atual, o projeto simplificado de máquinas, a flexibilidade do sistema e o desempenho geral aprimorado da máquina são vantagens essenciais. Seja você responsável pela construção de máquinas pequenas e autônomas ou de sistemas grandes e complexos, os produtos de controle de movimento Kinetix da Allen-Bradley podem ajudá-lo a alcançar seus objetivos.

Soluções de controle de movimento industrial

Sistemas integrados de controle de movimento que oferecem controle de máquina preciso e de alto desempenho ao combinar controladores com servo drives, servo motores, atuadores e tecnologias inteligentes de trilha eletromagnética para maximizar a velocidade, a precisão e a flexibilidade.

PRODUTO
Tecnologia de carro independente

A tecnologia de carrinho independente desbloqueia um novo nível de desempenho da máquina, usando força eletromagnética para fornecer controle de movimento mais rápido e preciso. Com roteamento adaptativo, altas acelerações e manutenção drasticamente reduzida, esses sistemas podem oferecer uma maneira mais inteligente de mover materiais dentro das máquinas ou entre as linhas de produção.

Tecnologia de carrinho independente

PRODUTO
Servo drives

Quer melhorar suas principais métricas de produção? Nossos servo drives são projetados para simplificar os projetos de máquina, aprimorar a flexibilidade do sistema e aumentar o desempenho geral. Além disso, com conectividade integrada ao nosso portfólio, você pode obter mais de suas aplicações com tempos de desenvolvimento mais rápidos e controle aprimorado.

Servo drives

PRODUTO
Servomotores rotativos

As demandas de produção continuam a aumentar e sua solução de motor deve estar pronta para atender às necessidades do futuro. Nossos servomotores Kinetix® podem aumentar o desempenho do sistema, melhorar a vida útil da máquina e adicionar flexibilidade às suas operações, ajudando você a se manter competitivo e lucrativo no futuro.

Servomotores rotativos e cabos

PRODUTO
Soluções lineares

Nosso portfólio de soluções lineares pode ajudar você a elevar o que é possível em seus processos de movimento linear e transformar suas máquinas em ativos de produção mais inteligentes. Veja como nosso portfólio completo pode fornecer uma única fonte para suas necessidades de aplicação linear.

Soluções lineares

PRODUTO
Seleção de produto

O FactoryTalk® Motion Analyzer é uma ferramenta de movimento abrangente que fornece análise, otimização, seleção e validação do seu sistema de controle de movimento Kinetix. Ele simplifica o processo de projeto da máquina, permitindo que você crie e valide rapidamente novos conceitos de máquina antes de comprar ou instalar equipamentos físicos.

FactoryTalk Motion Analyzer

PRODUTO
Encoders

Nossos encoders fornecem dados precisos de velocidade e posição que ajudam a maximizar a produtividade da máquina e a qualidade do produto. Configure e integre rapidamente nossos encoders com controladores Logix para uma solução completa de movimento.

Encoders

Aplicações de controle de movimento

Nossas soluções de movimento suportam uma ampla gama de aplicações de controle de movimento em automação industrial, ajudando os fabricantes a alcançar maior precisão, produtividade e desempenho da máquina, incluindo:

  • Máquinas de embalagem: Fornecem movimento sincronizado de alta velocidade para equipamentos de enchimento, rotulagem, vedação e embalagem.
  • Robótica: Permitem posicionamento preciso, movimento coordenado e desempenho repetível para braços robóticos, sistemas pick-and-place e células automatizadas.
  • Manuseio de materiais: Melhoram o controle e a eficiência de transportadores, sistemas de classificação, sistemas automatizados de armazenamento e recuperação (AS/RS) e outros equipamentos de movimentação de materiais.
  • Sistemas de produção automatizados: Coordenam vários eixos de máquina para suportar montagem, usinagem, conversão e outros processos de fabricação complexos com movimento preciso e repetível.

Complete sua máquina inteligente

Crie seu sistema ideal usando tecnologias que impulsionam sua equipe e seus processos.

  • Controladores programáveis
    Controladores programáveis
    Produtos
    Produtos
    Controladores programáveis
    Explore os controladores CLP/CAP CompactLogix e ControlLogix da Allen-Bradley para automação expansível e de alto desempenho, além das soluções Micro800.
    Saiba mais
  • Controladores programáveis de segurança
    Controladores programáveis de segurança
    Produtos
    Produtos
    Controladores programáveis de segurança
    Nossos sistemas de controle de segurança trazem os benefícios do controle programável tradicional para aplicações de segurança complexas, substituindo os sistemas de relé fisicamente conectados normalmente necessários para colocar os processos automatizados em um estado seguro.
    Saiba mais
  • Software
    Software
    Software
    Software
    Software
    O software da Rockwell Automation foi desenvolvido com a promessa de oferecer clareza em meio à complexidade de operar uma fábrica ou operação de produção.
    Saiba mais
  • Computadores industriais e monitores
    Computadores industriais e monitores
    Computadores industriais e monitores
    Descubra computadores industriais e monitores da Rockwell Automation, incluindo PCs de gabinete robustos, PCs de painel, thin clients e monitores industriais.
  • Emular
    Emular
    Software
    Software
    Emular
    Expanda o que é possível no design e desempenho de suas máquinas usando o software de gêmeo digital Emulate3D™.
    Saiba mais

Ready to Deliver Your Next? Veja as novidades em controle de movimento

Você precisa de máquinas que possam atingir metas de produção crescentes e se adaptar de forma lucrativa às mudanças na demanda. Felizmente, você pode conseguir isso e muito mais usando nossas soluções de controle de movimento para transformar suas máquinas em ativos de automação mais produtivos, inteligentes e flexíveis. Veja as novidades em nosso portfólio de controle de movimento e descubra como a tecnologia de movimento mais inteligente pode ajudar você a desbloquear todo o potencial de suas operações.

Servo drives distribuídos ArmorKinetix
Garrafas girando dentro de uma máquina abaixo de uma torre que as enche com água.
eBook
Servo drives distribuídos ArmorKinetix

Conheça a tecnologia de servo drive por trás de implantações mais rápidas e máquinas inteligentes mais capazes. Veja como nossos ArmorKinetix Distributed Servo Drives podem ajudar você a simplificar projetos, acelerar os tempos de construção e tornar suas máquinas mais potentes do que nunca.

Baixar agora
Tecnologia de carro independente
Vários robôs Fanuc amarelos realizando pick-and-place de peças em transportadores do iTRAK Intelligent Track System.
eBook
Tecnologia de carro independente

Agora é possível superar as limitações dos transportadores de cinta e corrente e oferecer um futuro de produção mais inteligente. Veja como nossas soluções de tecnologia de carrinho independente podem ajudar você a eliminar gargalos, melhorar a flexibilidade e maximizar o desempenho do sistema.

Baixar agora
Soluções lineares
Duas etapas lineares Kinetix cinza dentro de uma máquina montadas sobre um MagneMover LITE Intelligent Conveyor System.
eBook
Soluções lineares

Eleve a eficiência do seu processo e agregue mais valor às suas máquinas usando nossas soluções lineares Kinetix de alto desempenho. Explore como nossa tecnologia líder pode permitir que você aumente a produtividade, amplie a flexibilidade e avance para possibilidades de produção mais inteligentes.

Baixar agora

Perguntas frequentes sobre sistemas de controle de movimento

Quais tipos de aplicações se beneficiam mais do controle de movimento da Rockwell Automation?

O controle de movimento é ideal para aplicações que exigem movimento preciso e repetível, como empacotamento, conversão, montagem, processos de semicondutor e manuseio de materiais. Nosso portfólio suporta tanto a indexação simples quanto o movimento coordenado de alta velocidade, permitindo que os engenheiros dimensionem a funcionalidade conforme os requisitos da máquina evoluem.

Como a Rockwell Automation simplifica o comissionamento de sistemas de movimento?

Por meio de ferramentas integradas como Studio 5000 Logix Designer® e FactoryTalk® Design Studio, os engenheiros podem configurar lógica, eixos de movimento, segurança e diagnóstico em um ambiente unificado. Isso reduz a complexidade da programação, acelera os testes virtuais e reduz o tempo de comissionamento no local.

Quais protocolos de comunicação são suportados para controle de movimento?

Os sistemas de movimento da Rockwell Automation usam principalmente EtherNet/IP® para controle de movimento em rede de alto desempenho. Isso permite integração total com controladores, drives e sistemas de segurança, reduzindo a fiação e melhorando o diagnóstico. Muitos produtos também são compatíveis com CIP Motion, garantindo desempenho sincronizado e determinístico em sistemas de eixos múltiplos.

Como a tecnologia de carrinho independente pode melhorar a produtividade da máquina?

A ICT elimina as restrições mecânicas dos sistemas de movimento linear convencionais. Os transportadores inteligentes permitem controle individualizado, alta aceleração e operações simultâneas em processo, aumentando drasticamente o throughput e a flexibilidade operacional.

Quais ferramentas oferecem suporte à engenharia digital para sistemas de movimento?

Nosso portfólio de software oferece suporte à modelagem de gêmeo digital, sequenciamento de movimento coordenado, simulação e colaboração baseada em nuvem com controle de versão. Isso acelera o co‑desenvolvimento de mecânica e controles, ajudando as equipes a testar conceitos antecipadamente e a reduzir riscos antes do comissionamento.

Simplifique seus processos com os recursos e o suporte certos

Centro de documentação técnica
Especificações técnicas, manuais e instruções de instalação.

Suporte técnico remoto
Suporte on-line e suporte telefônico em tempo real de especialistas em produto.

PartnerNetwork
Uma equipe de especialistas em engenharia e fornecedores que são líderes no setor.

Biblioteca de literatura
Publicações que dão suporte aos produtos, serviços e soluções da Rockwell Automation, FactoryTalk e Allen‑Bradley.

Knowledgebase
Um banco de dados de perguntas e respostas sobre uma variedade de produtos e tecnologias.

Conecte-se com um especialista da Rockwell Automation hoje mesmo

Ajudamos você a lançar mais rápido, reduzir o risco e maximizar os resultados. Vamos construir de forma mais inteligente, juntos.

Fale conosco

Com base em sua atividade

Loading
Loading
Loading
Loading
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(13)
Controle de movimento Chevron UpChevron Up
Servo-drives Chevron UpChevron Up
Servomotores Chevron UpChevron Up
Independent Cart Technology Chevron UpChevron Up
Linear Solutions Chevron UpChevron Up
Encoders Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Servo drives distribuídos ArmorKinetix
Servo drives distribuídos ArmorKinetix
Crie máquinas mais simplificadas, energeticamente eficientes e libere o poder do controle de movimento descentralizado com os servo-drives distribuídos ArmorKinetix.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5100 Servo Drives provide a scalable option for servo solution in a single product.
Servo drives Kinetix 5100
Os versáteis servo-drives Kinetix 5100 elevam o desempenho e a expansibilidade de suas máquinas de pequeno a médio porte.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix 5300 Single-axis EtherNet/IP Servo Drives provide integrated motion on EtherNet/IP
Servo-drives Kinetix 5300
Esses servo-drives EtherNet/IP de eixo único fornecem flexibilidade de projeto em uma oferta simplificada para cobrir suas necessidades essenciais de construção de máquinas.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500 Servo Drives connect to and operate with CompactLogix™ 5370 controllers, supporting Integrated Motion on EtherNet/IP.
Servo drives Kinetix 5500
Nossos servo-drives Kinetix 5500 fornecem soluções de controle de movimento para rede EtherNet/IP versáteis que ajudam a simplificar projetos e criar soluções ágeis e de custo otimizado.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 Servo Drives help expand the value of integrated motion on EtherNet/IP to large custom machine builder applications.
Servo drives Kinetix 5700
Nossos servo-drives Kinetix 5700 oferecem simplicidade, potência e economia de espaço para ajudar a otimizar o desempenho do movimento e maximizar o valor da máquina.
A side view of the grey and black iTRAK 5730 Intelligent Track System with a row of eight movers in the front and another set of movers at the other side of the oval track.
iTRAK 5730 Sistema de transporte inteligente
Remova gargalos e aumente a produtividade geral com uma maneira mais rápida, inteligente e com maior flexibilidade de movimentar mercadorias dentro de suas máquinas.
An isometric view of an iTRAK 5750 Intelligent Track System with two sets of three movers mounted on the track and a black infield cover in the center.
iTRAK 5750 Intelligent Track System
Nosso sistema de transporte inteligente iTRAK 5750 permite que você redefina a produtividade da sua máquina e mova cargas úteis maiores com mais flexibilidade e controle.
An isometric view of a QuickStick 150 Intelligent Conveyor System linear motor in a .3 meter length
Sistema transportador inteligente QuickStick 150
Nosso sistema transportador inteligente QuickStick® 150 permite que você obtenha mais de suas operações com o transporte de mercadorias mais rápido, limpo e eficiente.
A QuickStick HT linear motor in a 1 meter length and a QuickStick HT 5700 inverter.
Sistema transportador inteligente QuickStick HT
Desbloqueie processos mais flexíveis e produtivos usando nosso sistema transportador inteligente QuickStick® HT para mover cargas pesadas de até milhares de quilogramas.
A grey MagneMover LITE Intelligent Conveyor System layout with carriers in motion throughout the track standing on mounting legs.
Sistema transportador inteligente MagneMover LITE
Transporte cargas pequenas a médias de forma mais rápida e eficiente usando nosso sistema transportador inteligente MagneMover LITE.
Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® Cables are a complete family of standard and continuous flexing cables, equipped with SpeedTEC® DIN connectors for a quick, one-quarter turn connection.
Cabos Kinetix
Conecte com segurança seus servo motores e atuadores usando nossa família de cabos padrão e de flexão contínua.
Allen‑Bradley Kinetix® VP-Series Servo Motors provide smooth, integrated motion control over EtherNet/IP networks and are optimized to run with the Kinetix 5500 and 5700 servo drives.
Servo motores Kinetix VP
Esses motores fornecem controle de movimento integrado e suave em sua rede EtherNet/IP e são otimizados para os servo drives Kinetix 5500 e 5700.
A black Kinetix VPL Low-inertia Servo Motor positioned with the motor shaft facing forward and slightly to the right.
Servomotores de baixa inércia Kinetix VPL
Maximize o potencial de sua máquina usando nossos servos de baixa inércia Kinetix® VPL para mover cargas com acelerações rápidas e precisão excepcional.
Three black Kinetix VPC  Continuous-duty Servo Motors lined up from largest on the left and moving smaller.
Servo motores de serviço contínuo Kinetix VPC
Selecione esses motores para otimizar suas aplicações de serviço contínuo e proporcionar mais eficiência e torque mais elevado em velocidades mais altas.
Allen‑Bradley MP-Series™ Low Inertia (MPL) Servo Motors are high-output brushless motors which use innovative design characteristics to reduce motor size while delivering significantly higher torque.
Servomotores Kinetix MPL de baixa inércia
Aumente sua vantagem competitiva com esses motores brushless de alta produção que oferecem maior torque com uma dimensão reduzida.
Allen‑Bradley MP-Series™ Medium Inertia (MPM) Servo Motors offer IEC metric mounting dimensions and rotatable DIN connectors that provide flexible connector orientation for ease of cable routing.
Servo-motores Kinetix MPM de inércia média
Esses motores apresentam um projeto compacto, com alta densidade de potência e encoder absoluto de alta resolução para maximizar o potencial em seus processos.
A black Kinetix TLP Multi-purpose Compact Servo Motor turned to the left with the connected motor cable running down to the right.
Servo motores compactos de uso geral Kinetix TLP
Com uma excelente relação potência/tamanho, esses inovadores servo motores compactos oferecem desempenho excepcional enquanto minimizam os requisitos de espaço.
Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ Servo Motors represent an economy solution for machine designers with wide range of application needs.
Servo motores compactos Kinetix TL e TLY
Esses servomotores compactos de baixa inércia e alto desempenho são projetados para otimizar suas aplicações industriais de baixa potência.
Three white colored Kinetix VPF Food-grade Servo Motors lined up from largest to smallest with their motor shafts angled facing left.
Servo motores grau alimentício Kinetix VPF
Esses servo motores de grau alimentício oferecem desempenho e durabilidade excepcionais, permitindo que você atenda aos padrões higiênicos enquanto maximiza a produtividade.
Allen‑Bradley MP-Series™ Food Grade (MPF) Motors combine high-efficiency, high-torque capability with features specifically designed to meet the unique needs of your food and beverage applications.
Servo motores grau alimentício Kinetix MPF
Eleve suas operações ao combinar a capacidade de motor de alta eficiência e alto torque com recursos especificamente projetados para aplicações de alimentos e bebidas.
Allen‑Bradley Kinetix VPH hygienic servo motor
Servo motores higiênicos Kinetix VPH
Esses servomotores higiênicos apresentam classificação IP69K e são projetados para operar em ambientes desfavoráveis e suportar limpeza por jato de líquido sob pressão.
Allen‑Bradley MP-Series™ Stainless Steel (MPS) Servo Motors are specifically designed to meet the unique needs of wash-down environments.
Servo motores Kinetix MPS de aço inoxidável
Use esses motores para atender às suas metas de fabricação mesmo em ambientes de jato de líquido altamente corrosivo ou sob alta pressão.
Motores principais assíncronos Kinetix MMA
Nossos motores principais assíncronos Kinetix MMA permitem que você obtenha mais de uma ampla gama de aplicações de serviço pesado que exigem alta potência e torque de saída.
Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ Direct Drive Servo Motors connect directly to the load, eliminating the need for gearboxes, timing belts, pulleys and other mechanical components.
Servo motores Direct Drive Kinetix RDB
Nossos servos Direct Drive permitem soluções de movimento que são mais simples, mais responsivas e operam com melhor eficiência energética.
Allen-Bradley Bulletin MPAS MP-Series™ Integrated Linear Stages can support heavy loads and tolerate moment loads.
Estágios lineares Kinetix MPAS
Nossos estágios lineares Kinetix® MPAS podem suportar cargas pesadas e tolerar cargas de momento significativas.
Allen-Bradley Bulletin MPMA MP-Series™ Integrated Multi-Axis Stages are actuators that provide an out-of-the-box solution for precise two-dimensional positioning and velocity.
Etapas lineares multieixos Kinetix MPMA
Adicionar desempenho rápido e dinâmico aos seus processos com esta solução pronta para usar para obter posicionamento e velocidade bidimensionais precisos.
Allen-Bradley Bulletin LDAT Integrated Linear Thrusters provide high-speed, load-bearing linear motion out-of-the-box and are capable of pushing, pulling, or carrying a load.
Estágios lineares Kinetix LDAT
Esses estágios lineares combinam velocidade e aceleração, forças de empuxo de pico e tecnologia DirectDrive para maximizar o desempenho e a confiabilidade.
Allen-Bradley Bulletin VPAR and MPAR electric cylinders provide an integrated solution with dynamic, precise response for a wide range of linear motion applications.
Cilindros elétricos Kinetix VPAR e MPAR
Nossos cilindros elétricos Kinetix® VPAR e Kinetix MPAR fornecem uma solução integrada com resposta dinâmica e precisa para uma ampla gama de aplicações de movimento linear.
Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ Heavy Duty Electric Cylinders are compact, lightweight, high force actuators that serve as a cost-effective alternative to hydraulic solutions.
Cilindros elétricos Kinetix MPAI
Nossos cilindros elétricos Kinetix® MPAI são atuadores compactos, leves e de alta força que servem como uma alternativa de custo otimizado às soluções hidráulicas.
Allen-Bradley Bulletin LDC-Series™ and LDL-Series™ Linear Servo Motors provide precise linear positioning at very high speeds.
Servo motores lineares Kinetix LDC e LDL
Nossos servos lineares Kinetix® LDC e Kinetix LDL conectam-se diretamente à carga útil e fornecem posicionamento linear preciso em altas velocidades.
Allen‑Bradley EtherNet/IP™ Absolute Encoders are designed with an embedded EtherNet/IP switch and dual Ethernet ports to support linear networks and Device Level Ring topologies.
Encoders absolutos EtherNet/IP
Amplie os benefícios do seu sistema de controle de movimento EtherNet/IP ao integrar esses encoders com opções de movimento integrado e CIP Safety.
Allen‑Bradley Bulletin 842HR Sine/Cosine is a 15-bit serial encoder for high performance digital servo drive systems
Encoders de realimentação absoluta seno/cosseno
Projete sistemas de servo drive digital de alto desempenho usando esses encoders com comutação, regulação de velocidade e controle de posição, tudo em um único dispositivo.
Allen‑Bradley Bulletin 845D Single Turn is a heavy-duty NEMA Type 4 single-turn absolute position encoder that digitizes shaft angle position into one of a number of absolute code formats.
Encoders absolutos single-turn
Melhore a disponibilidade e a longevidade de suas máquinas com esses encoders de volta única NEMA Type 4 para aplicação pesada.
Allen‑Bradley Bulletin 845G Single-turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder for use in harsh conditions.
Encoders absolutos de volta única de alto desempenho
Aumente o valor da sua máquina com esses encoders absolutos de volta única NEMA Type 4 e 13 que fornecem dados de movimento ricos, mesmo em ambientes desfavoráveis.
Allen‑Bradley Bulletin 845GM Single Turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder that digitizes shaft position for reliable readouts.
Encoders absolutos de volta única com pino de ajuste de zero
O tamanho compacto e a saída de alta resolução desses dispositivos se destacam em aplicações onde a precisão de posicionamento é crítica, mas o espaço é limitado.
Allen‑Bradley Bulletin 844D High-frequency Incremental Optical Encoders mount directly to the monitored shaft by a split collar clamp on the encoder, eliminating the need for mounting plates and flexible couplings.
Encoders ópticos incrementais de alta frequência
Use a resposta de alta frequência desses encoders para aprimorar a funcionalidade e o controle de seus sistemas de produção.
Allen‑Bradley Bulletin 847 High-resolution Incremental Optical Encoders feature a robust mechanical design and a metal code disk which provides a rugged bearing system that fits nearly all applications.
Encoders ópticos incrementais de alta resolução
O projeto mecânico robusto e o feedback de alta resolução desta família de encoders podem ajudar a atender suas metas de produção em uma variedade de aplicações.
Allen-Bradley Bulletin 2198 Encoder Output Modules synchronize devices to your integrated motion on EtherNet/IP system.
Módulos de saída de encoder
Este módulo de saída do encoder aumenta a flexibilidade do projeto da máquina ao sincronizar os dispositivos em seu movimento integrado no sistema EtherNet/IP.
Os servo-drives Kinetix® 6500 EtherNet/IP código de catálogo 2094 da Allen‑Bradley combinam movimento integrado de alto desempenho com uma rede EtherNet/IP aberta.
Servo drives Kinetix 6500
A partir de dezembro de 2025, nossos servo-drives Kinetix 6500 serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda.
Servo-drives modulares de velocidade segura Kinetix 6200 Allen‑Bradley Bulletin 2094
Servo drives Kinetix 6200
Nossos servo-drives Kinetix 6200 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
Servo-drives multieixos Kinetix 6000 da Allen-Bradley Bulletin 2094
Servo drives Kinetix 6000
Nossos servo-drives Kinetix 6000 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
Servo-drives multieixos Kinetix 2000 Allen‑Bradley Bulletin 2093
Servo-drives Kinetix 2000
Nossos servo-drives Kinetix® 2000 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
Servo-drives de alta potência Kinetix 7000 Allen‑Bradley Bulletin 2099
Servo-drives Kinetix 7000
Nossos servo-drives Kinetix 7000 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
Servo-drives Kinetix 350
Nossos servo-drives Kinetix 350 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
2094 Kinetix 6000M integrado
A Rockwell Automation anuncia que nossos sistemas de inversor-motor integrado Kinetix® 6000M código de catálogo 2094 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
Servo-drives de componente Kinetix® 3 código de catálogo 2071 da Allen‑Bradley
Servo-drives Kinetix 3
Nossos servo-drives Kinetix® 3 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
Servo-drives de indexação Kinetix® 300 EtherNet/IP™ Allen‑Bradley Bulletin 2097
Servo drives Kinetix 300
Nossos servo-drives Kinetix 300 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
Vista frontal dos servo-drives digitais Kinetix® Ultra™ 3000
Servo-drives Ultra3000
Nossos servo-drives Kinetix® Ultra™ 3000 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
Os motores assíncronos de alta potência Kinetix® HPK-Series™ da Allen‑Bradley combinam alta potência com recursos de posicionamento preciso.
Servomotores assíncronos Kinetix HPK
Nossos motores assíncronos de alta potência Kinetix® HPK foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
O encoder magnético multivoltas Allen‑Bradley código de catálogo 842A é um encoder com eixo multivoltas absoluto de 24 bits.
Encoders absolutos magnéticos multi-voltas
Nossos encoders magnéticos multivoltas código de catálogo 842A foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
O encoder magnético multivoltas DeviceNet™ código de catálogo 842D da Allen‑Bradley é um encoder com eixo multivoltas absoluto de 26 bits que é conectado diretamente ao DeviceNet.
Encoders absolutos magnéticos multivoltas DeviceNet
Nossos encoders magnéticos multivoltas DeviceNet™ Bulletin 842D foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
An over the shoulder view of a woman in a turtleneck sweater looking at her laptop that is displaying a FactoryTalk Motion Analyzer power analysis screen
FactoryTalk Motion Analyzer
FactoryTalk Motion Analyzer is a motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection, and validation of your motion control system.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de controle de movimento
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.