Loading

Servo motores de serviço contínuo Kinetix VPC
Allen-Bradley

Selecione esses motores para otimizar suas aplicações de serviço contínuo e proporcionar mais eficiência e torque mais elevado em velocidades mais altas.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(6)
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
  • Três servomotores Kinetix VPC de serviço contínuo preto alinhados do maior à esquerda para o menor.
Três servomotores Kinetix VPC de serviço contínuo preto alinhados do maior à esquerda para o menor.
Chevron LeftChevron Left
Três servomotores Kinetix VPC de serviço contínuo preto alinhados do maior à esquerda para o menor.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos servo-motores Kinetix® VPC para serviço contínuo usam tecnologia de ímã permanente interno para proporcionar mais eficiência e maior torque em velocidades mais altas. Esses motores são equipados com encoders digitais de alta resolução e um ventilador opcional, substituível em campo, para resfriamento rápido em aplicações exigentes de serviço contínuo. Seu projeto inovador inclui uma classificação IP65 em qualquer orientação de montagem e componentes robustos para um desempenho duradouro.


Nossos servo motores de serviço contínuo Kinetix VPC fornecem controle de movimento integrado e suave em redes EtherNet/IP. Esses servo motores são otimizados para operar em Kinetix® 5700 Servo Drives e permitem máquinas de alto desempenho ao fornecer potência nominal e torque contínuos.

  • Disponível em três tamanhos de carcaça: 165, 215, 300 mm
  • Oferece torque de 15.3–167.7 N•m (135.4–1484.3 lb•in)
  • Oferece potência nominal de 3.4–24.4 kW
  • Apresenta vedação do eixo, mancais de tamanho aumentado e montagem em pé
  • Utiliza tecnologia de ímã permanente interno
  • Oferece qualidade de torque aprimorada
  • Alcança eficiência energética IE4 e IE5, o que reduz os custos de energia
  • Foi testado e verificado com PowerFlex 755 para compatibilidade
Servo Kinetix VPC para serviço contínuo com ventilador
  • Disponível em três tamanhos de carcaça: 165, 215, 300 mm
  • Oferece torque de 17.6–191.1 N•m (155.8–1691.4 lb•in)
  • Oferece potência nominal de 4.0–30.0 kW
  • Apresenta ventilador, vedação do eixo, mancais de tamanho aumentado e montagem em pé
  • Testado e verificado com PowerFlex® 755 para compatibilidade

Aumente a velocidade, o torque e o desempenho com nossos servo motores Kinetix VPC de serviço contínuo


Produtos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
O Studio 5000 Logix Designer® é um ambiente de programação intuitivo que permite aos usuários trabalhar em colaboração para projetar e manter sistemas.
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Entregue projetos de máquinas revolucionários ao analisar, otimizar e validar seus sistemas de controle de movimento usando nosso software de projeto de controle de movimento inovador.
Controladores programáveis
Uma série de ControlLogix 5580 cinza e GuardLogix 5580 de segurança vermelhos em uma linha em uma instalação de produção.
Controladores programáveis
Explore os controladores CLP/CAP CompactLogix e ControlLogix da Allen-Bradley para automação expansível e de alto desempenho, além das soluções Micro800.

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto de servo motores de serviço contínuo Kinetix VPC VPC-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificações
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CE Marked
  • CSA
  • UL reconhecido

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de controle de movimento
  5. Chevron LeftChevron Left Servo motores de serviço contínuo Kinetix VPC
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.