Nosso portfólio de controle de movimento atende suas necessidades de aplicação únicas com uma ampla variedade de servo-drives, servomotores e atuadores.
Você está procurando alcançar valor mais rapidamente e, ao mesmo tempo, aumentar a integração e a flexibilidade? Nossa carteira de controle de movimento está posicionada exclusivamente para ajudar você a criar as máquinas capazes, escaláveis e conectadas que impulsionam suas empresa adiante. Com o alcance global da Rockwell Automation, você pode ter certeza de que seus dispositivos sejam suportados e passíveis de manutenção em todo o seu empreendimento.
Vídeo
Sistemas de movimento completos para máquinas inteligentes
No atual ambiente competitivo, o projeto simplificado de máquinas, a flexibilidade dos sistemas e o desempenho geral otimizado das máquinas são vantagens primordiais. Independentemente de você estar desenvolvendo máquinas pequenas e autônomas ou sistemas grandes e complexos, os produtos de controle de movimento Kinetix da Allen-Bradley podem ajudá-lo a atingir os seus objetivos.
Tudo pronto para a próxima entrega? Veja o que há de novo em controle de movimento
Você precisa de máquinas capazes de cumprir metas de produção cada vez maiores e que se adaptem de maneira lucrativa às mudanças de demanda. Felizmente, você pode conseguir isso e muito mais usando nossas soluções de controle de movimento para transformar suas máquinas em ativos de automação mais produtivos, inteligentes e flexíveis. Confira as novidades em nosso portfólio de controle de movimento e descubra como uma tecnologia de movimento mais inteligente pode ajudar você a liberar todo o potencial de suas operações.
Conheça a tecnologia de servo-drive usada em implantações mais rápidas e máquinas inteligentes de maior capacidade. Veja como nossos servo-drives distribuídos ArmorKinetix podem ajudar você a simplificar projetos, acelerar o tempo de construção e tornar suas máquinas mais poderosas do que nunca.
Agora é possível superar as limitações das esteiras de corrente e cinta, além de proporcionar um futuro de produção mais inteligente. Veja como nossas soluções de tecnologia de carrinho independente podem ajudar você a remover gargalos, melhorar a flexibilidade e maximizar o desempenho do sistema.
Aumente a eficiência do processo e agregue mais valor às suas máquinas usando nossas soluções lineares Kinetix de alto desempenho. Descubra como nossa tecnologia líder pode possibilitar o aumento da produtividade e da flexibilidade, além de criar possibilidades de produção mais inteligentes.
Chegou a hora de ter sistemas mais inteligentes. A modernização pode ajudar.
Por que modernizar suas soluções de movimento? Porque você pode agregar mais capacidade e controle para seus processos-chave. A modernização pode ser um meio econômico de equipar suas máquinas com o desempenho, flexibilidade e longevidade que você precisa para ter sucesso no mercado dinâmico atual. Dispositivos modernos também podem ajudar a avançar as suas metas de manufatura inteligente. Com informações robustas ao seu alcance, você pode aproveitar o poder de dados para obter visões valisas de seus processos e possibilitar inovações futuras.
Modernize a tecnologia de automação para melhorar o desempenho do sistema, segurança, produtividade e longevidade. Criamos um roteiro para modernizar suas operações.
Nossos servo-drives Kinetix 5700 oferecem simplicidade, potência e economia de espaço para ajudar a otimizar o desempenho do movimento e maximizar o valor da máquina.
Crie máquinas mais simplificadas, energeticamente eficientes e libere o poder do controle de movimento descentralizado com os servo-drives distribuídos ArmorKinetix.
Esses servo-drives EtherNet/IP de eixo único fornecem flexibilidade de projeto em uma oferta simplificada para cobrir suas necessidades essenciais de construção de máquinas.
Nossos servo-drives Kinetix 5500 fornecem soluções de controle de movimento para rede EtherNet/IP versáteis que ajudam a simplificar projetos e criar soluções ágeis e de custo otimizado.
A Rockwell Automation anuncia que nossos sistemas de inversor-motor integrado Kinetix® 6000M código de catálogo 2094 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
Com uma excelente relação potência/tamanho, esses inovadores servo motores compactos oferecem desempenho excepcional enquanto minimizam os requisitos de espaço.
Maximize o potencial de sua máquina usando nossos servos de baixa inércia Kinetix® VPL para mover cargas com acelerações rápidas e precisão excepcional.
Esses servo motores de grau alimentício oferecem desempenho e durabilidade excepcionais, permitindo que você atenda aos padrões higiênicos enquanto maximiza a produtividade.
Selecione esses motores para otimizar suas aplicações de serviço contínuo e proporcionar mais eficiência e torque mais elevado em velocidades mais altas.
Esses servomotores higiênicos apresentam classificação IP69K e são projetados para operar em ambientes desfavoráveis e suportar limpeza por jato de líquido sob pressão.
Nossos motores principais assíncronos Kinetix MMA permitem que você obtenha mais de uma ampla gama de aplicações de serviço pesado que exigem alta potência e torque de saída.
Eleve suas operações ao combinar a capacidade de motor de alta eficiência e alto torque com recursos especificamente projetados para aplicações de alimentos e bebidas.
Esses motores apresentam um projeto compacto, com alta densidade de potência e encoder absoluto de alta resolução para maximizar o potencial em seus processos.
Esses estágios lineares combinam velocidade e aceleração, forças de empuxo de pico e tecnologia DirectDrive para maximizar o desempenho e a confiabilidade.
Adicionar desempenho rápido e dinâmico aos seus processos com esta solução pronta para usar para obter posicionamento e velocidade bidimensionais precisos.
Nossos cilindros elétricos Kinetix® MPAI são atuadores compactos, leves e de alta força que servem como uma alternativa de custo otimizado às soluções hidráulicas.
Nossos cilindros elétricos Kinetix® VPAR e Kinetix MPAR fornecem uma solução integrada com resposta dinâmica e precisa para uma ampla gama de aplicações de movimento linear.
O Motion Analyzer é uma ferramenta de dimensionamento de aplicação de movimento usada para análise, otimização, seleção e validação do seu sistema de controle de movimento Kinetix®.
Este módulo de saída do encoder aumenta a flexibilidade do projeto da máquina ao sincronizar os dispositivos em seu movimento integrado no sistema EtherNet/IP.
O projeto mecânico robusto e o feedback de alta resolução desta família de encoders podem ajudar a atender suas metas de produção em uma variedade de aplicações.
Projete sistemas de servo drive digital de alto desempenho usando esses encoders com comutação, regulação de velocidade e controle de posição, tudo em um único dispositivo.
Aumente o valor da sua máquina com esses encoders absolutos de volta única NEMA Type 4 e 13 que fornecem dados de movimento ricos, mesmo em ambientes desfavoráveis.
O tamanho compacto e a saída de alta resolução desses dispositivos se destacam em aplicações onde a precisão de posicionamento é crítica, mas o espaço é limitado.
Desbloqueie processos mais flexíveis e produtivos usando nosso sistema transportador inteligente QuickStick® HT para mover cargas pesadas de até milhares de quilogramas.
Remova gargalos e aumente a produtividade geral com uma maneira mais rápida, inteligente e com maior flexibilidade de movimentar mercadorias dentro de suas máquinas.
Nosso sistema transportador inteligente QuickStick® 150 permite que você obtenha mais de suas operações com o transporte de mercadorias mais rápido, limpo e eficiente.
Nosso sistema de transporte inteligente iTRAK 5750 permite que você redefina a produtividade da sua máquina e mova cargas úteis maiores com mais flexibilidade e controle.
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.
Atualize suas preferências de cookies para continuar.
Este recurso requer cookies para melhorar sua experiência. Atualize suas preferências para permitir esses cookies:
Cookies de Redes Sociais
Cookies Funcionais
Cookies de Desempenho
Cookies de Marketing
Todos os Cookies
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso {0}
Política de Privacidade