Loading

Servo motores de baixa inércia Kinetix VPL
Allen-Bradley

Maximize o potencial de sua máquina usando nossos servos de baixa inércia Kinetix® VPL para mover cargas com acelerações rápidas e precisão excepcional.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(176)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Preferido
Produto
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
visão geral
  • Um servo Kinetix VPL de baixa inércia preto posicionado com o eixo do motor voltado para a frente e ligeiramente para a direita.
Um servo Kinetix VPL de baixa inércia preto posicionado com o eixo do motor voltado para a frente e ligeiramente para a direita.
Chevron LeftChevron Left
Um servo Kinetix VPL de baixa inércia preto posicionado com o eixo do motor voltado para a frente e ligeiramente para a direita.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos servos de baixa inércia Kinetix® VPL fornecem uma solução de movimento de custo otimizado que oferece o alto desempenho e a precisão de movimento exata que você precisa para obter o máximo de suas aplicações de médio porte. Esses servos oferecem uma resposta dinâmica elevada para mover cargas com acelerações rápidas e precisão excepcional. Descubra como esses servos podem ajudar suas máquinas a fornecer perfis de movimento suaves e alta eficiência.


Os servo motores Kinetix VPL de baixa inércia usam um único cabo para alimentação, feedback e frenagem do motor, e fornecem informações de desempenho do motor em tempo real para o sistema de controle por meio de um dispositivo de feedback digital.

  • Disponível em seis tamanhos de carcaça: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Oferece classificação de torque de 0.46–33.0 N•m (4.1–292.1 lb•in)
  • Apresenta rotor de baixa inércia, vedação do eixo opcional
  • Enrolamentos otimizados para corresponder às classificações de acionamento, permitindo o dimensionamento eficiente do sistema
  • O dispositivo de realimentação digital fornece informações de desempenho do motor em tempo real para o sistema de controle

Produtos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
O Studio 5000 Logix Designer® é um ambiente de programação intuitivo que permite aos usuários trabalhar em colaboração para projetar e manter sistemas.
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Entregue projetos de máquinas revolucionários ao analisar, otimizar e validar seus sistemas de controle de movimento usando nosso software de projeto de controle de movimento inovador.
Controladores programáveis
Uma série de ControlLogix 5580 cinza e GuardLogix 5580 de segurança vermelhos em uma linha em uma instalação de produção.
Controladores programáveis
Explore os controladores CLP/CAP CompactLogix e ControlLogix da Allen-Bradley para automação expansível e de alto desempenho, além das soluções Micro800.

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto do servo de baixa inércia Kinetix 5500 e Kinetix VPL 2198-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificações
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CE Marked
  • CSA
  • UL reconhecido

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de controle de movimento
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotores de baixa inércia Kinetix VPL
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.