Loading

Cilindros elétricos Kinetix VPAR e MPAR
Allen-Bradley

Nossos cilindros elétricos Kinetix® VPAR e Kinetix MPAR fornecem uma solução integrada com resposta dinâmica e precisa para uma ampla gama de aplicações de movimento linear.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(9)
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
  • Os cilindros elétricos Allen-Bradley Bulletin VPAR e MPAR fornecem uma solução integrada com resposta dinâmica e precisa para uma ampla gama de aplicações de movimento linear.
Os cilindros elétricos Allen-Bradley Bulletin VPAR e MPAR fornecem uma solução integrada com resposta dinâmica e precisa para uma ampla gama de aplicações de movimento linear.
Chevron LeftChevron Left
Os cilindros elétricos Allen-Bradley Bulletin VPAR e MPAR fornecem uma solução integrada com resposta dinâmica e precisa para uma ampla gama de aplicações de movimento linear.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos cilindros elétricos Kinetix® VPAR e Kinetix MPAR fornecem uma solução integrada com resposta dinâmica e precisa para uma ampla gama de aplicações de movimento linear. Esses cilindros se estendem e retraem com posicionamento, velocidade e força altamente repetíveis. Suas montagens padrão da indústria e manilhas de extremidade de haste ajudam a simplificar sua montagem e a reduzir os tempos de engenharia, fiação e comissionamento.


  • Força de alimentação linear de até 2500 N (562 lbs)
  • Velocidades de até 1 m/s
  • Comprimentos de curso linear até 800 mm
  • Tamanhos de frame pneumático 32, 40 e 63 ISO15552
  • Montagens de flange, manilha e munhão
  • Repetibilidade de posicionamento de 0,02 mm
  • Realimentação absoluta de alta resolução
  • Classificação de ciclo de trabalho 100%
  • Fusos de esferas retificados de precisão e mancais para serviço pesado
  • Freios de retenção 24 V DC disponíveis
  • Hastes-guia e olhais de haste

Kinetix VPAR Electric Cylinders

  • Conecte com uma única conexão de cabo
  • Fornece conectividade integrada aos drives Kinetix 5500 e Kinetix 5700

Kinetix MPAR Electric Cylinders

  • Fornece conexões separadas de alimentação e cabo de realimentação
  • Fornece conectividade integrada aos drives Kinetix 5100 e Kinetix 5300
  • Oferece kit conversor DSL opcional para conexão aos drives Kinetix 5500 e Kinetix 5700

As aplicações típicas para nossos cilindros elétricos Kinetix VPAR e MPAR incluem:

  • Manuseio de materiais
  • Preenchimento volumétrico e controle de processo
  • Fabricação
  • Empurrar, puxar, ejetar, prensar ou fixar peças
  • Embalagem
  • Montagem eletrônica
  • Sistemas de inserção
  • Equipamentos de inspeção e teste

Produtos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
homem no computador
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® é um ambiente de programação intuitivo que permite aos usuários trabalharem de forma colaborativa para projetar e manter seus sistemas. 

Começar
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Software
Software
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Entregue projetos de máquinas revolucionários ao analisar, otimizar e validar seus sistemas de controle de movimento usando nosso software de projeto de controle de movimento inovador.
Começar

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
eBook de soluções lineares MOTION-SP008_-EN-P
Perfil do produto Kinetix 5100/5300 Servo Drive e Kinetix TLP Servo Motor KNETIX-PP001_-EN-P
Perfil do produto MP-Series Electric Cylinders MOTION-PP004_-EN-P
Perfil do produto VPAR Linear Electric Actuator MOTION-PP018_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Identificado CE
  • cUL
  • certificação UL

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de controle de movimento
  5. Chevron LeftChevron Left Cilindros elétricos Kinetix VPAR e MPAR
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.