Loading

Controladores programáveis de segurança
Allen-Bradley

Nossos sistemas de controle de segurança trazem os benefícios do controle programável tradicional para aplicações de segurança complexas, substituindo os sistemas de relé fisicamente conectados normalmente necessários para colocar os processos automatizados em um estado seguro.
Loading
  1. visão geral
Open All Close All
visão geral
Allen Bradley
Módulos Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix

Controladores ControlLogix 5580

Nossos controladores ControlLogix® e GuardLogix® 5580 oferecem maior desempenho, capacidade, produtividade e segurança para ajudar a atender às crescentes demandas de máquinas e equipamentos inteligentes para fabricação. Esses controladores usam o ambiente de projeto do Studio 5000® como o framework padrão que otimiza a produtividade e reduz o tempo de comissionamento. Esse framework gerencia o movimento integrado por EtherNet/IP™ para aplicações de movimento de alta velocidade e soluções de segurança SIL 2/nível de desempenho d e SIL 3/nível de desempenho e. Esses controladores são ideais para aplicações que exigem comunicações de alto desempenho, E/S e controle de movimento para até 256 eixos.

Detalhes do produto

Main Image

Controladores ControlLogix 5570

Nossos controladores ControlLogix® 5570 estão disponíveis em modelos padrão, de segurança, de temperatura extrema e On-Machine, adequados para aplicações de processo, movimento, discreto e alta disponibilidade. Como parte de nosso Integrated Architecture™ system, esses controladores usam o Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ e protocolos de rede comuns. Esses controladores de alto desempenho fornecem um mecanismo de controle comum com um ambiente de desenvolvimento comum para todas as disciplinas de controle.

Detalhes do produto

Main Image

Controladores CompactLogix e Compact GuardLogix 5380

Nossos controladores CompactLogix™ e Compact GuardLogix® 5380 oferecem desempenho superior, maior capacidade, produtividade aprimorada e segurança reforçada para ajudar a atender às crescentes demandas de máquinas e equipamentos inteligentes para fabricação. Todos os controladores padrão e de segurança utilizam um ambiente de programação moderno, o aplicativo Studio 5000 Logix Designer®, permitindo que os usuários trabalhem de forma colaborativa para projetar e manter seus sistemas. Esse ambiente comum otimiza a eficiência, reduz o tempo de comissionamento e gerencia o movimento integrado por EtherNet/IP™ para aplicações de movimento de alta velocidade e soluções de segurança até SIL 3/nível de desempenho e. Esses controladores são ideais para aplicações que exigem comunicações de alto desempenho, E/S e controle de movimento para até 32 eixos.

Detalhes do produto

Main Image

Controladores SmartGuard 600 com segurança

Nossos controladores SmartGuard™ 600 com segurança cód. cat. 1752 apresentam 16 entradas classificadas para segurança, 8 saídas classificadas para segurança, 4 fontes de teste de pulso e uma porta EtherNet/IP™ opcional. Cada controlador também inclui uma conexão DeviceNet™ para suportar tanto CIP padrão quanto CIP de segurança. Você pode configurar e programar na EtherNet/IP™, no DeviceNet™ ou por meio da porta USB incorporada. Esses controladores inteligentes pequenos e de custo otimizado podem realizar o intertravamento de segurança entre GuardLogix® ou outros controladores de segurança SmartGuard.

Detalhes do produto

Main Image

Controladores CompactLogix™ 5370

Nossos controladores CompactLogix™ 5370 cód. cat. 1769 fazem parte do Integrated Architecture® system. Esses controladores incluem segurança integrada e usam o mesmo software de programação, protocolo de rede e recursos de informação que todos os controladores Logix. Isso proporciona um ambiente de desenvolvimento comum para todas as disciplinas de controle. Ferramentas e recursos consistentes ajudam os usuários a reduzir os custos de investimento em engenharia, facilitar o diagnóstico e a localização de falhas e acelerar o time to market para aplicações de pequeno e médio porte.

Detalhes do produto
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Controladores programáveis de segurança
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.