Loading

Controladores ControlLogix 5580
Allen-Bradley

Nossa família de controladores ControlLogix® usa o ambiente de projeto Studio 5000® como o framework padrão que otimiza a produtividade, reduzindo o tempo de comissionamento.
1756 ControlLogix Chassis-based Modules
Módulos Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix
System Designer
System Designer
1756 ControlLogix Chassis-based Modules
Explore agora
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(80)
(31)
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
  • cinco família de controladores de segurança CompactLogix 5580 e GuardLogix 5580
cinco família de controladores de segurança CompactLogix 5580 e GuardLogix 5580
Main Image
Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
cinco família de controladores de segurança CompactLogix 5580 e GuardLogix 5580
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Logotipo Allen-Bradley

Um sistema de controle moderno é mais do que o nome sugere. Ele oferece o desempenho rápido do sistema, alta capacidade e produtividade otimizada que você precisa de um sistema de controle atualmente.

Nossa família de controladores ControlLogix® e GuardLogix® 5580 usa o ambiente de projeto Studio 5000® como o framework padrão que otimiza a produtividade, reduzindo o tempo de comissionamento. Esse framework gerencia o movimento integrado por EtherNet/IP™ para aplicações de movimento de alta velocidade e soluções de segurança SIL2/nível de desempenho d e SIL3/nível de desempenho e. Ele também pode ajudar você a criar operações mais competitivas com:

Controle comum em todo o chão de fábrica

Os controladores ControlLogix 5580 fornecem controle multidisciplinar para aplicações discretas, de movimento, de processo e de segurança.

Uma arquitetura simplificada

Nossas ofertas Logix trabalham juntas no que chamamos de oferta Integrated Architecture®. Ela ajuda você a manter os custos baixos e reduzir a complexidade do sistema.

Segurança aprimorada

O controlador ControlLogix 5580 incorpora mecanismos de segurança como autenticação centralizada e controle de acesso para ajudar a manter seus sistemas seguros. Também recebemos a certificação ISO 27001 para ajudar a proteger a propriedade intelectual – tanto a nossa quanto a sua. E nosso processo de gestão de vulnerabilidades está alinhado à IEC 29147 e 30111.


O que há de novo?

Expansão do portfólio atende às novas necessidades de desempenho e aplicação industrial

A expansão do portfólio ControlLogix 5580 é habilitada por meio da versão 33 do software Studio 5000 Logix Designer® e demonstra nosso compromisso em atender às necessidades de desempenho do cliente e aplicações industriais ao apresentar o recurso de redundância do controlador 5580 e os seguintes novos controladores: processo, temperatura extrema e Sem Energia Armazenada.

Principais recursos e benefícios:

Recurso de redundância

  • Permite os benefícios de uma arquitetura de controlador ControlLogix 5580
  • Acesso à próxima geração de E/S Fornece a base para nossos controladores de processo
  • Recursos aprimorados de produtividade, como display integrado, cartão Secure Digital (SD) de 2 GB
  • Um firmware para todas as soluções, padrão e redundante
  • Nunca experimente uma penalidade de memória por habilitar a redundância

Controlador de processo

  • Para indústrias como alimentos e bebidas, petróleo e gás, produtos químicos, plásticos, ciências da vida, metais e mineração
  • Incorpora a funcionalidade do controlador padrão, incluindo movimento integrado e proteção contra ambientes agressivos
  • Integração estreita com o sistema PlantPAx® 5.0 reduz a necessidade de importar Add-On Instruction
  • Assine e receba informação de diagnóstico por meio do FactoryTalk® View Site Edition sem programação adicional

Controlador de temperatura extrema

  • Operação de −25…+70 °C (−4…+158 °F)
  • Projeto resfriado por convecção
  • Mantém as mesmas certificações de produto que o produto padrão
  • Testado conforme ANSI/ISA-S71.04-1985; Classe G3

Controlador Sem Energia Armazenada

Para uso em aplicações de zona perigosa, como mineração subterrânea e refinarias que exigem descarga de energia inferior a 200 μJoules

  • Oferece certificação para um padrão robusto de segurança de sistema de controle - TÜV Rheinland IEC 62443-4-2
  • Ganha até 45% de capacidade ao usar o controlador 5580
  • Inclui uma porta Ethernet incorporada de 1 gigabit (Gb) que permite comunicações de alta velocidade, E/S e controle de movimento
  • Oferece funções de controlador que maximizam o desempenho do sistema
  • Inclui detecção e registro de alterações baseados em controlador, firmware de controlador com assinatura digital e controle de acesso baseado em função para segurança extra
  • Fornece uma tela que permite diagnósticos e localização de falhas aprimorados
  • Oferece proteção contra ambientes agressivos; esses produtos incluem um “K” no código de catálogo
  • Oferece opções de memória de 3–40 MB
  • Inclui uma opção de fonte de alimentação 1756 Slim para racks 1756 série B e C padrão e 1756 XT, que oferece uma redução de 29% na largura quando o espaço é limitado
  • Oferece rack com até 17 slots em padrão e com proteção contra ambientes agressivos

Controladores de segurança GuardLogix 5580

  • Alcança SIL CL 2 / nível de desempenho d com controlador primário
  • Alcança SIL CL 3 / nível de desempenho e com controlador primário mais parceiro de segurança
  • Otimizado para um tempo de reação de segurança mais rápido para alcançar a cobertura do dispositivo de proteção e reduzir o risco de lesões
  • Oferece opções de memória padrão de 3–20 MB
  • Oferece opções de memória de segurança de 1.5–6 MB
  • Oferece opções de comunicação de 100–250 nós EtherNet/IP™
  • Oferece opções com proteção contra ambientes agressivos
  • Fornece controlador/software/rede único para controle padrão e de segurança
  • Inclui combinação de segurança e E/S padrão
  • Fornece funções de segurança em rede com movimento e os seguintes inversores: Kinetix® 5700 com segurança avançada e PowerFlex® 755 com segurança avançada
Demonstração de Produce Consume de segurança GuardLogix

Os dados de segurança de um controlador GuardLogix® podem ser enviados para outro controlador GuardLogix usando uma conexão de rede de segurança CIP de produção e consumo. Este vídeo mostrará as etapas para configurar e ajustar uma conexão de produção e consumo de segurança.

 
Aprimore a cibersegurança e a confiabilidade em seu sistema de controle ControlLogix
Main Image
Aprimore a cibersegurança e a confiabilidade em seu sistema de controle ControlLogix

Nossos computadores industriais ASEM™ 6300 são projetados para aprimorar a segurança e a confiabilidade do seu sistema de controle ControlLogix®. Cada modelo é projetado individualmente para minimizar ou eliminar pontos frequentes de falha, criando um sistema de visualização mais seguro, confiável e de custo otimizado.

Saiba mais sobre nossa família de computadores industriais

Comparação de produtos

Recurso

Controladores 5580

Controladores 5570

Desempenho

5 × –20 ×

(Comparado a um controlador ControlLogix 5570)

2 ×

(Comparado a um controlador ControlLogix 5560)

Porta Ethernet integrada 1 gigabit (Gb) Não
Porta de programação local USB USB
Módulo de Armazenamento de Energia (ESM) incluído Sim Sim
Display integrado incluído Sim Sim
Suportado no Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ Sim Sim
Memória não volátil Segura Cartão digital (SD) Segura Cartão digital (SD)
Memória do usuário, máx. 40 MB 32 MB
Pontos de E/S, máx. 128000 digital; 4000 analógico 128000 digital; 4000 analógico

Informações adicionais

Integrated Architecture
Main Image
capacidade
Integrated Architecture

Múltiplos sistemas de controle em um ambiente de projeto

Explore nossas capacidades
FactoryTalk Analytics LogixAI
mãos de uma pessoa na mesa com um monitor mostrando a imagem do software de análise FactoryTalk® Analytics™
Software
FactoryTalk Analytics LogixAI

Aproveite o poder do aprendizado de máquina para prever anomalias em seus processos de produção com FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®.

Começar
FactoryTalk Analytics LogixAI: aprendizado de máquina e Logix
infográfico do FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®
visão geral
FactoryTalk Analytics LogixAI: aprendizado de máquina e Logix

E se você pudesse prever anomalias para se antecipar a paradas ou perdas?

Saiba mais
O que você precisa saber sobre o aprendizado de Logix
O que você precisa saber sobre o aprendizado de Logix
Blog
Blog
O que você precisa saber sobre o aprendizado de Logix
Mantenha-se atualizado sobre os recursos novos e existentes disponíveis nos controladores de automação programáveis Logix.
Leia agora

Ferramentas & Recursos

  • Drives and Motion Accelerator Toolkit — Use ferramentas de seleção, desenhos de layout e fiação, e arquivos de IHM para projetar, instalar, operar e manter um sistema de acionamento da Rockwell Automation®.
  • EtherNet/IP Capacity Tool — Calcule os recursos usados por uma rede EtherNet/IP™ proposta.

Software

Use o seguinte software para ajudar a configurar seus controladores ControlLogix 5580.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

O software Studio 5000 Logix Designer® é um ganho de produtividade e sua central única para gerenciar a família de controladores Allen-Bradley Logix 5000™ e o sistema de controle relacionado.

Começar
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)
Main Image
Suporte
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)

Use a Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC) para encontrar downloads de produtos e muito mais.

Começar
FactoryTalk Software
Main Image
Software
FactoryTalk Software

Cada oferta do FactoryTalk se concentra em impulsionar o desempenho nos negócios. Da fase de projeto e comissionamento até as necessidades de dados em nível de diretoria, podemos agregar valor a todos os usuários em sua operação.

Saiba mais

Aplicações

Nossos controladores ControlLogix® oferecem a memória, a velocidade e os recursos de processamento para atender às demandas de aplicações básicas de chão de fábrica até aplicações de processo e movimento de alto desempenho. Esses controladores:

  • oferecem maior capacidade, permitindo que você execute mais estratégias de controle em cada tarefa
  • melhoram significativamente a quantidade de informação a ser trocada entre as camadas de controle e supervisão
  • fornecem comando de movimento de alta velocidade e execução do planejador de trajetória de eixo para aplicações de movimento complexas e de alto desempenho
  • suportam até 100 eixos de movimento integrado
  • melhoram significativamente os tempos de varredura do controlador usando uma CPU de núcleo duplo mais rápida
  • oferecem taxas de comunicação aprimoradas

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Guia de seleção do sistema ControlLogix 1756-SG002_-EN-P
Especificações dos ControlLogix e GuardLogix Controllers 1756-TD001_-EN-P
Especificações do rack ControlLogix 1756-TD006_-EN-E
Especificações das fontes de alimentação ControlLogix 1756-TD005_-EN-E
Instruções de instalação Publicação
Instalação dos ControlLogix 5580 Controllers 1756-IN043_-EN-P
Instalação do rack ControlLogix 1756-IN621_-EN-P
Instalação da fonte de alimentação ControlLogix 1756-IN619_-EN-P
Instalação da fonte de alimentação redundante ControlLogix 1756-IN620_-EN-P
User Manuals Publicação
Manual do usuário de configuração e implementação do PlantPAx DCS PROCES-UM100_-EN-P
Manual do usuário dos ControlLogix 5580 e GuardLogix 5580 controllers 1756-UM543_-EN-P
Manual do usuário dos ControlLogix 5580 redundantes 1756-UM015_-EN-P
Manual de referência da Rockwell Automation Library of Process Objects PROCES-RM200_-EN-P
Manual de referência de instruções gerais dos Controladores Logix 5000 1756-RM003_-EN-P
Manual de referência de instruções de controle de processo avançado e inversores Logix 5000 1756-RM006_-EN-P
Program Guides Publicação
Manual de programação de procedimentos comuns dos Controladores Logix 5000 1756-PM001_-EN-E
Product Profiles Publicação
Folheto digital dos ControlLogix 5580 controllers 1756-PP001_-EN-P
Folheto digital Logix Backup 1756-PP014_-EN-P
Kit inicial ControlLogix 1756-SP401_-EN-E
Miscellaneous Publicação
Folheto Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificações Publicação
Controladores ControlLogix 5580 Certificação IEC 62443-4-2 TÜV Rheinland 1756-CT135_-EN-E
Certificações
Certificações
ATEX CertificationATEX Certification
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Mark Canadian StandardsUL Mark Canadian Standards
EtherNet/IPEtherNet/IP
FM APPROVED MarkFM APPROVED Mark
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UL MarkedUL Marked
  • ATEX
  • CE
  • CSA
  • CSAH
  • CUL
  • CULH
  • EAC
  • EtherNet/IP
  • FMH
  • IECEX
  • KC
  • Marine
  • RCM
  • TÜV Rheinland IEC 62443-4-2
  • UL
  • ULH

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores programáveis
  5. Chevron LeftChevron Left Controladores ControlLogix 5580
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.