Loading

Monitores e computadores industriais
Allen-Bradley

Os produtos de visualização fornecem janelas para informações críticas de produção e processos e dados corporativos. Esses produtos aceleram o desenvolvimento e aprimoram a operação em qualquer setor industrial, aplicação e ambiente de produção.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

Os produtos de visualização e computação fornecem janelas para informações críticas de produção e processos e dados corporativos. Esses produtos aceleram o desenvolvimento e aprimoram a operação em qualquer setor, aplicação e ambiente de produção.

Allen-Bradley logo
Products
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(7)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
ASEM VersaView 6300B
PCs de gabinete Class 1 Atom ASEM 6300B
Nossos PCs de gabinete Atom Classe 1 ASEM 6300B são ideais para interface homem-máquina (IHM), conversor de protocolos de Internet das coisas industrial e aplicações de registro de dados.
PC de gabinete ASEM 6300B
Nossos computadores ASEM™ 6300B Box estão disponíveis em diversos formatos e processadores e podem ser combinados com o software FactoryTalk® View SE ou FactoryTalk® Optix™.
ASEM 6300B-JB1 Compact Box PC front view
PC de gabinete compacto ASEM 6300B-JB1
O novo PC de gabinete compacto, ASEM™ 6300B-JB1, traz uma solução confiável e altamente configurável para a automação da produção.
6300B-EW1-B Um PC de gabinete industrial cinza em formato médio com as portas de alimentação e de comunicação voltadas para a frente.
PC de gabinete ASEM 6300B-EW1
Adicione inteligência aos seus sistemas de produção usando este PC industrial box facilmente configurável.
PC de montagem em painel iClass ASEM 6300B-SB0
Otimize sua experiência de IHM com o Box PC ASEM 6300B iClass Book Mount, que oferece uma solução personalizável para qualquer ambiente industrial.
Portas do PC de gabinete para montagem em parede 6300B
PC de gabinete para montagem em parede ASEM 6300B-SW0/TW0 iClass
Os PCs ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass Wall Mount Box oferecem poderosos processadores Intel Core i3, i5 ou i7, tornando-os ideais para aplicações de interface homem-máquina (IHM) de alto nível. Um projeto de placa única garante alta confiabilidade e um pacote compacto para montagem em parede economiza espaço dentro do seu gabinete elétrico.
Frente do painel PC de baixo perfil ASEM 6300P voltado para a esquerda. A moldura é preta. O fundo é branco.
ASEM 6300P-SW0 Panel PCs
Nossos computadores de painel ASEM™ 6300P-SW0 podem lidar com aplicações industriais complexas, possuem tecnologias de touchscreen, o que melhora a facilidade de uso, e estão disponíveis em vários tamanhos.
ASEM 6300 monitor with lower and side attachments and lower pane
PC industrial On-Machine ASEM 6300PA-KA0
Nossos PCs industriais ASEM™ 6300PA-KA0 On-Machine economizam tempo, espaço e custo de instalação. Com um design sem ventilador e especificações de temperatura ampla, esses PCs são construídos para oferecer anos de operação confiável.
ASEM 6300 landscape monitor with side attachments and lower panel angled to the left
Monitores industriais ASEM 6300MA-YA0 On-Machine
Nossos monitores industriais ASEM™ 6300MA-YA0 On-Machine™ são projetados para tornar as operações mais flexíveis e confiáveis.
6181xIntegrated Display com tela
Panel PCs para área classificada 6181X
Transforme o que é possível em suas operações com nossos PCs de painel e thin clients que são classificados para operar em ambientes perigosos e extremos.
PCs de gabinete para área classificada 6181X
Aumente a eficiência do seu processo usando nossos PCs de gabinete e thin clients que são classificados para operar em ambientes perigosos e extremos.
Monitor industrial ASEM 6300M com moldura de baixo perfil voltada para a esquerda. O fundo é branco. O monitor exibe uma imagem do software Rockwell Automation
Monitores de painel ASEM 6300M
Nossos monitores de painel ASEM 6300M incluem uma tela multitoque de quatro pontos, toda em vidro, de borda a borda, que também pode ser operada com luvas.
ASEM 6300B-JB1 Compact Box PC front view
Thin client Box 6300T
Nossos thin clients em gabinete ASEM 6300T apresentam processadores Intel Apollo Lake Atom, tornando-os ideais para interface homem-máquina (IHM), conversor de protocolos de Internet das coisas industrial e aplicações de registro de dados.
Allen Bradley hyperconverged (compute, networking, and storage) appliance for entry-level virtualization
VersaVirtual Appliance
Nossos dispositivos VersaVirtual™ são projetados para hospedar um sistema pequeno que exija muitos aplicativos, como FactoryTalk® View e estações de trabalho de operador/engenheiro.
Bottles with orange liquid in them and green caps going down a track in a production system with industrial PCs and monitors
Operação eficiente
Descubra como os PCs industriais, thin clients e monitores ASEM 6300 da Rockwell Automation, combinados com FactoryTalk® View e ThinManager®, oferecem um sistema de visualização seguro, confiável e otimizado para operações industriais eficientes.
6200 VersaView 5400 Industrial Computer
Nossos computadores industriais VersaView 5400 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
6200 VersaView 5200
Nossos VersaView 5200 Thin Clients foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
6200M VersaView 5100
Nossos monitores industriais VersaView 5100 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
Família 6181p
6181 Computadores
Nossos computadores 6181 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
Computadores padrão 6177
Nossos computadores Standard 6177 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
6176m versaview
Monitores padrão 6176M
Nossos monitores Standard 6176M foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
monitores de desempenho 6186m
monitores de desempenho 6186m
Nossos monitores de desempenho 6186M foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
Vídeo de visão geral da Família VersaView 5000 de PCs industriais
ASEM 6300B Box PC view with available inputs in the D2 configuration
PC de gabinete de desempenho ASEM 6300B-SW2
O ASEM 6300B-SW2 oferece uma solução de PC de gabinete confiável e altamente configurável, operando com Windows 11 e processadores Intel Core i3, i5, i7 e ECC.
ASEM6300P-SW2 SL Panel PC front view
PC industrial ASEM 6300P-SW2
O ASEM 6300P-SW2 oferece uma solução de tela confiável e altamente configurável, operando com Windows 11 e processadores Intel Core i3, i5, i7 e ECC.
Preferido
Produto
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Monitores e computadores industriais
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.