Loading

PC industrial On-Machine ASEM 6300PA-KA0
Allen-Bradley

Nossos PCs industriais ASEM™ 6300PA-KA0 On-Machine economizam tempo, espaço e custo de instalação. Com um design sem ventilador e especificações de temperatura ampla, esses PCs são construídos para oferecer anos de operação confiável.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(9)
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
  • Monitor ASEM 6300 com fixações inferiores e laterais e painel inferior
  • Monitor ASEM 6300 em orientação paisagem com acessórios laterais e painel inferior inclinado para a esquerda
Monitor ASEM 6300 com fixações inferiores e laterais e painel inferior
Monitor ASEM 6300 em orientação paisagem com acessórios laterais e painel inferior inclinado para a esquerda
Chevron LeftChevron Left
Monitor ASEM 6300 com fixações inferiores e laterais e painel inferior
Chevron LeftChevron Left
Monitor ASEM 6300 em orientação paisagem com acessórios laterais e painel inferior inclinado para a esquerda
Logotipo Allen-Bradley

Os PCs industriais ASEM™ 6300PA On-Machine™ economizam tempo, espaço e custo de instalação. Com um design sem ventilador e a capacidade de operar em uma ampla faixa de temperatura ambiente, esses PCs são construídos para oferecer anos de operação confiável. Esses PCs industriais ultramodernos oferecem opções de montagem flexíveis, permitindo que os projetistas de máquinas coloquem o PC no local ideal. Esses PCs podem ser ainda mais personalizados com acessórios opcionais, incluindo alças, bandejas de teclado e um painel especial para botão pulsador, chaves seletoras e outros dispositivos de entrada.

Os PCs industriais ASEM 6300PA On-Machine oferecem mais de 100 combinações configuradas de fábrica. Essas combinações podem incluir uma área de botão com dispositivos piloto de 22 mm fisicamente conectados e fiação levada a dois terminais.

Esses PCs também contêm uma porta USB na parte traseira da unidade, que é vedada com uma tampa rosqueada que facilita a conexão temporária de periféricos, adicionando a capacidade de substituir a tampa posteriormente para preservar a classificação IP65. Os PCs industriais ASEM 6300PA On-Machine são compatíveis com o software ThinManager® e toda a suíte de software FactoryTalk®, incluindo FactoryTalk® View ME, FactoryTalk® View SE, FactoryTalk® Remote Access™ tempos de execução e o sistema FactoryTalk® Optix™ IHM. 


Visão geral

  • Disponível em versões paisagem e retrato:
    • Paisagem com TFT LCDs de 15.6″, 18.5″, 21.5″ e 24″ em formato widescreen
    • Retrato com TFT LCDs de 21.5″ e 24″ em formato widescreen
  • Apresenta resolução Full HD
  • Oferece vários recursos de exterior:
    • Montagem VESA 75/100 ou montagem em braço com braços de suporte Rittal ou AMTRION
    • Rack de alumínio fundido revestido com tratamento anti-risco
    • Proteção de entrada IP65 completa com classificações UL Tipo 1 e 4X (interno)
  • As molduras são de alumínio e vidro True Flat com telas touchscreen capacitivas projetadas multitoque
  • Apresenta opções como:
    • Área de botão configurada de fábrica com dispositivos piloto de 22 mm
    • Opções de CPU para processadores Intel Celeron, i3, i5 e i7

Uma licença de tempo de execução para o FactoryTalk Remote Access Basic agora está disponível gratuitamente para todos os PCs industriais ASEM 6300, incluindo unidades novas e aquelas que você já adquiriu e instalou. Faça o download no Central de Download e Compatibilidade de Produtos da Rockwell Automation para começar.

  6300PA
TFT LCD com LED de iluminação

Orientação paisagem

15.6″ W - 1920×1080 

18.5″ W - 1920×1080 

21.5″ W - 1920×1080

24″ W - 1920×1080

Orientação retrato

21.5″ W - 1080×1920

24″ W - 1080×1920

Tela sensível ao toque PCAP multitoque
Painel frontal Alumínio e vidro True Flat 
Grau de proteção

IP65

UL Tipo 1, 4x (somente interno) e 12

Instalação

VESA 75/100 ou 

Montagem por braço de suspensão/polo superior ou inferior compatível com sistemas RITTAL CP40/AMTRION HMA I-040 Kupplung

Carcaça Liga de alumínio AN AB46400
Cor Pintura anti-riscos - RAL 9006
Acessórios Alças laterais, alça perimetral, kit suporte para teclado
Processadores

Intel® Celeron™ 3965U 2.20 GHz  -  64 bit  -  2 núcleos / 2 threads  -  2 MB Smart cache  -  14 nm 

Intel® Core™ i3-7100U 2.40 GHz  -  64 bit  -  2 núcleos / 4 threads  -  3 MB Smart cache  -  14 nm 

Intel® Core™ i5-7300U 2.60 GHz (3.50 GHz Turbo)  -  64 bit  -  2 núcleos / 4 threads  -  3 MB Smart cache  -  14 nm 

Intel® Core™ i7-7600U 2.80 GHz (3.90 GHz Turbo)  -  64 bit  -  2 núcleos / 4 threads  -  4 MB Smart cache  -  14 nm

Chipset Intel® Kaby Lake PCH-LP (Platform Controller Hub - Low Power)  -  Incluído no chip do processador (SoC)
Controlador de vídeo

Intel® HD Graphics 610 integrado no Celeron™ 3965U  -  300 MHz/900 MHz 

Intel® HD Graphics 620 integrado nos processadores Core™ i3  -  300 MHz/1.00 GHz 

Intel® HD Graphics 620 integrado nos processadores Core™ i5  -  300 MHz/1.10 GHz 

Intel® HD Graphics 620 integrado no processador Core™ i7  -  300 MHz/1.15 GHz, suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.5

Watchdog Período de tempo programável
TPM Intel® PTT (TPM integrado)
Memória 4 GB ou 8 GB ou 16 GB (1 × módulo SODIMM DDR4)
Armazenamento em massa

Cfast: 1× slot Cfast SATA III inicializável integrado com acesso externo (até 240 GB)

M.2 SSD: 1× conector integrado para inserção direta de SSD M.2 2280 NVMe PCIe x2 ou SSD M.2 2280 NVMe PCIe x4 (até 1 TB)1

Interfaces

3× Gigabit Ethernet (tomada registrada 45)

3× USB 3.0 (Tipo A)  -  1× USB 3.0 (Tipo A) traseira com tampa de proteção

Saída de vídeo adicional (opcional)

1× DisplayPort++ V1.2

1× conector tomada registrada 45 para RVL

Interfaces adicionais (opcional)

1 × RS232/422/485 (DB15M)

1 × RS232/422/485 (DB15M) isolada

1 × Gigabit Ethernet (tomada registrada 45)

Fonte de alimentação (opcional) Kit para fonte de alimentação em modo ATX (cabo interno e botão pulsador na área do botão)
Bateria 1× CR2032 acesso frontal removível
O.S. certificado Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019/2021 64 bit
Temperatura de operação 0–50 °C
Temperatura de armazenamento −10–60 °C
Umidade relativa de operação/armazenamento 20%–90% UR (sem condensação)
Aprovações CE restrição de substâncias perigosas UKCA cULus certificação

1Os SSDs M.2 NVMe PCIe x4 apresentam desempenho real que difere das alegações do fabricante, pois são acionados por 2 pistas (soquete M.2 PCIe x2). As taxas de transferência de dados são cerca de metade do valor declarado (comparável aos SSDs M.2 NVMe PCIe x2).


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto do PC On-Machine ASEM 6300PA 6300PA-PP001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marca CE
  • certificação UL

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computadores industriais e monitores
  5. Chevron LeftChevron Left PC industrial On-Machine ASEM 6300PA-KA0
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.