Loading

Computadores e monitores industriais
Allen-Bradley

Produtos de visualização integrada para diferentes ambientes.
  1. Visão geral
  2. Produtos
Open All Close All
Visão geral
Telas frontais do computador ASEM 6300P-SW2
Logotipo da Allen-Bradley

Nossa seleção de computadores e monitores Allen-Bradley e ASEM 6300 oferece soluções de computação e visualização escaláveis e de alto desempenho, criadas para automação industrial. Proporcionando integração total com o software FactoryTalk e ThinManager, esses computadores e monitores industriais robustos são projetados para suportar aplicações de IHM, Internet das coisas industrial, registro de dados e controle em todo o chão de fábrica. De PCs de gabinete compactos e PCs de painel a monitores On-Machine e computadores para área classificada, nossos produtos são projetados para durabilidade, configurabilidade e implantação simplificada em sistemas de produção inteligente.

Principais recursos

Open All
Close All
Pré-instalado com BIOS ThinManager-Ready

ASEM 6300B e 6300P são integrados ao ThinManager, centralizando a entrega do seu software de automação.

Disponível em construção sem ventilador, montagem tipo book

Os PCs ASEM 6300B estão disponíveis em um projeto sem ventilador, ideal para aplicações que exigem baixa manutenção.

Ampla faixa de temperaturas de operação e proteções incorporadas para área classificada

Allen-Bradley 6181X PCs sem tela e 6181X PCs com tela são construídos para resistir a ambientes extremos.

Os computadores industriais e monitores On-Machine ajudam você a economizar tempo e espaço

Os computadores industriais ASEM 6300PA e os monitores industriais ASEM 6300MA oferecem opções de montagem flexíveis, permitindo que os projetistas de máquinas os coloquem no local ideal.

Vídeo
Visão geral dos computadores industriais e monitores ASEM 6300

Ambientes industriais podem ser muito prejudiciais a dispositivos e componentes eletrônicos. Os computadores e monitores industriais ASEM™ 6300 fornecem a proteção que você precisa e a visibilidade que você deseja. Assista a este vídeo de visão geral para ver como os produtos ASEM 6300 podem ajudar a agilizar suas operações.

Computadores industriais e thin clients

PCs industriais escaláveis e de alto desempenho para aplicações de IHM, conversor de protocolos de Internet das coisas industrial e registro de dados. 

PRODUTO
PCs de gabinete

Os PCs de gabinete Allen-Bradley ASEM™ 6300B oferecem computação de alto desempenho para ambientes industriais, com projetos sem ventilador, múltiplas opções de montagem e compatibilidade com o software FactoryTalk® e ThinManager® para gestão segura e centralizada.

PCs de gabinete

PRODUTO
PCs para área classificada

Os PCs industriais para áreas classificadas Allen-Bradley 6181X são projetados para ambientes extremos, com certificações globais (UL, ATEX, IECEx), telas legíveis sob luz solar e designs robustos que resistem a choque, vibração e amplas faixas de temperatura para operação confiável em áreas Classe I Div 2.

PCs para áreas classificadas

PRODUTO
On-Machine PCs

Os PCs On-Machine Allen-Bradley® ASEM™ 6300PA permitem o controle descentralizado com projetos robustos, classificação IP65, operação sem ventilador e opções de montagem flexíveis, reduzindo os custos de gabinete e integrando-se totalmente ao FactoryTalk® e ao ThinManager® para automação otimizada.

PCs On-Machine

PRODUTO
PCs de painel

Os PCs de painel Allen-Bradley® ASEM™ 6300P combinam processadores Intel® de alto desempenho com telas multitoque e proteção IP65/IP69K, oferecendo visualização e controle robustos para aplicações industriais exigentes, incluindo ambientes de jato de líquido em alimentos e ciências da vida.

PCs de painel

PRODUTO
Thin clients

Os Thin Clients Allen-Bradley® ASEM™ 6300T são dispositivos prontos para ThinManager® projetados para gestão segura e centralizada, oferecendo construção sem ventilador, múltiplas opções de DisplayPort e suporte a alta resolução para soluções IHM de custo otimizado e escaláveis.

Thin Clients

Monitores industriais

Monitores de computador industriais projetados para durabilidade e otimizados para uso com computadores industriais e thin clients para oferecer visualização e controle em tempo real.

PRODUTO
Monitores On-Machine

Os Monitores On-Machine Allen-Bradley® ASEM™ 6300MA fornecem visualização robusta, com classificação IP65, áreas de botões personalizáveis, opções multitoque e montagem flexível, garantindo desempenho confiável e acesso ergonômico do operador em ambientes industriais desfavoráveis.

Monitores On-Machine

PRODUTO
Monitores de painel

Os monitores de painel Allen-Bradley® ASEM™ 6300M oferecem telas de alta resolução com várias opções de moldura, proteção IP69K e conectividade de longa distância, tornando-os ideais para aplicações de jato de líquido e integração total com PCs industriais e thin clients.

Monitores de painel

VersaVirtual Appliance

Plataforma pronta para virtualização que consolida vários aplicativos industriais em um sistema único, seguro e de fácil gestão.

PRODUTO
VersaVirtual Appliance

O VersaVirtual™ Appliance da Allen-Bradley é uma solução hiperconvergente para virtualização de nível de entrada, combinando computação, comunicação em redes e armazenamento em um servidor industrial pré-configurado para reduzir o tempo de parada não programada, simplificar a gestão de TI/TO e reduzir o custo total de propriedade.

VersaVirtual Appliance

Integração total

Impulsione seu chão de fábrica com visualização e controle mais inteligentes. Implemente mais rápido, gerencie com mais facilidade e impulsione a produtividade com confiança. 

Portfólio FactoryTalk Optix
Portfólio FactoryTalk Optix
Portfólio FactoryTalk Optix
Descubra novas possibilidades para suas soluções de interface homem-máquina (IHM) e Internet das coisas industrial (IIoT) com o portfólio FactoryTalk Optix: hardware e software desenvolvidos para oferecer transparência e flexibilidade.
FactoryTalk Remote Access solution
FactoryTalk Remote Access solution
FactoryTalk Remote Access solution
Com o FactoryTalk Remote Access solution, você não precisa viajar para gerenciar máquinas. Descubra uma maneira mais rápida de dar suporte, de qualquer lugar.
Software de gerenciamento de thin clients
Software de gerenciamento de thin clients
Software de gerenciamento de thin clients
Our ThinManager® thin client management software enables customers to optimize their operations through secure centralized management of applications and visual sources, all from a single user interface.

Aplicações para computadores e monitores industriais

Os PCs e monitores industriais da Rockwell Automation são projetados para oferecer desempenho confiável em ambientes industriais exigentes. As aplicações comuns incluem:

  • Estações de interface homem-máquina (IHM) que fornecem aos operadores visibilidade em tempo real e controle dos processos de fabricação. 
  • Aplicações de controle de máquinas usando PCs industriais robustos para suportar sistemas de automação, CLPs e software industrial. 
  • Sistema de execução de manufatura (sistema de execução de manufatura) e estações de trabalho SCADA para monitoração da produção, coleta de dados operacionais e aprimoramento da tomada de decisões. 
  • Implantações de computação de borda e Internet das coisas industrial onde computadores industriais processam dados próximos às máquinas para obter insights mais rápidos e reduzir a latência. 
  • Salas de controle e centros de operações que dependem de monitores industriais de alto desempenho para visualização contínua de dados críticos de produção. 
  • Instalações de chão de fábrica e áreas desfavoráveis que exigem PCs industriais e monitores sem ventilador, resistentes a choque e construídos para suportar poeira, vibração e extremos de temperatura. 
  • Sistemas de manuseio de materiais, embalagem e montagem que dependem de computação e visualização confiáveis para suportar linhas de produção automatizadas. 
  • Aplicações de monitoração e manutenção remotas que permitem que operadores e equipes de manutenção acessem com segurança o status dos equipamentos e solucionem problemas dos sistemas. 

Impulsionando a inovação na visualização industrial

Em todos os tipos de indústria, aplicação e ambiente de fabricação, computadores e monitores industriais aceleram o desenvolvimento e aprimoram as operações.

Habilitando seu sistema de produção da empresa conectada
Cinta transportadora com garrafas de suco em uma planta de fabricação de bebidas.
E-book
Habilitando seu sistema de produção da empresa conectada

Os PCs industriais são essenciais para desempenho confiável em ambientes exigentes, oferecendo flexibilidade, interoperabilidade de fornecedor e tempo de parada reduzido em comparação com sistemas de nível escritório. O portfólio Allen-Bradley® ASEM™ 6300 se destaca com projeto modular, opções avançadas e recursos de gestão remota para oferecer suporte a uma empresa totalmente conectada.

Vídeo
Visão geral dos computadores industriais e monitores ASEM 6300

Ambientes industriais podem ser muito prejudiciais a dispositivos e componentes eletrônicos. Os computadores e monitores industriais ASEM™ 6300 fornecem a proteção que você precisa e a visibilidade que você deseja. Assista a este vídeo de visão geral para ver como os produtos ASEM 6300 podem ajudar a agilizar suas operações.

Perguntas frequentes sobre computador Industrial e monitor

Quais são as principais diferenças entre computadores industriais Allen-Bradley e monitores industriais Allen-Bradley?

A Allen-Bradley oferece uma variedade de computadores e monitores industriais adaptados a diferentes ambientes e aplicações:

  • Computadores industriais: disponíveis em modelos sem display e com display integrado, incluindo opções montadas em painel e montadas em VESA. Exemplos incluem os ASEM 6300B Box PCs, 6300P Panel PCs e computadores 6181X para área classificada.
  • Monitores industriais: incluem modelos de desempenho e padrão, como o 6186M e o 6176M, projetados para uso robusto e alta visibilidade.
Quais modelos da Allen-Bradley são adequados para área classificada?

A série 6181X é projetada especificamente para áreas classificadas e possui certificações como UL Classe 1 Div. 2, ATEX, INMETRO e IECEx. Esses modelos podem operar em temperaturas extremas e estão disponíveis em configurações com e sem display.

Quais softwares são compatíveis com os computadores e monitores industriais Allen-Bradley?

Os sistemas Allen-Bradley são normalmente combinados com os softwares FactoryTalk® View SE, FactoryTalk® Optix e ThinManager®. Essas plataformas oferecem suporte a aplicações de IHM, conversor de protocolos de Internet das coisas industrial e registro de dados, e são otimizadas para uso com a série ASEM 6300 e os thin clients VersaView 5200/5400.

Qual é a diferença entre um computador Industrial e um PC comercial padrão?

Os computadores industriais são projetados para ambientes de fabricação e industriais. Em comparação com os PCs comerciais padrão, eles oferecem projetos robustos, temperaturas de operação estendidas, ciclos de vida de produto longos e desempenho confiável em ambientes com poeira, vibração e operação contínua.

Como escolher o monitor industrial adequado?

O monitor industrial certo depende da sua aplicação, dos requisitos de montagem, do tamanho da tela, das necessidades de touchscreen e das condições ambientais. Considere fatores como visibilidade, durabilidade, conectividade e compatibilidade com sua IHM ou computador Industrial para garantir uma operação confiável.

Onde os computadores industriais são comumente usados?

Os PCs de automação industrial são usados em uma ampla gama de aplicações de automação, incluindo estações de trabalho IHM, controle de máquinas, sistema de execução de manufatura (sistema de execução de manufatura), sistemas SCADA, computação de borda, coleta de dados e monitoração de processos em setores como manufatura, alimentos e bebidas, ciências da vida e automotivo.

Simplifique seus processos com os recursos e o suporte certos

Centro de documentação técnica
Especificações técnicas, manuais e instruções de instalação.

Suporte técnico remoto
Suporte on-line e suporte telefônico em tempo real de especialistas em produto.

PartnerNetwork
Uma equipe de especialistas em engenharia e fornecedores que são líderes no setor.

Biblioteca de literatura
Publicações que dão suporte aos produtos, serviços e soluções da Rockwell Automation, FactoryTalk e Allen‑Bradley.

Knowledgebase
Um banco de dados de perguntas e respostas sobre uma variedade de produtos e tecnologias.

Conecte-se com um especialista da Rockwell Automation hoje mesmo

Ajudamos você a lançar mais rápido, reduzir o risco e maximizar os resultados. Vamos construir de forma mais inteligente, juntos.

Fale conosco

Com base em sua atividade

Loading
Loading
Loading
Loading
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(7)
Industrial Computers & Thin Clients Chevron UpChevron Up
Industrial Monitors Chevron UpChevron Up
Other Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
ASEM VersaView 6300B
PCs de gabinete Class 1 Atom ASEM 6300B
Nossos PCs de gabinete Atom Classe 1 ASEM 6300B são ideais para interface homem-máquina (IHM), conversor de protocolos de Internet das coisas industrial e aplicações de registro de dados.
PC de gabinete ASEM 6300B
Nossos computadores ASEM™ 6300B Box estão disponíveis em diversos formatos e processadores e podem ser combinados com o software FactoryTalk® View SE ou FactoryTalk® Optix™.
ASEM 6300B-JB1 Compact Box PC front view
PC de gabinete compacto ASEM 6300B-JB1
O novo PC de gabinete compacto, ASEM™ 6300B-JB1, traz uma solução confiável e altamente configurável para a automação da produção.
6300B-EW1-B Um PC de gabinete industrial cinza em formato médio com as portas de alimentação e de comunicação voltadas para a frente.
PC de gabinete ASEM 6300B-EW1
Adicione inteligência aos seus sistemas de produção usando este PC industrial box facilmente configurável.
PC de montagem em painel iClass ASEM 6300B-SB0
Otimize sua experiência de IHM com o Box PC ASEM 6300B iClass Book Mount, que oferece uma solução personalizável para qualquer ambiente industrial.
Portas do PC de gabinete para montagem em parede 6300B
PC de gabinete para montagem em parede ASEM 6300B-SW0/TW0 iClass
Os PCs ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass Wall Mount Box oferecem poderosos processadores Intel Core i3, i5 ou i7, tornando-os ideais para aplicações de interface homem-máquina (IHM) de alto nível. Um projeto de placa única garante alta confiabilidade e um pacote compacto para montagem em parede economiza espaço dentro do seu gabinete elétrico.
Frente do painel PC de baixo perfil ASEM 6300P voltado para a esquerda. A moldura é preta. O fundo é branco.
ASEM 6300P-SW0 Panel PCs
Nossos computadores de painel ASEM™ 6300P-SW0 podem lidar com aplicações industriais complexas, possuem tecnologias de touchscreen, o que melhora a facilidade de uso, e estão disponíveis em vários tamanhos.
ASEM 6300 monitor with lower and side attachments and lower pane
PC industrial On-Machine ASEM 6300PA-KA0
Nossos PCs industriais ASEM™ 6300PA-KA0 On-Machine economizam tempo, espaço e custo de instalação. Com um design sem ventilador e especificações de temperatura ampla, esses PCs são construídos para oferecer anos de operação confiável.
ASEM 6300 landscape monitor with side attachments and lower panel angled to the left
Monitores industriais ASEM 6300MA-YA0 On-Machine
Nossos monitores industriais ASEM™ 6300MA-YA0 On-Machine™ são projetados para tornar as operações mais flexíveis e confiáveis.
6181xIntegrated Display com tela
Panel PCs para área classificada 6181X
Transforme o que é possível em suas operações com nossos PCs de painel e thin clients que são classificados para operar em ambientes perigosos e extremos.
PCs de gabinete para área classificada 6181X
Aumente a eficiência do seu processo usando nossos PCs de gabinete e thin clients que são classificados para operar em ambientes perigosos e extremos.
Monitor industrial ASEM 6300M com moldura de baixo perfil voltada para a esquerda. O fundo é branco. O monitor exibe uma imagem do software Rockwell Automation
Monitores de painel ASEM 6300M
Nossos monitores de painel ASEM 6300M incluem uma tela multitoque de quatro pontos, toda em vidro, de borda a borda, que também pode ser operada com luvas.
ASEM 6300B-JB1 Compact Box PC front view
Thin client Box 6300T
Nossos thin clients em gabinete ASEM 6300T apresentam processadores Intel Apollo Lake Atom, tornando-os ideais para interface homem-máquina (IHM), conversor de protocolos de Internet das coisas industrial e aplicações de registro de dados.
Allen Bradley hyperconverged (compute, networking, and storage) appliance for entry-level virtualization
VersaVirtual Appliance
Nossos dispositivos VersaVirtual™ são projetados para hospedar um sistema pequeno que exija muitos aplicativos, como FactoryTalk® View e estações de trabalho de operador/engenheiro.
Bottles with orange liquid in them and green caps going down a track in a production system with industrial PCs and monitors
Operação eficiente
Descubra como os PCs industriais, thin clients e monitores ASEM 6300 da Rockwell Automation, combinados com FactoryTalk® View e ThinManager®, oferecem um sistema de visualização seguro, confiável e otimizado para operações industriais eficientes.
6200 VersaView 5400 Industrial Computer
Nossos computadores industriais VersaView 5400 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
6200 VersaView 5200
Nossos VersaView 5200 Thin Clients foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
6200M VersaView 5100
Nossos monitores industriais VersaView 5100 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
Família 6181p
6181 Computadores
Nossos computadores 6181 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
Computadores padrão 6177
Nossos computadores Standard 6177 foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
6176m versaview
Monitores padrão 6176M
Nossos monitores Standard 6176M foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
monitores de desempenho 6186m
monitores de desempenho 6186m
Nossos monitores de desempenho 6186M foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.
Vídeo de visão geral da Família VersaView 5000 de PCs industriais
ASEM 6300B Box PC view with available inputs in the D2 configuration
PC de gabinete de desempenho ASEM 6300B-SW2
O ASEM 6300B-SW2 oferece uma solução de PC de gabinete confiável e altamente configurável, operando com Windows 11 e processadores Intel Core i3, i5, i7 e ECC.
ASEM6300P-SW2 SL Panel PC front view
PC industrial ASEM 6300P-SW2
O ASEM 6300P-SW2 oferece uma solução de tela confiável e altamente configurável, operando com Windows 11 e processadores Intel Core i3, i5, i7 e ECC.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computadores industriais e monitores
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.