Loading

PC de gabinete ASEM 6300B
Allen-Bradley

Nossos computadores ASEM™ 6300B Box estão disponíveis em diversos formatos e processadores e podem ser combinados com o software FactoryTalk® View SE ou FactoryTalk® Optix™.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(268)
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
  • 6300B-book-mount-box-pc-left

    Intel Core i Class Book Mount Box PC

  • Em um grande gabinete de metal cinza, uma dúzia de gavetas com puxadores pretos e chaves eletrônicas estão em posições ligeiramente diferentes de abertas

    Intel Core i Class Wall Mount Box PC (Bottom)

  • ASEM 6300B-JB1 Frontal

    ASEM 6300B-JB1 Front

  • VersaView-6300B-Box-PC

    ASEM 6300B Box PC and Thin Client

6300B-book-mount-box-pc-left

Intel Core i Class Book Mount Box PC

Em um grande gabinete de metal cinza, uma dúzia de gavetas com puxadores pretos e chaves eletrônicas estão em posições ligeiramente diferentes de abertas

Intel Core i Class Wall Mount Box PC (Bottom)

ASEM 6300B-JB1 Frontal

ASEM 6300B-JB1 Front

VersaView-6300B-Box-PC

ASEM 6300B Box PC and Thin Client

Chevron LeftChevron Left
6300B-book-mount-box-pc-left
Chevron LeftChevron Left
Em um grande gabinete de metal cinza, uma dúzia de gavetas com puxadores pretos e chaves eletrônicas estão em posições ligeiramente diferentes de abertas
ASEM 6300B-JB1 Frontal
VersaView-6300B-Box-PC
Logotipo Allen-Bradley

Nossos PCs ASEM™ 6300B de gabinete estão disponíveis em vários formatos e com diferentes processadores para atender à sua aplicação. Esses PCs podem ser combinados com o software FactoryTalk® View SE ou FactoryTalk® Optix™ para proporcionar a melhor experiência de IHM dentro do sistema de produção Connected Enterprise® da Rockwell Automation®. Todos os PCs vêm de fábrica com o sistema operacional Windows® 10 IoT Enterprise LTSC, mas também estão disponíveis opcionalmente sem sistema operacional.

Os PCs ASEM 6300B de gabinete aprimoram a cibersegurança ao integrar o software ThinManager®. Vários PCs com aplicativos armazenados localmente espalhados pelo chão de fábrica podem aumentar a superfície do ataque e os riscos de segurança. O software ThinManager permite que os aplicativos sejam executados e mantidos a partir de um local central e seguro.

O novo BIOS pronto para ThinManager vem pré-instalado nos computadores industriais ASEM 6300B e 6300P, permitindo que você retire um novo computador da caixa e o coloque diretamente em seu ambiente ThinManager. O console ThinManager faz o download de todo o firmware e software de aplicativo necessário sem a necessidade de infraestrutura de pré-execução (PXE) ou DHCP. Basta alterar a ordem de inicialização no novo computador, definir seu endereço IP e inicializá-lo no ThinManager. Com mais de 4000000 de configurações para escolher, o BIOS integrado pronto para ThinManager é exclusivo do setor. Além disso, você terá suporte garantido da Rockwell Automation para todo o seu sistema ThinManager.

Uma licença de tempo de execução para o FactoryTalk Remote Access Basic agora está disponível gratuitamente para todos os PCs industriais ASEM 6300, incluindo as unidades novas e as que você já comprou e instalou. Faça o download no Product Compatibility and Download Center da Rockwell Automation para começar.


PC de gabinete classe Intel Atom

  • Inclui processador Intel Apollo Lake Atom, ideal para interface homem-máquina (IHM), conversor de protocolos Internet das coisas industrial e aplicações de registro de dados
  • Disponível em unidades DisplayPort simples que suportam até 4K de alta resolução e oferece 2 × portas Ethernet e 2 × USB 3.0 (Tipo A)
  • Oferece armazenamento em massa robusto fornecido por um SSD M.2 de até 240 GB (somente PC)
  • Oferece 4 GB ou 8 GB de RAM DDR4 que é permanentemente soldada à placa-mãe para ajudar a evitar problemas de choque e vibração
  • Oferece construção sem ventilador, com montagem em livro, que é ideal para aplicações que exigem baixa manutenção
  • Compatível com ThinManager
Sistema operacional Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64 bit
Processador Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (2.0 GHz Burst), 4 núcleos/4 threads, 2 MB de cache L2)
Controlador de vídeo   Intel HD Graphics 505 integrado no x7-3950, 500/650 MHz
Memória do sistema - RAM 4 GB/8 GB, LP-DDR4 - 2400 (soldada)
Armazenamento em massa SSD SATA III M.2 tamanho 2242 chave B (até 240 GB)
LAN 2 × Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (Intel I210, tomada registrada 45)
USB DisplayPort única – 2 × USB 3.0 (Tipo A) / DisplayPort dupla – 4 × USB 3.0 (Tipo A)
Saída de vídeo 1 × DisplayPort ou 2 × DisplayPort (dependente do modelo)
Saída de áudio Tomada de saída de áudio padrão de 3.5 mm (disponível apenas no modelo com DisplayPort dupla)
Energia 24 V CC (18–32 V CC) isolada
Montagem montagem em trilho DIN, montagem em parede (modelo com DisplayPort única)
Material da caixa Liga de alumínio
Temperatura de operação 0–50 °C (32–122 °F)
Temperatura de armazenamento −10–+60 °C (+14–140 °F)
Aprovações
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus Listed (UL61010)
  • RCM
Umidade 80% (sem condensação)

Observação: o Thin Client é fornecido sem SSD ou sistema operacional 

PC de gabinete Intel Core i Class

  • Inclui processadores Core i3, i5 e i7 dual e quad core de 7ª geração 64 bits para aplicações de médio porte
  • Fornece 4 × Ethernet, 3 × USB 3.0 (Tipo A), 2 × USB 2.0 (Tipo A), 1 × RS-232 (DB9M), 1 × DVI-D
  • Oferece até 3 slots de expansão PCIe
  • Disponível em um design sem ventilador com montagem em livro, montagem em parede, 24 V CC
  • Disponível como unidade resfriada por ventilador com montagem em parede, que apresenta bom desempenho em ambientes desafiadores com temperaturas elevadas

 

6300B-BMB

6300B-PBC

6300B-PBD 

6300B-JB1

Sistema operacional

Windows 10 IoT Enterprise 2019 64 bit ou sem sistema operacional

Windows 10 LTSC 2021 ou sem sistema operacional

Processador

Intel Core i3-7100E 2.90 GHz 64 bit, 2 núcleos / 4 threads, 3 MB Smart Cache

 

Intel Core i5-7440EQ, 2.90 GHz (3.60 GHz Turbo), 6 MB Smart Cache, 4 núcleos, 4 threads

 

Intel Core i7-7820EQ 3.00 GHz (3.70 GHz Turbo) 64 bit, 4 núcleos / 8 threads, 8 MB Smart Cache

Intel Core i3-7101E 3.9 GHz, 2 núcleos – 4 threads – 3 MB Smart Cache

 

Intel Core i5-7500, 3.40 GHz (3.80 GHz Turbo) 6 MB Smart Cache, 4 núcleos – 4 threads

 

Intel Core i7-7700 3.6 GHz (4.2 GHz Turbo), 4 núcleos – 8 threads – 8 MB Smart Cache

Intel Celeron 6305E 1.8 GHz, 2 núcleos – 2 threads – 4 MB Smart Cache

Intel Core i3-1115G4E 2.20 GHz (3.90 GHz Burst), 2 núcleos – 4 threads – 6 MB Smart Cache

Intel Core i5-1145G7E 1.50 GHz (4.10 GHz Burst), 4 núcleos – 8 threads – 8 MB Smart Cache

Intel Core i7-1185G7E 1.80 GHz (4.40 GHz Burst), 4 núcleos – 8 threads – 12 MB Smart Cache

Chipset

Intel HM175 PCH (Platform Controller Hub)

Intel C236 PCH (Platform Controller Hub)

Intel Tiger Lake PCH (Platform Controller Hub), incluído no chip do processador (SoC)

Controlador de vídeo

Intel HD Graphics 630 integrado ao microprocessador Intel Core 950 MHz / 1 GHz RAM de vídeo (compartilhada)

Intel HD 630 Graphics integrado no Intel Core i3 & i5 350 MHz / 1.10 GHz

Intel HD 630 Graphics integrado no microprocessador Intel Celeron Intel Core i7 350 MHz / 1.15 GHz

Intel UHD Graphics integrado no Intel Celeron, Intel Core i3-1115G4E e i3-1115GRE

Intel Iris X Graphics integrado no Intel Core i5-1145G7E, i7-1185G7E

Memória do sistema – RAM

Até 32 GB DDR4-2400 2 módulos SODIMM

Celeron: 4 ou 8 GB (LPDDR4X)

i3, i5: 8 ou 16 GB (LPDDR4X)

i7: 16 ou 32 GB (LPDDR4X)

Armazenamento em massa

Até 1 TB SSD SATA III de 2.5″ 1 × mSATA SATA III interface

Até 1 TB SSD SATA III de 2.5″ 1 × conector onboard M.2 2280, PCIe

Sem armazenamento

128 GB–2 TB SSD M.2 (NMVe)

LAN

4 × Ethernet 10 / 100 / 1000 Mbps (tomada registrada 45)

Saída de vídeo

1 × DVI-D Single Link (resolução máxima: 1920×1080 Full HD)

2 ou 4 × DisplayPort++ V1.2

Alimentação

24 V CC (18–32 V CC) isolado

100 V / 230 V CA

24 V CC (18–32 V CC) isolado

Temperatura de operação

0–50 °C (32–122 °F) com processador Core i3 

0–45 °C (32–113 °F) com processador Core i7 

0–50 °C (32–122 °F)  

0–50 °C (32–122 °F) 

Temperatura de armazenamento

−10–+60 °C (14–140 °F)

−20–+65 °C (−4–+149 °F) 

Aprovações

  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus Listed (UL61010)
  • RCM
  • KC

Serial

1 × RS-232 (DB9M)

1 × RS-232 (DB9M; apenas quatro telas)

USB

1 × USB 3.0 frontal (Tipo A)

2 × USB 2.0 superior (Tipo A) + 2 × USB 3.0 superior (Tipo A)

  4 × USB 3.1 Gen2 (Tipo A)

Montagem

Apenas montagem em book, opção com ou sem ventilador

Apenas montagem em parede, sem ventilador

Apenas montagem em parede, com ventilador

Montagem em trilho DIN ou book, sem ventilador

Slots de expansão

Sem expansão

1 PCIe x4 e PCI half size

2 × PCIe x4

Sem expansão

1 PCI / PCIe

2 slots para unidade de disco rígido / SSD de 2.5″ (RAID 1)

Sem expansão

1 PCIe x16

1 PCIe x16, 1 PCIe x4, 1 PCIe x1

2 × PCIe x8 + 1 × PCIe x4

Sem expansão
Bateria 1 × (CR2032 ou BR2032) acesso interno

 

ASEM 6300B Configure to Order Box PC

  • Disponível com BIOS habilitada para Trusted Platform Module (TPM)
  • Apresenta opções adicionais de expansão de configuração do sistema (incluindo suporte para RAID)
  • Disponível com portas de comunicação adicionais
  • Apresenta opções de armazenamento, incluindo CFAST
  • Disponível com conectividade Remote Video Link (RVL) de longa distância
  • Apresenta opções para famílias de classe Intel Atom
    • Disponível com montagem opcional em trilho DIN
    • Disponível com processadores Dual-Core Intel Atom x5-E3950 e Quad-Core Intel Atom x7-E3950
    • Disponível em versões de display único e de display duplo
    • Disponível em versões de 4 GB e 8 GB
VÍDEO
Visão geral dos computadores industriais e monitores ASEM 6300

Ambientes industriais podem ser muito prejudiciais a dispositivos e componentes eletrônicos. Os computadores e monitores industriais ASEM™ 6300 fornecem a proteção que você precisa e a visibilidade que você deseja. Assista a este vídeo de visão geral para ver como os produtos ASEM 6300 podem ajudar a agilizar suas operações.

  • Habilite seu Connected Enterprise Production System com PCs industriais e monitores ASEM 6300
    Garrafinhas com líquido laranja e tampas verdes descendo por uma trilha em um sistema de produção com computadores industriais e monitores
    eBOOK
    Habilite seu Connected Enterprise Production System com PCs industriais e monitores ASEM 6300

    Os PCs industriais, monitores e thin clients ASEM™ 6300 oferecem uma proposta de valor única com base em sua construção modular, opções disponíveis e funcionalidade de gestão remota, ajudando a habilitar seu sistema de produção Connected Enterprise®.

    Leia agora
  • Como um sistema de controle industrial proporciona sucesso operacional
    Mulher usando capacete e óculos de segurança e olhando para um tablet, em um ambiente de manufatura.
    eBOOK
    Como um sistema de controle industrial proporciona sucesso operacional

    Nossos computadores e monitores industriais ASEM™ 6300 são interoperáveis com sua tecnologia herdada existente; no entanto, essa solução também pode ser implantada como um conjunto integrado e de ponta a ponta de produtos. Saiba como esse portfólio pode ajudar a simplificar a manutenção e tornar as atualizações mais fáceis de instalar.

    Leia agora
  • Visibilidade que cria nova proposta de valor
    Funcionário escrevendo em um papel em uma área de transferência informações que ele está visualizando em um painel em uma fábrica de processamento.
    eBOOK
    Visibilidade que cria nova proposta de valor

    A produção inteligente se manifesta como uma empresa baseada no conhecimento,  na qual dispositivos  e processos são otimizados para aumentar a produtividade, a segurança, a proteção, a sustentabilidade e o  desempenho.

    Leia agora

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Guia de seleção de soluções de visualização VIEW-SG001_-EN-P
Especificações de ASEM 6300 Industrial PCs, thin clients e monitores 6300-TD001_-EN-P
Instruções de instalação Publicação
Instalação de 6300B Box PCs e 6300T Box Thin Clients 6300B-IN001_-EN-P
Instalação de Machine Mount Box PCs 6300B 6300B-IN003_-EN-P
Instalação do 6300B Wall Mount PC 6300B-IN002_-EN-P
Instalação do Compact Box PC 6300B-JB1 6300B-IN004_-EN-P
Instalação dos monitores On-Machine 6300MA, 6300PA e PCs de painel On-Machine 6300MA, 6300PA 6300-IN001_-EN-P
Panel PCs alimentados por CC 6300P 6300P-IN001_-EN-P
Receptor de link de vídeo remoto para Box PCs 6300B e Box Thin Clients 6300T 6300V-IN004_-EN-P
Transmissor de link de vídeo remoto para 6300B Box PCs e 6300T Box Thin Clients 6300V-IN005_-EN-P
Instalação do kit de instalação do drive de armazenamento 6300V-IN001_-EN-P
Instalação de conjuntos de conectores CC e clipes de montagem para substituição 6300V-IN003_-EN-P
Suportes de parede e trilho DIN para instalação de Box PCs 6300B e Box Thin Clients 6300T 6300V-IN002_-EN-P
User Manuals Publicação
Manual do usuário de PCs de gabinete Book/DIN Mount 6300B e Thin Clients de gabinete Book/DIN Mount 6300T 6300B-UM001_-EN-P
Manual do usuário do Machine Mount Box PC 6300B 6300B-UM003_-EN-P
Manual do usuário de PCs Wall Mount Box 6300B 6300B-UM002_-EN-P
Manual do usuário de Panel PCs 6300P 6300P-UM001_-EN-P
Manual do usuário dos Panel PCs On-Machine 6300PA 6300-UM002_-EN-P
Manual do usuário do RVL Receiver 6300V e do RVL Transmitter 6300V-UM001_-EN-P
Manual do usuário de computadores industriais de nível de entrada ASEM 6300B-EW1 e 6300P-EW1 6300-UM003_-EN-P
Product Profiles Publicação
Perfil do produto Box PC Bulletin 6300B e Box Thin Client Bulletin 6300T 6300B-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Informações do produto de acessórios On-Machine 6300V 6300V-PC005_-EN-P
Informações do produto de kits de substituição 6300V 6300V-PC004_-EN-P
Informações do produto sobre ventiladores de reposição e filtros de ventilador para Box PCs 6300B 6300V-PC007_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • Marcado CE
  • cULus listado
  • RCM

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computadores industriais e monitores
  5. Chevron LeftChevron Left PC de gabinete ASEM 6300B
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.