Loading

ASEM 6300B-EW1 PC de gabinete
Allen-Bradley

Adicione inteligência aos seus sistemas de produção usando este PC industrial box facilmente configurável.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Certificações
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
  • 6300B-EW1-B Um PC de gabinete industrial cinza em formato médio com as portas de alimentação e de comunicação voltadas para a frente.

    ASEM 6300B S0 -  No expansion slot

  • 6300B-EW1-A Um PC de gabinete industrial cinza estreito com as portas de alimentação e de comunicação voltadas para a frente.

    ASEM 6300B SL - No communication and no expansion slot

  • 6300B-EW1-C Um PC de gabinete industrial cinza em formato grande com as portas de alimentação e de comunicação voltadas para a frente.

    ASEM 6300B S1 - 1x PCI/PCIe

6300B-EW1-B Um PC de gabinete industrial cinza em formato médio com as portas de alimentação e de comunicação voltadas para a frente.

ASEM 6300B S0 -  No expansion slot

6300B-EW1-A Um PC de gabinete industrial cinza estreito com as portas de alimentação e de comunicação voltadas para a frente.

ASEM 6300B SL - No communication and no expansion slot

6300B-EW1-C Um PC de gabinete industrial cinza em formato grande com as portas de alimentação e de comunicação voltadas para a frente.

ASEM 6300B S1 - 1x PCI/PCIe

Chevron LeftChevron Left
6300B-EW1-B Um PC de gabinete industrial cinza em formato médio com as portas de alimentação e de comunicação voltadas para a frente.
Chevron LeftChevron Left
6300B-EW1-A Um PC de gabinete industrial cinza estreito com as portas de alimentação e de comunicação voltadas para a frente.
6300B-EW1-C Um PC de gabinete industrial cinza em formato grande com as portas de alimentação e de comunicação voltadas para a frente.
Logotipo Allen-Bradley

O PC de gabinete ASEM™ 6300B-EW1 é um PC industrial de nível de entrada com custo otimizado que pode ser facilmente configurado para atender às necessidades de cada uma de suas aplicações exclusivas. Uma configuração rasa (SL) oferece apenas comunicações básicas, uma configuração média (S0) oferece comunicações expandidas e uma configuração mais profunda (S1) oferece comunicações expandidas e slots de expansão PCI.

Esses PCs podem ser emparelhados com o software FactoryTalk® View SE ou FactoryTalk® Optix™ para proporcionar a experiência ideal de IHM dentro do sistema de produção Connected Enterprise® da Rockwell Automation®. Todos os PCs vêm com o sistema operacional Windows® 10 IoT Enterprise LTSC por padrão, mas também estão disponíveis opcionalmente sem sistema operacional.

Todos eles são fornecidos com uma BIOS pronta para ThinManager® pré-instalada, permitindo que você sindique aplicativos de um ThinServer™ em um local seguro e os execute no ASEM 6300B-EW1 sem a necessidade de disco rígido ou sistema operacional, economizando dinheiro e aumentando drasticamente a resiliência do sistema e a cibersegurança.

Uma licença de tempo de execução para o FactoryTalk® Remote Access™ Basic agora está disponível gratuitamente para todos os PCs industriais ASEM 6300, incluindo tanto novas unidades quanto aquelas que você já comprou e instalou. Faça o download em nosso  Central de Download e Compatibilidade de Produtos  para começar.

Para instalações que exigem uma tela local, confira nossos ASEM 6300P-EW1 Panel PCs e ASEM 6300M Industrial Monitors.


Visão geral

  • Plataforma Elkhart Lake de classe Atom com custo otimizado.
  • Os recursos integrados incluem até 16 GB de RAM, até 1 TB de armazenamento, quatro portas USB 3.1 Gen2 (10 Gbps), uma porta Ethernet de 2.5 Gbps e duas portas Ethernet de 1 Gbps, DisplayPort++ e uma porta serial isolada DB9M multi-padrão.
  • As opções configuráveis incluem sua escolha de duas portas USB adicionais, Ethernet 1 Gbps + USB, Ethernet 1 Gbps, Remote Video Link (RVL), um slot PCI, um slot PCIex4 ou duas portas seriais isoladas DB9 multi-padrão.
6300B-EW1
Família Padrão Funções para EW1 Processador

Intel Atom® x6425E 2.00 GHz (3.00 GHz Burst) ▪ 64-bit ▪ 4 núcleos/4 threads

  • 1.5 MB de cache L2 
  • 10 nm
Chipset

Intel® Elkhart Lake PCH (Hub do Controlador da Plataforma)

  • Incluído no chip do processador (SoC)
Controlador de vídeo Gráficos Intel® UHD integrados
Saída de vídeo 1× DisplayPort++ v1.4a
Serial 1× RS232/422/485 (DB9M)
Montagem Montagem em parede

Plugue de alimentação adicional

  • Botão de energia remoto
  • 1× sinal de saída Status de alimentação + 1× sinal de entrada Sistema desligado
Plugue da fonte de alimentação ininterrupta Compatível com ASEM 6300V Smart fonte de alimentação ininterrupta
Família Configurável Funções para EW1 Sistema operacional Windows 10 LTSC 2021 ou sem sistema operacional
Memória do sistema – RAM 4 GB, 8 GB ou 16 GB (LPDDR4x)
Armazenamento em massa
  • Sem armazenamento
  • CFast: 1× slot CFast SATA III inicializável integrado com acesso externo (até 240 GB)
  • SSD M.2: 1× conector integrado para inserção direta de SSD M.2 NVMe PCIe x2 (até 1 TB)           
  • SSD SATA 2.5″ (somente versões S0/S1): 1× conector integrado para SSD SATA III 2.5″ com kit de instalação interna

INTERFACES ADICIONAIS

(não disponível para versão sem expansão)

  • Posição A (máx 1)
    • 2× RS232/422/485 isoladas (DB9M)
    • 2× USB 2.0 (Tipo A)
    • 1× 2.5 Gigabit Ethernet (tomada registrada 45) + 1× USB 2.0 (Tipo A)
  • Posição B (máx 1)
    • - 1× 2.5 Gigabit Ethernet (tomada registrada 45)
    • - 1× RVL (remote video link tomada registrada 45)
    • - 1× DisplayPort++ v1.4a
TPM
  • Intel® PTT (TPM integrado)
  • TPM discreto (opcional)
Família Padrão Funções para EW1, continuação

rede local

1× 2.5 Gigabit Ethernet (tomada registrada 45) + 2× Gigabit Ethernet (tomada registrada 45)

Alimentação

24 V CC (18–32 V CC) isolado
Temperatura de operação 0–50 °C (32–122 °F)

Temperatura de armazenamento

−10–+60 °C (14–140 °F)
Umidade 20–90 % UR (sem condensação)
USB 4× USB 3.2 Gen2 (Tipo A) 10 Gbps
Grau de proteção IP20
Slots de expansão 1× PCI half-length ou 1× PCIe x4* half-length, em tubo de subida (somente versão S1)
Bateria 1× CR2032 acesso externo
  • Habilite seu Connected Enterprise® Production System com os PCs industriais e monitores ASEM 6300
    Garrafinhas com líquido laranja e tampas verdes descendo uma trilha em um sistema de produção com computadores industriais e monitores
    eBook
    Habilite seu Connected Enterprise® Production System com os PCs industriais e monitores ASEM 6300

    Os PCs industriais, monitores e thin clients ASEM™ 6300 oferecem uma proposta de valor única com base em sua construção modular, opções disponíveis e funcionalidade de gestão remota, ajudando a habilitar seu sistema de produção Connected Enterprise®.

    Leia agora
  • Como um sistema de controle industrial proporciona sucesso operacional
    Mulher usando capacete e óculos de segurança e olhando para um tablet, em um ambiente de fábrica.
    eBook
    Como um sistema de controle industrial proporciona sucesso operacional

    Nossos computadores e monitores industriais ASEM™ 6300 são interoperáveis com sua tecnologia herdada existente; no entanto, essa solução também pode ser implantada como um conjunto integrado e completo de produtos. Saiba como esse portfólio pode ajudar a simplificar a manutenção e tornar as atualizações mais fáceis de instalar.

    Leia agora
  • Visibilidade que cria nova proposta de valor
    Funcionário escrevendo em um papel em uma área de transferência informações que ele está visualizando em um painel em uma fábrica de processamento.
    eBook
    Visibilidade que cria nova proposta de valor

    A produção inteligente se manifesta como uma empresa baseada no conhecimento, na qual dispositivos  e processos são otimizados para aprimorar a produtividade, a segurança, a proteção, a sustentabilidade e o desempenho.

    Leia agora
  • ASEM e sistema de execução de manufatura trazem sucesso para o chão de fábrica
    Fábrica de água – linha de engarrafamento de água para processamento e engarrafamento de água de nascente pura em pequenas garrafas azuis. Foco seletivo.
    eBook
    ASEM e sistema de execução de manufatura trazem sucesso para o chão de fábrica

    Ao combinar automação, informações operacionais e relatório de análise avançado, um sistema de execução de manufatura (MES) implementado corretamente pode proporcionar às empresas de todos os tamanhos, em todos os setores, uma vantagem competitiva significativa.

    Leia agora
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
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE
  • UKCA
  • cULus
  • Cmim - Marrocos
  • KCC - Coreia
  • RCM - Austrália e Nova Zelândia
  • REACH
  • restrição de substâncias perigosas

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computadores industriais e monitores
  5. Chevron LeftChevron Left PC de gabinete ASEM 6300B-EW1
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.