Loading

ASEM 6300B-SW0/TW0 iClass PC de gabinete com montagem em parede
Allen-Bradley

Os PCs ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass Wall Mount Box oferecem poderosos processadores Intel Core i3, i5 ou i7, tornando-os ideais para aplicações de interface homem-máquina (IHM) de alto nível. Um projeto de placa única garante alta confiabilidade e um pacote compacto para montagem em parede economiza espaço dentro do seu gabinete elétrico.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(268)
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
  • Portas do PC de gabinete para montagem em parede 6300B

    6300B-SW0

  • pc de gabinete PBC ASEM 6300b frontal
  • Computador industrial ASEM 6300B-PBC – Vista traseira do PC de gabinete
  • Computador industrial ASEM 6300B-PBD Box PC com slot único

    6300B-TW0

  • Computador industrial ASEM 6300B-PBD Box PC com 3 slots PCIe
  • Computador industrial ASEM 6300B-PBD Box PC com três slots PCIe, vista lateral
Portas do PC de gabinete para montagem em parede 6300B

6300B-SW0

pc de gabinete PBC ASEM 6300b frontal
Computador industrial ASEM 6300B-PBC – Vista traseira do PC de gabinete
Computador industrial ASEM 6300B-PBD Box PC com slot único

6300B-TW0

Computador industrial ASEM 6300B-PBD Box PC com 3 slots PCIe
Computador industrial ASEM 6300B-PBD Box PC com três slots PCIe, vista lateral
Chevron LeftChevron Left
Portas do PC de gabinete para montagem em parede 6300B
Chevron LeftChevron Left
pc de gabinete PBC ASEM 6300b frontal
Computador industrial ASEM 6300B-PBC – Vista traseira do PC de gabinete
Computador industrial ASEM 6300B-PBD Box PC com slot único
Computador industrial ASEM 6300B-PBD Box PC com 3 slots PCIe
Computador industrial ASEM 6300B-PBD Box PC com três slots PCIe, vista lateral
Logotipo Allen-Bradley

Os PCs de gabinete de montagem em parede ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass oferecem poderosos processadores Intel Core i3, i5 ou i7, tornando-os ideais para aplicações de interface homem-máquina (IHM) de alto nível. Um projeto de placa única garante alta confiabilidade e um pacote compacto para montagem em parede economiza espaço dentro do seu gabinete elétrico.

  • Entrada de alimentação isolada de 24 V DC com modo ATX opcional
  • Com ou sem Windows 10 IoT LTSC (2019) pré-instalado
  • Trusted Platform Module (TPM) BIOS disponível
  • A conectividade opcional Remote Video Link (RVL) permite conectividade ao seu monitor industrial compatível com RVL e periféricos USB acompanhantes
  • Pronto para ThinManager®

Uma licença de tempo de execução para o FactoryTalk® Remote Access Basic agora está disponível gratuitamente para todos os PCs industriais ASEM 6300, incluindo unidades novas e aquelas que você já comprou e instalou. Faça o download no Central de Download e Compatibilidade de Produtos da Rockwell Automation para começar.


Visão geral

Recursos configuráveis da família 6300B-SW0 6300B-TW0
Processador
  • Intel® Core™ i3-7100E 2.90 GHz 64-bit • 2 núcleos/4 threads • 3 MB de cache inteligente • 14 nm
  • Intel® Core™ i5-7440EQ 3.40 GHz (3.60 GHz Turbo) 64-bit • 4 núcleos/4 threads • 6 MB de cache inteligente • 14 nm
  • Intel® Core™ i7-7820EQ 3.60 GHz (3.70 GHz Turbo) 64-bit • 4 núcleos/8 threads • 8 MB de cache inteligente • 14 nm
  • Intel® Celeron® G3930E 2.90 GHz 64-bit • 2 núcleos/2 threads • 2 MB de cache inteligente • 14 nm
  • Intel® Core™ i3-7101E 3.90 GHz 64-bit • 2 núcleos/4 threads • 3 MB de cache inteligente • 14 nm
  • Intel® Core™ i5-7500 3.40 GHz (3.80 GHz Turbo) 64-bit • 4 núcleos/4 threads • 6 MB de cache inteligente • 14 nm
  • Intel® Core™ i7-7700 3.60 GHz (4.20 GHz Turbo) 64-bit • 4 núcleos/8 threads • 8 MB de cache inteligente • 14 nm
Chipset Intel® HM175 PCH (Hub do controlador da plataforma) com controlador RAID integrado Intel® C236 PCH (Hub do controlador da plataforma) com controlador RAID integrado
Controlador de vídeo
  • Intel® HD Graphics 630 integrado nos processadores Intel® Core® i3 • 350 MHz/950 MHz
  • Intel® HD Graphics 630 integrado nos processadores Intel® Core® i5 e i7 • 350 MHz/1 GHz
  • Intel® HD Graphics 610 integrado no processador Intel® Celeron® • 350 MHz/1 GHz
  • Intel® HD Graphics 630 integrado nos processadores Intel® Core® i3 e i5 • 350 MHz/1.10 GHz
  • Intel® HD Graphics 630 integrado no processador Intel® Core® i7 • 350 MHz/1.15 GHz
Memória do sistema – RAM
  • 4 GB (1 × 4 GB SODIMM DDR4 módulo)
  • 8 GB (2 × 4 GB SODIMM DDR4 módulo)
  • 16 GB (2 × 8 GB SODIMM DDR4 módulo)
  • 32 GB (2 × 16 GB SODIMM DDR4 módulo)
  • 4 GB (1 × 4 GB SODIMM DDR4 módulo)
  • 8 GB (2 × 4 GB SODIMM DDR4 módulo)
  • 16 GB (2 × 8 GB SODIMM DDR4 módulo)
  • 32 GB (2 × 16 GB SODIMM DDR4 módulo)
Local de instalação do SO
  • 128 GB SSD 2.5 SSD1 
  • 256 GB SSD 2.5 SSD1 
  • 512 GB SSD 2.5 SSD1 
  • 1 TB SSD 2.5 SSD1 
  • Nenhum
  • 120 GB mSATA
  • 240 GB mSATA
  • 480 GB mSATA
  • 128 GB SSD 2.5 SSD1
  • 256 GB SSD 2.5 SSD1
  • 512 GB SSD 2.5 SSD1
  • 1 TB SSD 2.5 SSD1
  • Nenhum
  • M.2 2280 256 GB
  • M.2 2280 512 GB
  • M.2 2280 1 TB
Sistema operacional
  • Nenhum
  • Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 64-bit
  • Nenhum
  • Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 64-bit
Configuração do sistema
  • Sem expansão 
  • 1 PCI/PCIe
  • 2 slots para SSD de 2.5″ (RAID 1) 
  • Sem expansão
  • 1 PCI/PCIe
  • 3 PCIe
  • 3 PCIe + 2 gavetas extraíveis (RAID 1)
  • 1 PCI/PCIe + 2 gavetas extraíveis (RAID 1)
Alimentação
  • 24 V CC isolada
  • 24 V CC isolada c/ modo ATX
  • 110/230 V CA
  • 24 V CC isolada
  • 110/230 V CA c/ modo ATX
  • 24 V CC isolada c/ modo ATX
Expansão PCI
  • 1 PCI/PCIe
  • 2 slots para SSD de 2.5″ (RAID 1)
  • Nenhum
  • 1 PCIe x16
  • 1 PCIe x16, 1 PCIe x4, 1 PCIe x1
  • 2 × PCIe x8 + 1 × PCIe x4
Portas Com 1
  • Nenhum 
  • 1 RS232 não isolada + 1 USB 2.0
  • 1 RS232 isolada + 1 USB 2.0
  • 2 Serial RS232
  • 2 USB 2.0
  • Nenhum
  • 1 RS232 não isolada + 1 USB 2.0
  • 1 RS232 isolada + 1 USB 2.0
  • 2 Serial RS232
  • 2 USB 2.0
Portas Com 2
  • Nenhum
  • 1 porta Ethernet
  • Duas portas DisplayPort adicionais
  • Nenhum
  • 1 porta Ethernet
  • Duas portas DisplayPort adicionais
Armazenamento 1 (SSD de 2.5″)
  • Sem armazenamento
  • 128 GB SSD 2.5 TLC
  • 256 GB SSD 2.5 TLC
  • 512 GB SSD 2.5 TLC
  • 1 TB SSD 2.5 TLC
  • 120 GB mSATA
  • 240 GB mSATA
  • 480 GB mSATA
  • Sem armazenamento
  • 128 GB SSD 2.5 TLC
  • 256 GB SSD 2.5 TLC
  • 512 GB SSD 2.5 TLC
  • 1 TB SSD 2.5 TLC
  • 256 GB M.2 2280
  • 512 GB M.2 2280
  • 1 TB M.2 2280
Armazenamento 2 (SSD de 2.5″)
  • Sem armazenamento 
  • 128 GB SSD 2.5 TLC  
  • 256 GB SSD 2.5 TLC
  • 512 GB SSD 2.5 TLC
  • 1 TB SSD 2.5 TLC
  • Sem armazenamento
  • 128 GB SSD 2.5 TLC
  • 256 GB SSD 2.5 TLC
  • 512 GB SSD 2.5 TLC
  • 1 TB SSD 2.5 TLC
Armazenamento 3 (CFAST) Nenhum
  • Sem armazenamento
  • 30 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 60 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 120 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 240 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 256 GB M.2 2280
  • 512 GB M.2 2280
  • 1 TB M.2 2280
TPM
  • Nenhum
  • Intel® PTT (TPM integrado)
  • Nenhum
  • Intel® PTT (TPM integrado)
Ventilador Sem ventilador Ventilador
Longa distância
  • Nenhum
  • 1 saída de vídeo RVL
  • 2 saídas de vídeo RVL
  • Nenhum
  • 1 saída de vídeo RVL
  • 2 saídas de vídeo RVL
Funções padrão da família PBC PBD
Montagem Montagem na parede Montagem na parede
BIOS onboard adicional ThinManager-ready ThinManager-ready
Temperatura de operação 0–50 °C (32–122 °F) 0–50 °C  (32–122 °F)
Temperatura de armazenamento −10–+60 °C (14–140 °F) −10–+60 °C  (14–140 °F)
Umidade 20–90 % UR (sem condensação) 20–90 % UR (sem condensação)
USB 2 × USB 2.0 Tipo A + 3 × USB 3.0 Tipo A Nenhum  4 × USB 3.0 (Tipo A)
LAN 4 × Gigabit Ethernet (tomada registrada 45) 4 × Gigabit Ethernet (tomada registrada 45)
Serial 1 × RS232 (DB9M) 1 × RS232 (DB9M)
Vídeo 1 × DVI-D (resolução até 1920 × 1080 Full HD) 1 × DVI-D (resolução até 1920 × 1080)
Guia de proteção IP20 IP20
Bateria 1 × CR2032 acesso interno 1 × CR2032 acesso interno

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto Box PC Bulletin 6300B e Box Thin Client Bulletin 6300T 6300B-PP001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE
  • cULus listado
  • KCC
  • RCM
  • restrição de substâncias perigosas
  • Marcado UKCA

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computadores industriais e monitores
  5. Chevron LeftChevron Left PC de gabinete para montagem em parede ASEM 6300B-SW0/TW0 iClass
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.