Loading

Monitores industriais On-Machine™ ASEM 6300MA-YA0
Allen-Bradley

Nossos monitores industriais ASEM™ 6300MA-YA0 On-Machine™ são projetados para tornar as operações mais flexíveis e confiáveis.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(3)
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
  • Monitor ASEM 6300 em orientação paisagem com acessórios laterais e painel inferior inclinado para a esquerda
  • Monitor ASEM 6300 em orientação retrato com acessórios laterais angulados para a esquerda
Monitor ASEM 6300 em orientação paisagem com acessórios laterais e painel inferior inclinado para a esquerda
Monitor ASEM 6300 em orientação retrato com acessórios laterais angulados para a esquerda
Chevron LeftChevron Left
Monitor ASEM 6300 em orientação paisagem com acessórios laterais e painel inferior inclinado para a esquerda
Chevron LeftChevron Left
Monitor ASEM 6300 em orientação retrato com acessórios laterais angulados para a esquerda
Logotipo Allen-Bradley

Nossos monitores industriais ASEM™ 6300MA On-Machine™ são projetados para tornar as operações mais flexíveis e confiáveis. Esses monitores industriais oferecem opções de montagem adaptáveis, permitindo que os projetistas de máquinas posicionem o monitor no local ideal. Esses monitores podem ser ainda mais personalizados com acessórios opcionais, incluindo alças, bandejas de teclado e dispositivos piloto. Além disso, os monitores ASEM 6300 incorporam um design sem ventilador e uma ampla faixa de especificações de temperatura, criando um sistema industrial geral mais confiável.

Nossos monitores industriais ASEM 6300MA On-Machine oferecem mais de 60 combinações configuradas de fábrica, incluindo uma área de botões opcional com dispositivos piloto fisicamente conectados de 22 mm, com fiação levada a dois blocos de terminais. Esses monitores também contêm uma porta USB na parte traseira da unidade, que é vedada com uma tampa rosqueada. A tampa rosqueada facilita a conexão temporária de periféricos, adicionando a capacidade de substituir a tampa posteriormente para preservar a classificação IP65. 


Visão geral

  • Disponível em versões paisagem e retrato:
    • Paisagem com TFT LCDs de 15.6″, 18.5″, 21.5″ e 24″ em formato widescreen
    • Retrato com TFT LCDs de 21.5″ e 24″ em formato widescreen
  • Apresenta resolução Full HD
  • Oferece vários recursos externos:
    • Montagem VESA 75/100 ou montagem em braço com braços de suporte Rittal ou AMTRION
    • Rack de alumínio fundido revestido com pó com tratamento anti-risco
    • Proteção de entrada IP65 completa com certificação UL Tipo 1 e 4X (interno)
  • As molduras são de alumínio e vidro True Flat com telas de toque capacitivas projetadas multitoque
  • Apresenta opções como:
    • Área de botão pulsador configurada de fábrica com dispositivos piloto de 22 mm
    • Opções de CPU para processadores Intel Celeron, i3, i5 e i7

Uma licença de tempo de execução para o FactoryTalk Remote Access Basic agora está disponível gratuitamente para todos os PCs industriais ASEM 6300, incluindo unidades novas e aquelas que você já comprou e instalou. Faça o download no Central de Download e Compatibilidade de Produtos da Rockwell Automation para começar.


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto ASEM 6300MA On-Machine Monitor 6300MA-PP001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marca CE
  • certificação UL

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computadores industriais e monitores
  5. Chevron LeftChevron Left Monitores industriais ASEM 6300MA-YA0 On-Machine
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.