Loading

ASEM 6300B-JB1 PC de gabinete compacto
Allen-Bradley

O novo PC de gabinete compacto, ASEM™ 6300B-JB1, traz uma solução confiável e altamente configurável para a automação da produção.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Preferido
Produto
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
visão geral
  • Vista frontal de dois PCs ASEM 6300B-JB1, lado da ventilação
  • Vista lateral dos PCs ASEM 6300B-JB1, lado do adesivo
  • Vista frontal do Compact Box PC ASEM 6300B-JB1
  • Vista frontal do Compact Box PC ASEM 6300B-JB1
Vista frontal de dois PCs ASEM 6300B-JB1, lado da ventilação
Vista lateral dos PCs ASEM 6300B-JB1, lado do adesivo
Vista frontal do Compact Box PC ASEM 6300B-JB1
Vista frontal do Compact Box PC ASEM 6300B-JB1
Chevron LeftChevron Left
Vista frontal de dois PCs ASEM 6300B-JB1, lado da ventilação
Chevron LeftChevron Left
Vista lateral dos PCs ASEM 6300B-JB1, lado do adesivo
Vista frontal do Compact Box PC ASEM 6300B-JB1
Vista frontal do Compact Box PC ASEM 6300B-JB1
Logotipo Allen-Bradley

Nossos PCs de gabinete ASEM™ 6300B-JB1 estão disponíveis em dois formatos e processadores para atender à sua aplicação. Esses PCs podem ser combinados com o software FactoryTalk® View SE ou FactoryTalk® Optix™ para proporcionar a melhor experiência de IHM dentro do sistema de produção Connected Enterprise® da Rockwell Automation®. Todos os PCs vêm de fábrica com o sistema operacional Windows® 10 IoT Enterprise LTSC, mas também estão disponíveis opcionalmente sem sistema operacional.

Os PCs de gabinete ASEM 6300B-JB1 vêm pré-carregados com uma BIOS pronta para ThinManager® para aprimorar a cibersegurança. Vários PCs com aplicativos armazenados localmente espalhados pelo chão de fábrica podem aumentar a superfície do ataque e os riscos de segurança. O software ThinManager permite que os aplicativos sejam executados e mantidos a partir de um local central e seguro. Disponível com duas ou quatro conexões DisplayPort, o ASEM 6300B-JB1 é um excelente thin client para locais onde você está instalando vários monitores em um espaço confinado.

Uma licença de tempo de execução para o FactoryTalk Remote Access Basic agora está disponível gratuitamente para todos os PCs industriais ASEM 6300, incluindo unidades novas e aquelas que você já comprou e instalou. Faça o download no Product Compatibility and Download Center da Rockwell Automation para começar.

RAM ECC opcional e 6300T-JB1 thin client agora disponíveis.


Visão geral

PC de gabinete Intel Core i Class

  • Inclui processadores Core i3, i5 e i7 de 11ª geração, dual-core e quad-core, de 64 bits para aplicações de médio porte
  • Fornece 4 × Ethernet, 4 × USB 3.1 (Tipo A), 1 × RS-232 (DB9M), 1 × DVI-D, 1 × RS232/422/485 isolado (DB9M; apenas configuração de quatro portas de exibição)
  • Disponível em um projeto sem ventilador com montagem em livro ou trilho DIN
  • Pré-carregado com BIOS pronto para ThinManager e uma opção para Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
6300B-JB1
Sistema operacional Windows 10 LTSC 2021 ou sem sistema operacional
Processador
  • Intel Celeron 6305E 1.8 GHz, 2 núcleos – 2 threads – 4 MB Smart Cache
  • Intel Core i3-1115G4E 2.20 GHz (3.90 GHz Burst), 2 núcleos – 4 threads – 6 MB Smart Cache
  • Intel Core i5-1145G7E 1.50 GHz (4.10 GHz Burst), 4 núcleos – 8 threads – 8 MB Smart Cache
  • Intel Core i7-1185G7E 1.80 GHz (4.40 GHz Burst), 4 núcleos – 8 threads – 12 MB Smart Cache
Chipset Intel Tiger Lake PCH (Hub do controlador da plataforma), incluído no chip do processador (SoC)
Controlador de vídeo
  • Intel UHD Graphics integrado no Intel Celeron e Intel Core i3
  • Intel Iris X Graphics integrado no Intel Core i5-1145G7E e i7
Memória do sistema – RAM
  • Celeron: 4 ou 8 GB (LPDDR4X)
  • i3, i5: 8 ou 16 GB (LPDDR4X)
  • i7: 16 ou 32 GB (LPDDR4X)
Armazenamento em massa
  • Sem armazenamento
  • 30–480 GB M.2 2242 (SATA)
  • 256 GB–2 TB M.2 2280 (M.2PCIe NMVe)
rede local 4 × 2.5 Gigabit Ethernet portas (tomada registrada 45) Controlador Intel i226
Saída de vídeo 2 ou 4 × DisplayPort++ V1.4a
Áudio 1 × Line-Out Áudio Estéreo
1 × Mic-In
Alimentação 24 V CC (18–32 V CC) isolado
O.S. Certificado Microsoft Windows 10 IoT
Enterprise LTSC 2021 64 bit
Temperatura de operação 0–50 °C (32–122 °F)
Temperatura de armazenamento −20–+65 °C (−4–+149 °F)
Serial 1 × RS-232/422/485 (DB9M; apenas quatro telas)
USB 4 × USB 3.2 Gen2 (Tipo-A) 10 Gbps
Montagem Trilho DIN ou montagem em livro, sem ventoinha
Slots de expansão Sem expansão
Bateria 4 × USB 3.2 Gen2 (Tipo-A) 10 Gbps
VÍDEO
Visão geral dos computadores industriais e monitores ASEM 6300

Ambientes industriais podem ser muito prejudiciais a dispositivos e componentes eletrônicos. Os computadores e monitores industriais ASEM™ 6300 fornecem a proteção que você precisa e a visibilidade que você deseja. Assista a este vídeo de visão geral para ver como os produtos ASEM 6300 podem ajudar a agilizar suas operações.

  • Habilite seu Connected Enterprise Production System com PCs industriais e monitores ASEM 6300
    Garrafinhas com líquido laranja e tampas verdes descendo por uma trilha em um sistema de produção com computadores industriais e monitores
    eBOOK
    Habilite seu Connected Enterprise Production System com PCs industriais e monitores ASEM 6300

    Os PCs industriais, monitores e thin clients ASEM™ 6300 oferecem uma proposta de valor única com base em sua construção modular, opções disponíveis e funcionalidade de gestão remota, ajudando a habilitar seu sistema de produção Connected Enterprise®.

    Leia agora
  • Como um sistema de controle industrial proporciona sucesso operacional
    Mulher usando capacete e óculos de segurança e olhando para um tablet, em um ambiente de manufatura.
    eBOOK
    Como um sistema de controle industrial proporciona sucesso operacional

    Nossos computadores e monitores industriais ASEM™ 6300 são interoperáveis com sua tecnologia herdada existente; no entanto, essa solução também pode ser implantada como um conjunto integrado e de ponta a ponta de produtos. Saiba como esse portfólio pode ajudar a simplificar a manutenção e tornar as atualizações mais fáceis de instalar.

    Leia agora
  • Visibilidade que cria nova proposta de valor
    Funcionário escrevendo em um papel em uma área de transferência informações que ele está visualizando em um painel em uma fábrica de processamento.
    eBOOK
    Visibilidade que cria nova proposta de valor

    A produção inteligente se manifesta como uma empresa baseada no conhecimento,  na qual dispositivos  e processos são otimizados para aumentar a produtividade, a segurança, a proteção, a sustentabilidade e o  desempenho.

    Leia agora
  • ASEM e sistema de execução de manufatura trazem sucesso para o chão de fábrica
    Fábrica de água – linha de engarrafamento de água para processamento e engarrafamento de água de nascente pura em pequenas garrafas azuis. Foco seletivo.
    eBOOK
    ASEM e sistema de execução de manufatura trazem sucesso para o chão de fábrica

    Ao combinar automação, informações operacionais e relatório de análise avançado, um sistema de execução de manufatura (MES) implementado corretamente pode proporcionar às empresas de todos os tamanhos, em todos os setores, uma vantagem competitiva significativa.

    Leia agora

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto do Box PC ASEM 6300B e do Box Thin Client 6300T 6300B-PP001_-EN-P
Certificações
Certificações
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • Cmim
  • cULus (UL61010)
  • KCC
  • RCM
  • REACH
  • restrição de substâncias perigosas
  • UKCA

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Monitores e computadores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left PC de gabinete compacto ASEM 6300B-JB1
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.