Loading

Thin client Box 6300T
Allen-Bradley

Nossos thin clients em gabinete ASEM 6300T apresentam processadores Intel Apollo Lake Atom, tornando-os ideais para interface homem-máquina (IHM), conversor de protocolos de Internet das coisas industrial e aplicações de registro de dados.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(4)
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
  • Vista frontal do Compact Box PC ASEM 6300B-JB1


    ASEM 6300T-JB1

  • Thin client ASEM 6300T com uma única DisplayPort

     

    ASEM 6300T Single DisplayPort Thin Client

  • Vista frontal do thin client ASEM 6300T com dupla DisplayPort em um fundo branco. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

     

    ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

  • Vista lateral direita do thin client ASEM 6300T com duas portas DisplayPort em um fundo branco. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

     

    ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

  • Visão lateral esquerda do thin client ASEM 6300T com dupla DisplayPort em um fundo branco. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

     

    ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

Vista frontal do Compact Box PC ASEM 6300B-JB1


ASEM 6300T-JB1

Thin client ASEM 6300T com uma única DisplayPort

 

ASEM 6300T Single DisplayPort Thin Client

Vista frontal do thin client ASEM 6300T com dupla DisplayPort em um fundo branco. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

 

ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

Vista lateral direita do thin client ASEM 6300T com duas portas DisplayPort em um fundo branco. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

 

ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

Visão lateral esquerda do thin client ASEM 6300T com dupla DisplayPort em um fundo branco. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

 

ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

Chevron LeftChevron Left
Vista frontal do Compact Box PC ASEM 6300B-JB1
Chevron LeftChevron Left
Thin client ASEM 6300T com uma única DisplayPort
Vista frontal do thin client ASEM 6300T com dupla DisplayPort em um fundo branco. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S
Vista lateral direita do thin client ASEM 6300T com duas portas DisplayPort em um fundo branco. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S
Visão lateral esquerda do thin client ASEM 6300T com dupla DisplayPort em um fundo branco. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S
Logotipo Allen-Bradley

 Os thin clients em caixa ASEM™ 6300T são dispositivos ThinManager® Ready para uso com o software ThinManager.  O ThinManager oferece controle e segurança sem precedentes em uma plataforma sustentável e escalável. A arquitetura de thin client do ThinManager permite a implantação de hardware de baixo custo gerenciado centralmente, ao mesmo tempo em que fornece com segurança os aplicativos e ferramentas familiares aos seus usuários.


  • Disponível em configurações DisplayPort simples, dupla ou quádrupla compatíveis com resolução de até 4K       
  • Construção sem ventilador para maior tempo de operação
 

 

6300T-BA 6300T-BB 6300T-JB1
Processador

Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (2.0 GHz Burst), 4 núcleos/4 threads, 2 MB de cache L2)

Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (2.0 GHz Burst), 4 núcleos/4 threads, 2 MB de cache L2)

Intel® Celeron® 6305E 1.8 GHz, 2C/4T, 4 MB smart cache, 10 nm

Memória do sistema - RAM

4 GB/8 GB, LP-DDR4 - 2400 (soldado)

4 GB/8 GB, LP-DDR4 - 2400 (soldado)

4 GB/8 GB (soldado)

LAN

2 × Ethernet 10/100/1000 Mbps (Intel I210, tomada registrada 45)

2 × Ethernet 10/100/1000 Mbps (Intel I210, tomada registrada 45)

4 × Ethernet 10/100/1000/2500 Mbps (Intel i226, tomada registrada 45)

USB

2 × USB 3.0 (Tipo A)

4 × USB 3.0 (Tipo A)

4 × USB 3.2 (Tipo A)

Saída de vídeo

1 × DisplayPort ++ v1.2 (resolução máxima: 4096 × 2160 @ 60 Hz)

2 × DisplayPort ++ v1.2 (resolução máxima: 4096 × 2160 @ 60 Hz)

2 ×  ou 4 × DisplayPort++ v1.4a

Áudio

-             

Saída de áudio padrão 3.5 mm

1 × saída de áudio estéreo

1 × entrada para microfone

Serial

-             

1 × porta RS-232 (DB9M)

1 × RS-232/422/485 isolada (DB9M)* Apenas modelo com 4 telas

Alimentação

24 V CC (18–32 V CC) isolado

24 V CC (18–32 V CC) isolado

24 V CC (18–32 V CC) isolado

Montagem

Montagem em trilho DIN, montagem em parede

Montagem em trilho DIN com acessório opcional, montagem em parede

Montagem em livro ou em trilho DIN

Material da caixa

Liga de alumínio

Liga de alumínio

Liga de alumínio

Temperatura de operação

0…50 °C (32…122 °F)

0…50 °C (32…122 °F)

0…50 °C (32…122 °F)

Temperatura de armazenamento

−10…+60 °C (14…140 °F)

−10…+60 °C (14…140 °F)

−20…+65 °C (−4…149 °F)

Umidade 80 % (sem condensação)

80 % (sem condensação)

20…90 % UR @ 25 °C (77 °F) sem condensação

Aprovações
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus LISTED (UL61010)
  • RCM
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus LISTED (UL61010)
  • RCM
  • Classe I Divisão 2, Grupos A, B, C, D T4
  • Classe I Zona 2, IIC, T4
  • Europa (ATEX) II 3 G, Ex ec IIC T4 Gc
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • RCM (Austrália e Nova Zelândia)
  • cULus LISTED (UL61010)
  • REACH
  • Cmim (Marrocos) • restrição de substâncias perigosas
  • KCC (Coreia) • UKCle

Observação: o Thin Client é fornecido sem SSD ou sistema operacional 

VÍDEO
Visão geral dos computadores industriais e monitores ASEM 6300

Ambientes industriais podem ser muito prejudiciais a dispositivos e componentes eletrônicos. Os computadores e monitores industriais ASEM™ 6300 fornecem a proteção que você precisa e a visibilidade que você deseja. Assista a este vídeo de visão geral para ver como os produtos ASEM 6300 podem ajudar a agilizar suas operações.

  • Habilite seu Connected Enterprise Production System com PCs industriais e monitores ASEM 6300
    Garrafinhas com líquido laranja e tampas verdes descendo por uma trilha em um sistema de produção com computadores industriais e monitores
    eBook
    Habilite seu Connected Enterprise Production System com PCs industriais e monitores ASEM 6300

    Os PCs industriais, monitores e thin clients ASEM™ 6300 oferecem uma proposta de valor única com base em sua construção modular, opções disponíveis e funcionalidade de gestão remota, ajudando a habilitar seu sistema de produção Connected Enterprise®.

    Leia agora
  • Como um sistema de controle industrial proporciona sucesso operacional
    Mulher usando capacete e óculos de segurança e olhando para um tablet, em um ambiente de manufatura.
    eBook
    Como um sistema de controle industrial proporciona sucesso operacional

    Nossos computadores e monitores industriais ASEM™ 6300 são interoperáveis com sua tecnologia herdada existente; no entanto, essa solução também pode ser implantada como um conjunto integrado e de ponta a ponta de produtos. Saiba como esse portfólio pode ajudar a simplificar a manutenção e tornar as atualizações mais fáceis de instalar.

    Leia agora
  • Visibilidade que cria nova proposta de valor
    Funcionário escrevendo em um papel em uma área de transferência informações que ele está visualizando em um painel em uma fábrica de processamento.
    eBook
    Visibilidade que cria nova proposta de valor

    A produção inteligente se manifesta como uma empresa baseada no conhecimento,  na qual dispositivos  e processos são otimizados para aumentar a produtividade, a segurança, a proteção, a sustentabilidade e o  desempenho.

    Leia agora

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Especificações dos monitores industriais, PCs e thin clients ASEM 6300 6300-TD001_-EN-P
Instruções de instalação Publicação
Instalação de 6300B Box PCs e 6300T Box Thin Clients 6300B-IN001_-EN-P
Receptor de link de vídeo remoto para Box PCs 6300B e Box Thin Clients 6300T 6300V-IN004_-EN-P
Transmissor de link de vídeo remoto para 6300B Box PCs e 6300T Box Thin Clients 6300V-IN005_-EN-P
Instalação de conjuntos de conectores CC VersaView 6300 e clipes de montagem de substituição 6300V-IN003_-EN-P
Suportes de parede e trilho DIN para PCs de gabinete 6300B e thin clients de gabinete 6300T – instruções de instalação 6300V-IN002_-EN-P
User Manuals Publicação
Manual do usuário de Box PCs 6300B e Box Thin Clients 6300T 6300B-UM001_-EN-P
Manual do usuário da plataforma de gerenciamento de thin clients ThinManager 12.1 TM-UM001_-EN-P
Product Profiles Publicação
Perfil do produto Box PC Bulletin 6300B e Box Thin Client Bulletin 6300T 6300B-PP001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • Marca CE
  • cULus listado
  • RCM

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computadores industriais e monitores
  5. Chevron LeftChevron Left Thin client Box 6300T
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.