Loading

PC industrial ASEM 6300P-SW2

O ASEM 6300P-SW2 oferece uma solução de PC de tela confiável e altamente configurável.
Loading
  1. Produtos
  2. Visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(1)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Preferido
Produto
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
Visão geral
  • Vista frontal do painel do computador ASEM6300P-SW2 SL
  • Vista frontal do painel do computador ASEM6300P-SW2 S1
  • Vista frontal do painel do computador ASEM6300P-SW2 S0
  • Telas frontais do computador ASEM 6300P-SW2
Vista frontal do painel do computador ASEM6300P-SW2 SL
Vista frontal do painel do computador ASEM6300P-SW2 S1
Vista frontal do painel do computador ASEM6300P-SW2 S0
Telas frontais do computador ASEM 6300P-SW2
Chevron LeftChevron Left
Vista frontal do painel do computador ASEM6300P-SW2 SL
Chevron LeftChevron Left
Vista frontal do painel do computador ASEM6300P-SW2 S1
Vista frontal do painel do computador ASEM6300P-SW2 S0
Telas frontais do computador ASEM 6300P-SW2
Logotipo da Allen-Bradley

O PC de painel de desempenho atualizado, ASEM 6300P-SW2, oferece uma solução confiável e altamente configurável para automação de produção, substituindo o PC 6300P-SW0. Nosso PC de gabinete para montagem em parede ASEM 6300P-SW2 é baseado nos processadores Intel Raptor Lake Refresh de 13ª  geração, incluindo modelos de CPU de 15 W, 28 W e 45 W, e apresenta Windows 10/11 IoT Enterprise LTSB. 

Uma licença de tempo de execução para o FactoryTalk Remote Access Basic agora está disponível gratuitamente para todos os PCs industriais ASEM 6300, incluindo unidades novas e aquelas que você já adquiriu e instalou. Faça o download no Central de Download e Compatibilidade de Produtos da Rockwell Automation  para começar. 


Especificações

  • Tamanhos de moldura de 12.1″ a 24″ em alumínio ou aço inoxidável (padrão ou widescreen) 
  • Disponibilidade de toque único resistivo ou PCAP multitoque 
  • E/S padrão:  4× Ethernet de 2.5 GB, 4× USB 3.2, 1× Serial, 1× DP 
  • E/S opcional:  1× PCIe x4, 1× Ethernet de 2.5 GB, 1× USB 2.0, 2× RVL, 2× DP, 2× USB 3.2 (USB-C) 
Diagrama ASEM vista lateral

6300p SW 2 Front Panel PC AF AB

Diagrama ASEM vista lateral do painel frontal do computador

PC com painel frontal 6300-SW2 AT AB

Diagrama ASEM vista lateral do painel frontal do computador

PC com painel frontal 6300p SW2 GL AB

Diagrama ASEM vista lateral do painel frontal do computador

PC com painel frontal 6300p SW2 SR

Opções de configuração

  • SL - sem portas de comunicação e sem slot de expansão (modelo slim)
  • S0 - com portas de comunicação, mas sem slot de expansão
  • S1 - com um slot de expansão PCIe, portas de comunicação opcionais e 2× SSD interno opcional de 2.5″
  • D2 - com discos extraíveis 2× SSD 2.5″ e portas de comunicação opcionais
  • CPU Intel Raptor Lake de 13ª geração em configurações de 15 W, 28 W e 45 W dos modelos Intel Core i3, i5 e i7
  • Configurações personalizadas adicionais usando o SAP KMAT
Vista frontal do painel do computador ASEM6300P-SW2 SL

6300P-SW2 (SL)

Vista frontal do painel do computador ASEM6300P-SW2 S0

6300P-SW2 (S0)

Vista frontal do painel do computador ASEM6300P-SW2 S1

6300P-SW2 (S1)

Imagem traseira do painel do computador ASEM 6300P-SW2 mostrando a configuração das portas

6300P-SW2 (D2)

  Estrutura de alumínio (AF) Vidro (GL) Aço inoxidável (SR) Estrutura de alumínio (AF) Alumínio TrueFlat (AT)
Tela sensível ao toque Resistivo PCAP multitoque Resistivo Resistivo Resistivo
LCD TFT com LED de iluminação

12.1″ W - 1280×800 (16:10) 

15.6″ W - 1920×1080 (16:9) 

18.5″ W - 1920×1080 (16:9) 

21.5″ W - 1920×1080 (16:9) 

24″ W - 1920×1080 (16:9)

12.1″ - 1024×768 (4:3) 

15″ - 1024×768 (4:3) 

17″ - 1280×1024 (5:4) 

19″ - 1280×1024 (5:4)

USB frontal - 1× USB 2.0 (Tipo-A), protegido
Logotipo AB ou sem marca
Grau de proteção IP65 (frontal) IP69K (frontal) IP65 (frontal)
UL Tipo 1, 4x (somente interno) UL Tipo 1, 4x (somente interno) e 12
Processador 15 W (versões SL/S0)

Intel® Core™ i3-1315UE Intel® Core™ i3-1315URE, 1.20 GHz (4.50 GHz frequência turbo máxima) • 6 núcleos/8 threads

Intel® Core™ i5-1345UE Intel® Core™ i5-1345URE, 1.25 GHz (4.60 GHz frequência turbo máxima) • 10 núcleos/12 threads

Intel® Core™ i7-1365UE Intel® Core™ i7-1365URE, 1.30 GHz (4.90 GHz frequência turbo máxima) • 10 núcleos/12 threads

Processador 15 W (versões S0/S1/D2)

Intel® Core™ i3-1320PE, 1.70 GHz (4.50 GHz frequência turbo máxima) • 8 núcleos/12 threads

Intel® Core™ i5-1350PE, 1.80 GHz (4.60 GHz frequência turbo máxima) • 12 núcleos/16 threads

Intel® Core™ i7-1370PE, 1.90 GHz (4.80 GHz frequência turbo máxima) • 14 núcleos/20 threads

Processador 45 W (versões S0/S1/D2)

Intel® Core™ i3-13300HE Intel® Core™ i3-13300HRE, 2.1 GHz (4.60 GHz frequência turbo máxima) • 8 núcleos/12 threads

Intel® Core™ i5-13600HE Intel® Core™ i5-13600HRE, 2.70 GHz (4.80 GHz frequência turbo máxima) • 12 núcleos/16 threads

Intel® Core™ i7-13800HE Intel® Core™ i7-13800HRE, 2.5 GHz (5.00 GHz frequência turbo máxima) • 14 núcleos/20 threads

Chipset Intel® Raptor Lake PCH (Platform Controller Hub) • Incluído no chip do processador (SoC)
Controlador de vídeo Intel® UHD Graphics integrado no Intel® Core™ i3 Intel® Iris® Xᵉ Graphics integrado no Intel® Core™ i5 e i7
TPM Intel® PTT (TPM integrado) TPM discreto (opcional)
MEMÓRIA DO SISTEMA RAM

8 GB (DDR5-4800)

16 GB (DDR5-4800)

32 GB (DDR5-4800)

48 GB (DDR5-4800)

ARMAZENAMENTO EM MASSA

Cfast: 1× slot CFast SATA III inicializável integrado com acesso externo (até 240 GB)

SSD M.2: 1× conector integrado para inserção direta de SSD M.2 NVMe PCIe (até 2 TB)

SSD SATA 2.5: 1× conector integrado para SSD SATA III de 2.5 com kit de instalação interna (até 1 TB) *Somente SL

INTERFACES

rede local: 2× conectores integrados para SSD SATA III de 2.5 com kit de instalação externa (até 1 TB) *Somente S0/S1/D2

USB: 4× USB 3.2 Gen2 (Tipo-A) 10 Gbps

SERIAL: 1× RS232/RS422/RS485 (DB9M) isolada

VÍDEO: 1× DisplayPort++ v1.4a

INTERFACES ADD‐ON (opcional) não disponível para versão SL

Posição A (máx 1) 60 pinos: 1× Ethernet 2.5G + 1× USB 2.0 (Tipo-A)

2× Serial isolada multipadrão RS232/RS422/RS485 (DB9M)

2× USB 3.0 (Tipo-A)

Posição B (máx 1) 26 pinos: 1× Ethernet 2.5 Gigabit (tomada registrada 45)

1× RVL (link de vídeo remoto tomada registrada 45)

2× RVL (link de vídeo remoto tomada registrada 45)

2× DisplayPort++ v1.4a

2× USB 3.2 (Tipo-C)

SLOTS DE EXPANSÃO (somente versão S1) 1× PCIe x4, em tubo de subida
NOVRAM (opcional) Módulo MRAM de 512 kB para variáveis retentivas
ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO 24 VCC (18–32 VCC) isolado
FUNÇÕES ADD-ON DE ALIMENTAÇÃO (selecionáveis na BIOS) Botão de alimentação remoto 1× sinal de saída Status de alimentação + 1× sinal de entrada Sistema desligado
BATERIA 1× CR2032 Acesso interno
O.S. CERTIFICADO

Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 64 bits Microsoft 

Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 64 bits

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0–50 °C
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO −20–65 °C
UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO/ARMAZENAMENTO 20%–90% UR (sem condensação)
APROVAÇÕES

CE

FCC

UKCA

cULus listado

Cmim - Marrocos

KCC - Coreia

RCM - Austrália e Nova Zelândia

REACH

Conforme restrição de substâncias perigosas


Você também pode se interessar por

ASEM 6300V Smart UPS
ASEM 6300V Smart UPS
ASEM 6300V Smart UPS
ASEM 6300V Smart UPS (Uninterruptible Power Supply) helps prevent downtime and data loss of your industrial PC in the event of 24V DC power interruptions.
FactoryTalk Remote Access solution
FactoryTalk Remote Access solution
FactoryTalk Remote Access solution
Com o FactoryTalk Remote Access solution, você não precisa viajar para gerenciar máquinas. Descubra uma maneira mais rápida de dar suporte, de qualquer lugar.
PC de gabinete de desempenho ASEM 6300B-SW2
PC de gabinete de desempenho ASEM 6300B-SW2
PC de gabinete de desempenho ASEM 6300B-SW2
O ASEM 6300B-SW2 oferece uma solução de PC de gabinete confiável e altamente configurável, operando com Windows 11 e processadores Intel Core i3, i5, i7 e ECC.
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Guia de seleção de soluções de visualização VIEW-SG002_-EN-P
Especificações de computadores industriais, thin clients e monitores 6300-TD001_-EN-P
Especificações de computadores industriais de alto padrão ASEM 6300B-SW2 e 6300P-SW2 6300-TD007_-EN-P
Instruções de instalação Publicação
Instruções de instalação de computadores industriais de alto padrão ASEM 6300B-SW2 e 6300P-SW2 6300-IN003_-EN-P
User Manuals Publicação
Manual do usuário de PCs de gabinete 6300B-SW2 e PCs de painel 6300P-SW2 6300-UM004_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
FCC MarkFederal Communications Commission Mark
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus listado (UL61010)
  • RCM
  • KCC
  • UKCA
  • FCC
  • Cmim
  • REACH
  • conforme restrição de substâncias perigosas

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computadores industriais e monitores
  5. Chevron LeftChevron Left PC industrial ASEM 6300P-SW2
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.
Atualize suas preferências de cookies para continuar.
Este recurso requer cookies para melhorar sua experiência. Atualize suas preferências para permitir esses cookies:
  • Cookies de Redes Sociais
  • Cookies Funcionais
  • Cookies de Desempenho
  • Cookies de Marketing
  • Todos os Cookies
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso {0} Política de Privacidade
CloseClose