Loading

PC de gabinete de desempenho ASEM 6300B-SW2

O ASEM 6300B-SW2 oferece uma solução de PC de gabinete confiável e altamente configurável, operando com Windows 11 com processadores Intel Core i3, i5, i7 e ECC. Available for Customer Q1 2026.
Loading
  1. Produtos
  2. Visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Preferido
Produto
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
Visão geral
  • Visão do Box PC ASEM 6300B com entradas disponível na configuração D2



  • Visão do Box PC ASEM 6300B com entradas disponível na configuração S0
  • Visão do Box PC ASEM 6300B com entradas disponível na configuração S1
  • Visão do Box PC ASEM 6300B com entradas disponível na configuração SL
Visão do Box PC ASEM 6300B com entradas disponível na configuração D2



Visão do Box PC ASEM 6300B com entradas disponível na configuração S0
Visão do Box PC ASEM 6300B com entradas disponível na configuração S1
Visão do Box PC ASEM 6300B com entradas disponível na configuração SL
Chevron LeftChevron Left
Visão do Box PC ASEM 6300B com entradas disponível na configuração D2
Chevron LeftChevron Left
Visão do Box PC ASEM 6300B com entradas disponível na configuração S0
Visão do Box PC ASEM 6300B com entradas disponível na configuração S1
Visão do Box PC ASEM 6300B com entradas disponível na configuração SL
Logotipo da Allen-Bradley

O PC de desempenho atualizado, ASEM 6300B-SW2, traz uma solução confiável e altamente configurável para automação de produção. Nosso ASEM 6300B-SW2 Wall Mount Box PC é nosso PC de desempenho baseado nos processadores Intel Raptor Lake Refresh de 13ª geração, incluindo modelos de CPU de 15 W, 28 W e 45 W. 

Este PC oferece diferentes tamanhos de configuração, incluindo:

  • SL - sem portas de comunicação e sem slot de expansão (modelo slim)
  • S0 - com portas de comunicação, mas sem slot de expansão
  • S1 - com um slot de expansão PCIe, portas de comunicação opcionais e 2 × SSD 2,5″ internos opcionais.
  • D2 - com discos extraíveis 2 × SSD 2,5″ e portas de comunicação opcionais

Uma licença de tempo de execução para o FactoryTalk Remote Access Basic agora está disponível gratuitamente para todos os PCs industriais ASEM 6300, incluindo unidades novas e aquelas que você já adquiriu e instalou. Faça o download no Central de Download e Compatibilidade de Produtos da Rockwell Automation para começar.


  Estrutura de alumínio (AF) Vidro (GL) Aço inoxidável (SR) Estrutura de alumínio (AF) Alumínio TrueFlat (AT)
Tela sensível ao toque Resistivo PCAP multitoque Resistivo Resistivo Resistivo
LCD TFT com LED de iluminação
  • 12.1″ W – 1280×800 (16:10)
  • 15.6″ W – 1920×1080 (16:9)
  • 18.5″ W – 1920×1080 (16:9)
  • 21.5″ W – 1920×1080 (16:9)
  • 24″ W – 1920×1080 (16:9)
  • 12.1″ – 1024×768 (4:3)
  • 15″ – 1024×768 (4:3)
  • 17″ – 1280×1024 (5:4)
  • 19″ – 1280×1024 (5:4)
USB frontal - 1× USB 2.0 (Tipo-A), protegido
Logotipo AB ou sem marca
Grau de proteção IP65 (frontal) IP69K (frontal) IP65 (frontal)
UL Tipo 1, 4x (somente interno) UL Tipo 1, 4x (somente interno) e 12
Processador 15 W (versões SL/S0)
  • Intel® Core™ i3-1315UE Intel® Core™ i3-1315URE, 1.20 GHz (frequência turbo máxima de 4.50 GHz)
    • 6 núcleos/8 threads 
  • Intel® Core™ i7-1365UE Intel® Core™ i7-1365URE, 1.30 GHz (frequência turbo máxima de 4.90 GHz) 
    • 10 núcleos/12 threads
  • Intel® Core™ i5-1345UE Intel® Core™ i5-1345URE, 1.25 GHz (frequência turbo máxima de 4.60 GHz)
    • 10 núcleos/12 threads
Processador 15 W (versões S0/S1/D2)
  • Intel® Core™ i3-1320PE, 1.70 GHz (frequência turbo máxima de 4.50 GHz)
    • 8 núcleos/12 threads
  • Intel® Core™ i5-1350PE, 1.80 GHz (frequência turbo máxima de 4.60 GHz)
    • 12 núcleos/16 threads 
  • Intel® Core™ i7-1370PE, 1.90 GHz (frequência turbo máxima de 4.80 GHz)
    • 14 núcleos/20 threads
Processador 45 W (versões S0/S1/D2)
  • Intel® Core™ i3-13300HE Intel® Core™ i3-13300HRE, 2.1 GHz (frequência turbo máxima de 4.60 GHz)
    • 8 núcleos/12 threads
  • Intel® Core™ i5-13600HE Intel® Core™ i5-13600HRE, 2.70 GHz (frequência turbo máxima de 4.80 GHz) 
    • 12 núcleos/16 threads
  • Intel® Core™ i7-13800HE Intel® Core™ i7-13800HRE, 2.5 GHz (frequência turbo máxima de 5.00 GHz) 
    • 14 núcleos/20 threads
Chipset Intel® Raptor Lake PCH (Platform Controller Hub) • Incluído no chip do processador (SoC)
Controlador de vídeo Intel® UHD Graphics integrado no Intel® Core™ i3 Intel® Iris® Xᵉ Graphics integrado no Intel® Core™ i5 e i7
TPM Intel® PTT (TPM integrado) TPM discreto (opcional)
Memória RAM do sistema
  • 8 GB (DDR5-4800)
  • 16 GB (DDR5-4800)
  • 32 GB (DDR5-4800)
  • 48 GB (DDR5-4800)
Armazenamento em massa
  • Cfast: 1× slot CFast SATA III inicializável integrado com acesso externo (até 240 GB)
  • M.2 SSD: 1× conector integrado para inserção direta de SSD M.2 NVMe PCIe (até 2 TB)
  • SSD SATA 2.5: 1× conector integrado para SSD SATA III de 2.5 com kit de instalação interna (até 1 TB) *Somente SL
Interfaces
  • rede local: 2× conector integrado para SSD SATA III de 2.5 com kit de instalação externa (até 1 TB) *Somente S0/S1/D2
  • USB: 4× USB 3.2 Gen2 (Tipo-A) 10 Gbps
  • SERIAL: 1× RS232/RS422/RS485 (DB9M) isolado
  • VÍDEO: 1× DisplayPort++ v1.4a
Interfaces de add-on (opcional) não disponível para versão SL
  • Posição A (máx. 1) 60 pinos: 
    • 1× Ethernet 2.5G + 1× USB 2.0 (Tipo-A)
    • 2× Serial isolado multipadrão RS232/RS422/RS485 (DB9M)
    • 2× USB 3.0 (Tipo-A)
  • Posição B (máx. 1) 26 pinos: 
    • 1× Ethernet 2.5 Gigabit (tomada registrada 45)
    • 1× RVL (link de vídeo remoto tomada registrada 45)
    • 2× RVL (link de vídeo remoto tomada registrada 45)
    • 2× DisplayPort++ v1.4a
    • 2× USB 3.2 (Tipo-C)
Slots de expansão (somente versão S1) 1× PCIe x4, em tubo de subida
NOVRAM (opcional) Módulo MRAM de 512 kB para variáveis retentivas
Entrada de alimentação 24 VCC (18–32 VCC) isolado
Funções adicionais de alimentação (selecionáveis na BIOS) Botão de alimentação remoto 1× sinal de saída Status de alimentação + 1× sinal de entrada Sistema desligado
Bateria 1× CR2032 Acesso interno
O.S. certificado
  • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 64 bit Microsoft
  • Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 64 bit
Temperatura de operação 0–50 °C
Temperatura de armazenamento −20–65 °C
Umidade relativa de operação/armazenamento 20%–90% UR (sem condensação)
Aprovações
  • CE
  • FCC
  • UKCA
  • cULus listado
  • Cmim – Marrocos
  • KCC – Coreia
  • RCM – Austrália e Nova Zelândia
  • REACH
  • Conforme restrição de substâncias perigosas

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Especificações técnicas VIEW-SG001_-EN-P
Dados técnicos 6300-TD007_-EN-P
Instruções de instalação Publicação
Instruções de instalação 6300-IN003_-EN-P
User Manuals Publicação
MANUAL DO USUÁRIO 6300-UM004_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
FCC MarkFederal Communications Commission Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE
  • FCC
  • UKCA
  • cULus Listed
  • Cmim - Marrocos
  • KCC - Coreia
  • RCM - Austrália e Nova Zelândia
  • REACH
  • conforme restrição de substâncias perigosas

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Monitores e computadores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left PC de gabinete de desempenho ASEM 6300B-SW2
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.