Loading

PCs de painel ASEM 6300P-SW0
Allen-Bradley

Nossos computadores de painel ASEM™ 6300P-SW0 podem lidar com aplicações industriais complexas, possuem tecnologias de touchscreen, o que melhora a facilidade de uso, e estão disponíveis em vários tamanhos.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(47)
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
  • Frente do painel PC de baixo perfil ASEM 6300P voltado para a esquerda. A moldura é preta. O fundo é branco.

    6300P Low Profile Panel PC (Front)

  • Parte traseira do painel PC de baixo perfil ASEM 6300P mostrando as portas. O fundo é branco.

    6300P Low Profile Panel PC (Back)

  • Frente do computador com painel de aço inoxidável ASEM 6300P. O fundo é vermelho e preto. O monitor está sobre uma mesa.

    6300P Stainless Steel Panel PC (Front)

  • Parte traseira do PC painel ASEM 6300P de aço inoxidável. O fundo é vermelho e preto

    6300P Stainless Steel Panel PC (Back)

  • Parte inferior do PC painel ASEM 6300P de aço inoxidável mostrando as portas. O fundo é vermelho e preto

    6300P Stainless Steel Panel PC (Bottom)    

Frente do painel PC de baixo perfil ASEM 6300P voltado para a esquerda. A moldura é preta. O fundo é branco.

6300P Low Profile Panel PC (Front)

Parte traseira do painel PC de baixo perfil ASEM 6300P mostrando as portas. O fundo é branco.

6300P Low Profile Panel PC (Back)

Frente do computador com painel de aço inoxidável ASEM 6300P. O fundo é vermelho e preto. O monitor está sobre uma mesa.

6300P Stainless Steel Panel PC (Front)

Parte traseira do PC painel ASEM 6300P de aço inoxidável. O fundo é vermelho e preto

6300P Stainless Steel Panel PC (Back)

Parte inferior do PC painel ASEM 6300P de aço inoxidável mostrando as portas. O fundo é vermelho e preto

6300P Stainless Steel Panel PC (Bottom)    

Chevron LeftChevron Left
Frente do painel PC de baixo perfil ASEM 6300P voltado para a esquerda. A moldura é preta. O fundo é branco.
Chevron LeftChevron Left
Parte traseira do painel PC de baixo perfil ASEM 6300P mostrando as portas. O fundo é branco.
Frente do computador com painel de aço inoxidável ASEM 6300P. O fundo é vermelho e preto. O monitor está sobre uma mesa.
Parte traseira do PC painel ASEM 6300P de aço inoxidável. O fundo é vermelho e preto
Parte inferior do PC painel ASEM 6300P de aço inoxidável mostrando as portas. O fundo é vermelho e preto
Logotipo Allen-Bradley

Nossos PCs de painel ASEM™ 6300P são baseados nos processadores Intel Kaby Lake H e Intel Celeron Skylake Core i3, i5 e i7 de sétima geração para lidar com aplicações industriais complexas. As tecnologias de touchscreen, que aumentam a facilidade de uso, incluem resistiva analógica e capacitiva projetada (para operação multitoque). Este PC de painel está disponível em uma variedade de tamanhos e resoluções de tela. Há opções de unidades de moldura padrão ou de perfil baixo. Ambos têm resoluções de até full high definition.

A proteção ambiental IP65/IP66 (dependendo do modelo) torna o PC de painel ASEM 6300P uma excelente combinação para aplicações de jato de líquido, como processamento de alimentos e ciências da vida. A construção sem ventilador ajuda a garantir operação de baixa manutenção e aumentar a longevidade.

Os PCs de gabinete ASEM 6300B aumentam a cibersegurança integrando o software ThinManager®. Vários PCs com aplicações armazenadas localmente espalhados por um chão de fábrica podem aumentar a superfície do ataque e os riscos de segurança. O software ThinManager permite que as aplicações sejam executadas e mantidas a partir de um local central e seguro. A nova BIOS pronta para ThinManager vem pré-instalada nos computadores industriais ASEM 6300B e 6300P, permitindo que você tire um novo computador da caixa e o coloque diretamente em seu ambiente ThinManager. O console ThinManager baixa todo o firmware e software de aplicação necessário sem a necessidade de infraestrutura de pré-execução (PXE) ou DHCP. Basta alterar a ordem de inicialização no novo computador, definir seu endereço IP e inicializá-lo no ThinManager. Com mais de 100000 configurações para escolher, a BIOS pronta para ThinManager incorporada é exclusiva do setor. Além disso, você terá suporte garantido da Rockwell Automation para todo o seu sistema ThinManager.


  • Oferece tamanhos de tela de 12.1–24″
  • Resoluções incluem FHD / SXGA / XGA / WXGA
  • Oferece Molduras padrão ou de baixo perfil
  • Apresenta unidades de moldura de alumínio e vidro que suportam várias resoluções, incluindo telas de alta definição completa
  • Apresenta unidades de baixo perfil em telas de definição padrão e alta definição completa com as seguintes variantes de moldura:
    • Alumínio
    • Alumínio Vidro True Flat
    • Aço inoxidável widescreen IP69K (analógico resistivo) com junta azul substituível de grau alimentício
  • Inclui analógico resistivo e capacitivo projetado (para operação multitoque)
  • Suporta os padrões de rede “Jumbo Frame” e “Wake on LAN”
  • Variações disponíveis com suporte de longa distância para até dois monitores adicionais
  • Fornece construção sem ventilador
  • Oferece opções adicionais em TPM, slots de expansão PCI, comunicações adicionais
  • Compatível com ThinManager
     

Uma licença de tempo de execução para o FactoryTalk Remote Access Basic agora está disponível gratuitamente para todos os PCs industriais ASEM 6300, incluindo unidades novas e aquelas que você já comprou e instalou. Faça o download no Central de Download e Compatibilidade de Produtos da Rockwell Automation para começar.

VÍDEO
Visão geral dos computadores industriais e monitores ASEM 6300

Ambientes industriais podem ser muito prejudiciais a dispositivos e componentes eletrônicos. Os computadores e monitores industriais ASEM™ 6300 fornecem a proteção que você precisa e a visibilidade que você deseja. Assista a este vídeo de visão geral para ver como os produtos ASEM 6300 podem ajudar a agilizar suas operações.

 

Moldura padrão em alumínio Moldura de alumínio de perfil baixo
e Vidro de alumínio true flat
TFT LCD com LED de iluminação

12.1″ – 1024×768*

15.0″ – 1024×768

17″ – 1280×1024

19″ – 1280×1024

12.1″ W – 1280×800 aço inoxidável

15.6″ W – 1920×1080

18.5″ W – 1920×1080

21.5″ W – 1920×1080

24″ W – 1920×1080

Touchscreen Resistivo analógico Vidro de alumínio true flat com multitoque P-CAP 
ou resistivo analógico – alumínio
Grau de proteção Moldura de alumínio – IP65 / IP66 (dependendo do modelo) – Moldura de aço inoxidável – IP69K
Processador
(Moldura de aço inoxidável disponível apenas com processador i5)

Intel Celeron G3900E 2.40 GHz, 2 núcleos/2 threads, 2 MB L2 Smart Cache, soldado

Intel Core i3-7100E 2.9 GHz, 2 núcleos/4 threads, 3 MB Smart Cache, soldado

Intel Core i5-7440EQ, 2.90 GHz (3.60 GHz Turbo), 6 MB Smart Cache, 4 núcleos – 4 threads

Intel Core i7-7820EQ 3.0 GHz (3.7 GHz Turbo), 4 núcleos/8 threads, 8 MB Smart Cache

Chipset

Intel HM170 PCH (Platform Controller Hub)

Intel HM175 PCH (Platform Controller Hub) – Incluído no chip do processador

Controlador de vídeo  

Intel HD Graphics 510 integrado ao microprocessador Intel Celeron, 950 MHz

Intel HD Graphics 630 integrado no i3-7100E, 350/950 MHz Clock

Intel HD Graphics 630 integrado no i5-7440EQ / i7-7820EQ, 350 MHz/1 GHz Clock

Memória do sistema – RAM

4 GB/8 GB/16 GB/32 GB (2 × SODIMM DDR4-2400 módulo)

Moldura de aço inoxidável disponível apenas com 8 GB

Armazenamento em massa

1 × conector integrado para inserção direta de mSATA até 1 TB SSD SATA III

1 × conector integrado para SSD SATA III de 2.5″ até 1 TB

rede local

4 × Ethernet 10/100/1000 Mbps (tomada registrada 45 – 3 × Intel I210, 1 × Intel I219-LM)

Moldura de aço inoxidável – 3 × Ethernet 10/100/1000 Mbps (tomada registrada 45 – 3 × Intel I210, 1 × Intel I219-LM)

USB
(O número de portas USB depende do modelo)

3 × USB 3.0 traseiras (Tipo-A)

2 × USB 2.0 traseiras (Tipo-A)

1 × USB 2.0 frontal (Tipo-A)

3 × USB 3.0 traseiras (Tipo-A)

2 × USB 2.0 traseiras (Tipo-A)

Serial 1 × RS232 (DB9M)
Saída de vídeo 1 × DVI-D
Slots de expansão 1 × PCIe x4 (5 Gb/s)
Alimentação 24 V CC (18–32 V CC) isolado
Sistema operacional certificado Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 64 bit
Temperatura de operação

0–50 °C (32–122 °F) com processador Celeron/Core i3

0–45 °C (32–113 °F) com processador Core i7

Aprovações
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus listado (UL61010)
  • RCM
  • Habilite seu Connected Enterprise Production System com PCs industriais e monitores ASEM 6300
    Garrafinhas com líquido laranja e tampas verdes descendo por uma trilha em um sistema de produção com computadores industriais e monitores
    eBook
    Habilite seu Connected Enterprise Production System com PCs industriais e monitores ASEM 6300

    Os PCs industriais, monitores e thin clients ASEM™ 6300 oferecem uma proposta de valor única com base em sua construção modular, opções disponíveis e funcionalidade de gestão remota, ajudando a habilitar seu sistema de produção Connected Enterprise®.

    Leia agora
  • Como um sistema de controle industrial proporciona sucesso operacional
    Mulher usando capacete e óculos de segurança e olhando para um tablet, em um ambiente de manufatura.
    eBook
    Como um sistema de controle industrial proporciona sucesso operacional

    Nossos computadores e monitores industriais ASEM™ 6300 são interoperáveis com sua tecnologia herdada existente; no entanto, essa solução também pode ser implantada como um conjunto integrado e de ponta a ponta de produtos. Saiba como esse portfólio pode ajudar a simplificar a manutenção e tornar as atualizações mais fáceis de instalar.

    Leia agora
  • Visibilidade que cria nova proposta de valor
    Funcionário escrevendo em um papel em uma área de transferência informações que ele está visualizando em um painel em uma fábrica de processamento.
    eBook
    Visibilidade que cria nova proposta de valor

    A produção inteligente se manifesta como uma empresa baseada no conhecimento,  na qual dispositivos  e processos são otimizados para aumentar a produtividade, a segurança, a proteção, a sustentabilidade e o  desempenho.

    Leia agora

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Guia de seleção de soluções de visualização VIEW-SG001_-EN-P
Especificações de ASEM 6300 Industrial PCs, thin clients e monitores 6300-TD001_-EN-P
Instruções de instalação Publicação
Instalação de 6300B Box PCs e 6300T Box Thin Clients 6300B-IN001_-EN-P
Instalação de Machine Mount Box PCs 6300B 6300B-IN003_-EN-P
Instalação do 6300B Wall Mount PC 6300B-IN002_-EN-P
Instalação do Compact Box PC 6300B-JB1 6300B-IN004_-EN-P
Instalação dos monitores On-Machine 6300MA, 6300PA e PCs de painel On-Machine 6300MA, 6300PA 6300-IN001_-EN-P
Panel PCs alimentados por CC 6300P 6300P-IN001_-EN-P
Receptor de link de vídeo remoto para Box PCs 6300B e Box Thin Clients 6300T 6300V-IN004_-EN-P
Transmissor de link de vídeo remoto para 6300B Box PCs e 6300T Box Thin Clients 6300V-IN005_-EN-P
Instalação do kit de instalação do drive de armazenamento 6300V-IN001_-EN-P
Instalação de conjuntos de conectores CC e clipes de montagem para substituição 6300V-IN003_-EN-P
Suportes de parede e trilho DIN para instalação de Box PCs 6300B e Box Thin Clients 6300T 6300V-IN002_-EN-P
User Manuals Publicação
Manual do usuário de PCs de gabinete Book/DIN Mount 6300B e Thin Clients de gabinete Book/DIN Mount 6300T 6300B-UM001_-EN-P
Manual do usuário do Machine Mount Box PC 6300B 6300B-UM003_-EN-P
Manual do usuário de PCs Wall Mount Box 6300B 6300B-UM002_-EN-P
Manual do usuário de Panel PCs 6300P 6300P-UM001_-EN-P
Manual do usuário dos Panel PCs On-Machine 6300PA 6300-UM002_-EN-P
Manual do usuário do RVL Receiver 6300V e do RVL Transmitter 6300V-UM001_-EN-P
Manual do usuário de computadores industriais de nível de entrada ASEM 6300B-EW1 e 6300P-EW1 6300-UM003_-EN-P
Product Profiles Publicação
Perfil do produto do painel PC Bulletin 6300P 6300P-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Informações do produto de acessórios On-Machine 6300V 6300V-PC005_-EN-P
Informações do produto de kits de substituição 6300V 6300V-PC004_-EN-P
Informações do produto sobre ventiladores de reposição e filtros de ventilador para Box PCs 6300B 6300V-PC007_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • Marcado CE
  • cULus listado
  • RCM

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computadores industriais e monitores
  5. Chevron LeftChevron Left ASEM 6300P-SW0 Panel PCs
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.