Loading

PC de montagem em painel iClass ASEM 6300B-SB0
Allen-Bradley

Otimize sua experiência de IHM com o Box PC ASEM 6300B iClass Book Mount, que oferece uma solução personalizável para qualquer ambiente industrial.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(105)
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
  • PC de montagem em livro 6300B
  • PC de gabinete sem ventilador ASEM 6300B Book Mount com processadores iClass
PC de montagem em livro 6300B
PC de gabinete sem ventilador ASEM 6300B Book Mount com processadores iClass
Chevron LeftChevron Left
PC de montagem em livro 6300B
Chevron LeftChevron Left
PC de gabinete sem ventilador ASEM 6300B Book Mount com processadores iClass
Logotipo Allen-Bradley

Personalize os PCs de gabinete ASEM™ 6300B-SB0 iClass no campo, colocando módulos de terceiros em até quatro slots PCIe. Com quatro portas Ethernet, uma porta serial multi-padrão, um conector DVI para seu monitor industrial e três portas USB, os usuários podem se conectar a este PC com facilidade. Um ventilador opcional aumenta a confiabilidade em ambientes industriais desfavoráveis. Os PCs ASEM 6300B-SB0 vêm com o sistema operacional Windows® 10 IoT Enterprise LTSC por padrão, mas estão disponíveis opcionalmente sem sistema operacional.

Combine com o software FactoryTalk® View SE ou FactoryTalk® Optix™ para fornecer a experiência ideal de IHM dentro do sistema de produção Connected Enterprise® da Rockwell Automation®. Todos os PCs ASEM 6300 vêm pré-carregados com uma BIOS pronta para ThinManager® para maior cibersegurança. Vários PCs com aplicativos armazenados localmente espalhados pelo chão de fábrica podem aumentar a superfície do ataque e os riscos de segurança. O software ThinManager permite que os aplicativos sejam executados e mantidos a partir de um local central e seguro.

Uma licença de tempo de execução para o FactoryTalk Remote Access Basic agora está disponível gratuitamente para todos os PCs industriais ASEM 6300, incluindo unidades novas e aquelas que você já comprou e instalou. Faça o download na Central de Download e Compatibilidade de Produtos da Rockwell Automation  para começar.


Visão geral

PC Box de montagem Intel Core iClass Book

  • Inclui processadores Core i3, i5 e i7 de 7ª geração, de dois e quatro núcleos, 64 bits, para aplicações de médio porte
  • Fornece 4 × Ethernet, 5 × USB (Tipo A), 1 × RS-232 (DB9M), 1 × DVI-D, 1 × RS-232/422/485 isolado (DB9M; apenas na configuração de quatro portas DisplayPort)
  • Disponível com ou sem ventilador
  • Pré-carregado com BIOS pronto para ThinManager e opção para Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
6300B-SB0
Família Configurável Funções para SB0 Processador
  • Intel® Core™ i3-7100E 2.90 GHz 64-bit, 2 núcleos / 4 threads, 3 MB Smart cache, 14 nm
  • Intel® Core™ i5-7440EQ 2.90 GHz (3.60 GHz Turbo) 64-bit, 4 núcleos / 4 threads, 6 MB Smart cache, 14 nm
  • Intel® Core™ i7-7820EQ 3.00 GHz (3.70 GHz Turbo) 64-bit, 4 núcleos / 8 threads, 8 MB Smart cache, 14 nm
Chipset
  • Intel® HM175 PCH (Platform Controller Hub) com controlador RAID integrado
  • 2 × PCIe x4 versão: Intel® CM236 PCH (Platform Controller Hub) com controlador RAID integrado
Controlador de vídeo
  • Intel® HD Graphics 630 integrado no processador Intel® Core™ i3 • 350 MHz / 950 MHz
  • Intel® HD Graphics 630 integrado nos processadores Intel® Core™ i5 e i7 • 350 MHz / 1 GHz
Memória do sistema – RAM
  • 4 GB (1 × 4 GB SODIMM DDR4 módulo)
  • 8 GB (2 × 4 GB SODIMM DDR4 módulo)
  • 16 GB (2 × 8 GB SODIMM DDR4 módulo)
  • 32 GB (2 × 16 GB SODIMM DDR4 módulo)
Armazenamento em massa
  • Sem armazenamento
  • 128 GB…1 TB SSD (NMVe)
Local de instalação do SO
  • 128 GB SSD 2.5″ SSD1
  • 256 GB SSD 2.5 ″ SSD1
  • 512 GB SSD 2.5 ″ SSD1
  • 1 TB SSD 2.5 ″ SSD1
  • Nenhum
  • 120 GB mSATA
  • 240 GB mSATA
  • 480 GB mSATA
  • 960 GB mSATA
Sistema operacional
  • Sem SO
  • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 64-bit
Chipset Intel Kaby Lake H geração (Platform Controller Hub), incluído no chip do processador (SoC)
Configuração do sistema
  • Sem expansão e sem armazenamento extraível
  • Sem expansão e 1 armazenamento extraível
  • Sem expansão e 2 armazenamento extraível (RAID 1)
  • 2 slots de expansão PCIe e 1 armazenamento extraível
  • 2 slots de expansão PCI  e sem armazenamento extraível
  • 2 slots de expansão PCI e 2 armazenamentos extraíveis (RAID 1)
Expansão PCI
  • Nenhum
  • 2 × PCIe x4
  • 1 PCIe x4 e PCI half size
Portas Com 1
  • 1 RS-232 não isolada + 1 USB 2.0
  • 1 RS-232 isolada + 1 USB 2.0
  • 2 portas seriais RS-232
  • 2 USB 2.0
  • Nenhum
Portas Com 2
  • Duas DisplayPorts adicionais
  • Nenhum
Armazenamento 1
  • Sem armazenamento
  • 128 GB SSD 2.5 ″ TLC
  • 256 GB SSD 2.5 ″ TLC
  • 512 GB SSD 2.5 ″ TLC
  • 1 TB SSD 2.5 ″ TLC
  • 120 GB mSATA
  • 240 GB mSATA
  • 480 GB mSATA
Armazenamento 2
  • Sem armazenamento
  • 128 GB SSD 2.5 ″ TLC
  • 256 GB SSD 2.5 ″ TLC
  • 512 GB SSD 2.5 ″ TLC
  • 1 TB SSD 2.5 ″ TLC
Armazenamento 3
  • Sem armazenamento
  • 30 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 60 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 120 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 240 GB SATA III MLC (CFAST)
  • 120 GB mSATA
  • 240 GB mSATA
  • 480 GB mSATA
TPM
  • Sem TPM
  • Intel® PTT (TPM integrado)
Ventilador opcional em 2 configurações de expansão PCI
  • Sem ventilador

– temperatura em operação 0…50 °C (32…122 °F) (processador Core i3 e i5)

– temperatura em operação 0…45 °C (32…113 °F) (unidade de disco rígido 24x7 ou processador Core i7)

  • Ventilação forçada opcional:

 (2 × ventiladores taquimétricos 40 × 40 × 20 mm), necessário para garantir:

 – temperatura em operação 0…50 °C (32…122 °F) (unidade de disco rígido 24x7 ou processador Core i7)

 – uso de placas de expansão até um máximo de 20 W total

Longa distância
  • Nenhum
  • 1 saída de vídeo RVL
  • 2 saídas de vídeo RVL
Família Padrão Funções para SB0 Montagem
Montagem tipo livro
BIOS adicional onboard Pronto para ThinManager
Alimentação 24 V CC (18 V a 32 V CC) isolado
Temperatura em operação
  • Sem ventilador opcional

0…50 °C (32…122 °F)

5…45 °C (41…113 °F) (unidade de disco rígido 24x7 ou processador Intel® Core™ i7)

5…45 °C (41…113 °F) (unidade de disco rígido padrão)

  • Com ventilador opcional

0…50 °C (32…122 °F)

0…50 °C (32…122 °F) (unidade de disco rígido 24x7 ou processador Core i7)

5…45 °C (41…113 °F) (unidade de disco rígido padrão)

Temperatura de armazenamento −10…+60 °C (14…140 °F)
Umidade 20…90 % UR (sem condensação)
USB 2 × USB 3.0 (Tipo A), 2 × USB 2.0 (Tipo A), 1 × USB 3.0 (Tipo A) frontal
LAN 4 × Gigabit Ethernet (tomada registrada 45)
Serial 1 × RS-232 (DB9M)
Vídeo 1 × DVI-D (resolução até 1920 × 1080)
Grau de proteção IP20
Bateria 1 × CR2032 acesso removível pela frente
Aprovações
  • CE
  • restrição de substâncias perigosas
  • UKCA
  • cULus
  • KCC
  • RCM
  • Habilite seu Connected Enterprise Production System com PCs industriais e monitores ASEM 6300
    Garrafinhas com líquido laranja e tampas verdes descendo por uma trilha em um sistema de produção com computadores industriais e monitores
    eBook
    Habilite seu Connected Enterprise Production System com PCs industriais e monitores ASEM 6300

    Os PCs industriais, monitores e thin clients ASEM™ 6300 oferecem uma proposta de valor única com base em sua construção modular, opções disponíveis e funcionalidade de gestão remota, ajudando a habilitar seu sistema de produção Connected Enterprise®.

    Leia agora
  • Como um sistema de controle industrial proporciona sucesso operacional
    Mulher usando capacete e óculos de segurança e olhando para um tablet, em um ambiente de manufatura.
    eBook
    Como um sistema de controle industrial proporciona sucesso operacional

    Nossos computadores e monitores industriais ASEM™ 6300 são interoperáveis com sua tecnologia herdada existente; no entanto, essa solução também pode ser implantada como um conjunto integrado e de ponta a ponta de produtos. Saiba como esse portfólio pode ajudar a simplificar a manutenção e tornar as atualizações mais fáceis de instalar.

    Leia agora
  • Visibilidade que cria nova proposta de valor
    Funcionário escrevendo em um papel em uma área de transferência informações que ele está visualizando em um painel em uma fábrica de processamento.
    eBook
    Visibilidade que cria nova proposta de valor

    A produção inteligente se manifesta como uma empresa baseada no conhecimento,  na qual dispositivos  e processos são otimizados para aumentar a produtividade, a segurança, a proteção, a sustentabilidade e o  desempenho.

    Leia agora
  • ASEM e sistema de execução de manufatura trazem sucesso para o chão de fábrica
    Fábrica de água – linha de engarrafamento de água para processamento e engarrafamento de água de nascente pura em pequenas garrafas azuis. Foco seletivo.
    eBook
    ASEM e sistema de execução de manufatura trazem sucesso para o chão de fábrica

    Ao combinar automação, informações operacionais e relatório de análise avançado, um sistema de execução de manufatura (MES) implementado corretamente pode proporcionar às empresas de todos os tamanhos, em todos os setores, uma vantagem competitiva significativa.

    Leia agora
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
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE
  • restrição de substâncias perigosas
  • UKCA
  • cULus
  • KCC
  • RCM

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computadores industriais e monitores
  5. Chevron LeftChevron Left PC de montagem em painel iClass ASEM 6300B-SB0
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.