Loading

6181X PCs de gabinete para área classificada
Allen-Bradley

Aumente a eficiência do seu processo usando nossos PCs de gabinete e thin clients que são classificados para operar em ambientes perigosos e extremos.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(1)
(8)
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
Nossos PCs de gabinete e thin clients Bulletin 6181X para área classificada e condições extremas apresentam CPUs Intel Dual Core i3 de 11ª geração, classificações de temperatura extrema, altas classificações de choque e vibração e podem ser montados na parede ou em prateleira (com acessório). As certificações globais de área classificada incluem UL CL I DIV 2 e Class I Zone 2, ATEX, UK Ex, CCC Ex e INMETRO, juntamente com certificações globais de local comum.


  • Intel i3-1115GRE Dual Core, 2.2 GHz, 11ª geração Tiger Lake
  • Certificado para uso em área classificada pela IECEx, cULus Classe I Divisão 2, Classe II Div 2, Classe III Div 1, & Classe I Zona 2, Classe II Zona 22, ATEX, UK Ex, CCC Ex e INMETRO
  • Certificações de área não classificada: EAC, BSMI, Marrocos, KC, RCM, NOM, China restrição de substâncias perigosas, Türkiye restrição de substâncias perigosas, UAE restrição de substâncias perigosas, KSA restrição de substâncias perigosas, REACH, WEEE & BIS
  • Enviado com uma unidade de estado sólido de 256 GB, 512 GB ou 1 TB
  • Inclui um slot para cartão CFAST e um slot de expansão PCIe x1 de meio comprimento
  • Opções de DRAM incluem 16 GB, 32 GB ou 64 GB
  • Conectividade: 2 × portas COM, 4 × portas USB 3, 2 × portas Ethernet de 1 GB, 1 DisplayPort, 1 porta DVI
  • Inclui utilitário de clonagem para backup e restauração do sistema que pode ser baixado online
  • Disponível com o sistema operacional Windows® 10 IoT Enterprise e compatível com Windows 11 IoT Enterprise
  • Opções de Trusted Platform Module (TPM) incluem: módulo de hardware TPM, firmware TPM (Intel PPT) ou sem TPM
  • BIOS pronto para ThinManager® em todos os modelos
  • Opera na faixa de temperatura de −20…+70 °C (−4…+158 °F)
  • Alimentado por CC (18…32 V CC)

Recursos adicionais do 6181X Box PC & Thin Client

  • Suporte de fixação em parede é padrão.
  • Acessório de montagem em livro, 6189V-BOOKBRKT, disponível para otimizar o espaço

Recursos adicionais do 6181X Thin Client

  • Dispositivo thin client dedicado
  • Sem unidade de estado sólido ou sistema operacional para economias de custo e administração mais fácil

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto de computadores industriais para área classificada 6181X 6181X-PP001_-EN-P
Certificações
Certificações
ATEX CertificationATEX Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
RCM CertificationRCM Certification
  • ATEX
  • Marcado CE
  • Listado cULus
  • IECEx
  • INMETRO
  • RCM
  • restrição de substâncias perigosas

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computadores industriais e monitores
  5. Chevron LeftChevron Left PCs de gabinete para área classificada 6181X
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.