Loading

ASEM 6300B Atom Classe Box PCs
Allen-Bradley

Nossos PCs de gabinete Atom Classe 1 ASEM 6300B são ideais para interface homem-máquina (IHM), conversor de protocolos de Internet das coisas industrial e aplicações de registro de dados.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(18)
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
  • ASEM VersaView 6300B
ASEM VersaView 6300B
Chevron LeftChevron Left
ASEM VersaView 6300B
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Os PCs de gabinete ASEM 6300B Atom incluem processadores Intel Apollo Lake Atom, que os tornam ideais para interface homem-máquina (IHM), conversor de protocolos Internet das coisas industrial e aplicações de registro de dados. Apresenta um projeto de placa única sem ventilador para alta confiabilidade.  Compatível com montagem em trilho DIN ou em prateleira dentro do seu gabinete elétrico. Seu conector DisplayPort único pode ser conectado ao seu monitor industrial ASEM 6300M.

  • Inclui processador Intel Apollo Lake Atom, que é ideal para interface homem-máquina (IHM), conversor de protocolos Internet das coisas industrial e aplicações de registro de dados.
  • Disponível em unidades DisplayPort únicas que suportam até 4K de alta resolução e apresentam 2 × portas Ethernet e 2 × portas USB 3.0 (Tipo A)
  • Oferece armazenamento em massa robusto fornecido por um M.2 SSD de até 240 GB (somente PC)
  • Oferece 4 GB ou 8 GB de RAM DDR4 que é permanentemente soldada à placa-mãe para ajudar a evitar problemas causados por choque e vibração.
  • Oferece construção sem ventilador, com montagem em prateleira, que é ideal para aplicações que exigem baixa manutenção.
  • ThinManager®-ready

Uma licença de tempo de execução para o FactoryTalk Remote Access Basic agora está disponível gratuitamente para todos os PCs industriais ASEM 6300, incluindo unidades novas e aquelas que você já comprou e instalou. Faça o download no Central de Download e Compatibilidade de Produtos da Rockwell Automation para começar.


Visão geral

PC de gabinete Classe Intel Atom

  • Disponível em unidades DisplayPort simples que suportam até 4K de alta resolução e oferece 2 × tomada registrada 45 e 2 × USB 3.0 (Tipo A)
  • Oferece armazenamento em massa robusto fornecido por um SSD M.2 de até 480 GB (somente PC)
  • Oferece 4 GB ou 8 GB de RAM DDR4 que é permanentemente soldada à placa-mãe para ajudar a evitar problemas de choque e vibração
  • Pré-carregado com BIOS pronto para ThinManager

 

6300B-AB0

6300B-BMF/DRF

6300B-BMN/DRN

Família Padrão Funções

Chipset

Intel Apollo Lake

Intel Apollo Lake

Intel Apollo Lake

Controlador de vídeo

Intel HD Graphics 500 integrado em x5-E3930, 400/550 MHz
Intel HD Graphics 505 integrado em x7-3950, 500/650 MHz

Intel HD Graphics 500 integrado em x5-E3930, 400/550 MHz
Intel HD Graphics 505 integrado em x7-3950, 500/650 MHz

Intel HD Graphics 500 integrado em x5-E3930, 400/550 MHz
Intel HD Graphics 505 integrado em x7-3950, 500/650 MHz

BIOS adicional integrado

ThinManager Ready

ThinManager Ready

ThinManager Ready

Família Configurável Funções

 

Processador

Intel® Atom™ x5-E3930 1.3 GHz (1.8 GHz Burst), 2 núcleos/2 threads, 2 MB cache L2
Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (2.0 GHz Burst), 4 núcleos/4 threads, 2 MB cache L2

Intel® Atom™ x5-E3930 1.3 GHz (1.8 GHz Burst), 2 núcleos/2 threads, 2 MB cache L2
Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (2.0 GHz Burst), 4 núcleos/4 threads, 2 MB cache L2

Intel® Atom™ x5-E3930 1.3 GHz (1.8 GHz Burst), 2 núcleos/2 threads, 2 MB cache L2
Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (2.0 GHz Burst), 4 núcleos/4 threads, 2 MB cache L2

Memória do sistema – RAM

4 GB ou 8 GB, LP-DDR4-2400 (soldado), dependente do processador

4 GB ou 8 GB, LP-DDR4-2400 (soldado), dependente do processador

4 GB ou 8 GB, LP-DDR4-2400 (soldado), dependente do processador

Armazenamento em massa

SSD SATA III M.2 tamanho 2242 chave B (até 480 GB)

SSD SATA III M.2 tamanho 2242 chave B (até 480 GB)

SSD SATA III M.2 tamanho 2242 chave B (até 480 GB)

Sistema operacional

Windows 10 2019 LTSC ou sem sistema operacional

Windows 10 2019 LTSC ou sem sistema operacional

Windows 10 2019 LTSC ou sem sistema operacional

Montagem

Montagem em prateleira ou trilho DIN, montagem em parede disponível com a compra do kit de acessórios

Montagem em prateleira ou trilho DIN, montagem em parede disponível com a compra do kit de acessórios

Montagem em prateleira ou trilho DIN, montagem em parede disponível com a compra do kit de acessórios

TPM

TPM BIOS ou nenhum

TPM BIOS ou nenhum

TPM BIOS ou nenhum

Família Padrão Funções, continuação

Alimentação

24 V DC (18–32 V DC) isolado

24 V DC (18–32 V DC) isolado

24 V DC (18–32 V DC) isolado

Temperatura de operação

0–55 °C (32–131 °F) com processador x5

0–50 °C (32–122 °F) com processador x7

0–50 °C (32–122 °F)

0–50 °C (32–122 °F)

Temperatura de armazenamento

−10–+60 °C (+14–140 °F)

−10–+60 °C (+14–140 °F)

−10–+60 °C (+14–140 °F)

Umidade

20% a 90% (sem condensação)

20% a 90% (sem condensação)

20% a 90% (sem condensação)

Serial

−

1 × RS232/422/485 (DB9M)

1 × RS232/422/485 (DB9M)

USB

2 × USB 3.0 (Tipo A)

4 × USB 3.0 (Tipo A)

4 × USB 3.0 (Tipo A)

Saída de vídeo

1 × DisplayPort

1 × DisplayPort

2 × DisplayPort

rede local

2 × Ethernet 10/100/1000 Mbps (Intel I210, tomada registrada 45)

4 × Ethernet 10/100/1000 Mbps (Intel I210, tomada registrada 45)

2 × Ethernet 10/100/1000 Mbps (Intel I210, tomada registrada 45)

Bateria

Lítio CR2032 3 V

Lítio CR2032 3 V

Lítio CR2032 3 V

Aprovações

CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)

cULus Listed (UL61010)

RCM

KCC

UKCA

CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)

cULus Listed (UL61010)

RCM

KCC

UKCA

UL Classe 1 Div II

ATEX

CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)

cULus Listed (UL61010)

RCM

KCC

UKCA

  • Habilite seu Connected Enterprise Production System com PCs industriais e monitores ASEM 6300
    Garrafinhas com líquido laranja e tampas verdes descendo por uma trilha em um sistema de produção com computadores industriais e monitores
    eBook
    Habilite seu Connected Enterprise Production System com PCs industriais e monitores ASEM 6300

    Os PCs industriais, monitores e thin clients ASEM™ 6300 oferecem uma proposta de valor única com base em sua construção modular, opções disponíveis e funcionalidade de gestão remota, ajudando a habilitar seu sistema de produção Connected Enterprise®.

    Leia agora
  • Como um sistema de controle industrial proporciona sucesso operacional
    Mulher usando capacete e óculos de segurança e olhando para um tablet, em um ambiente de manufatura.
    eBook
    Como um sistema de controle industrial proporciona sucesso operacional

    Nossos computadores e monitores industriais ASEM™ 6300 são interoperáveis com sua tecnologia herdada existente; no entanto, essa solução também pode ser implantada como um conjunto integrado e de ponta a ponta de produtos. Saiba como esse portfólio pode ajudar a simplificar a manutenção e tornar as atualizações mais fáceis de instalar.

    Leia agora
  • Visibilidade que cria nova proposta de valor
    Funcionário escrevendo em um papel em uma área de transferência informações que ele está visualizando em um painel em uma fábrica de processamento.
    eBook
    Visibilidade que cria nova proposta de valor

    A produção inteligente se manifesta como uma empresa baseada no conhecimento,  na qual dispositivos  e processos são otimizados para aumentar a produtividade, a segurança, a proteção, a sustentabilidade e o  desempenho.

    Leia agora
  • ASEM e sistema de execução de manufatura trazem sucesso para o chão de fábrica
    Fábrica de água – linha de engarrafamento de água para processamento e engarrafamento de água de nascente pura em pequenas garrafas azuis. Foco seletivo.
    eBook
    ASEM e sistema de execução de manufatura trazem sucesso para o chão de fábrica

    Ao combinar automação, informações operacionais e relatório de análise avançado, um sistema de execução de manufatura (MES) implementado corretamente pode proporcionar às empresas de todos os tamanhos, em todos os setores, uma vantagem competitiva significativa.

    Leia agora
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
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus (UL61010)
  • RCM
  • KCC
  • UKCA

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computadores industriais e monitores
  5. Chevron LeftChevron Left PCs de gabinete Class 1 Atom ASEM 6300B
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.