Loading

6181X PCs de painel para área classificada
Allen-Bradley

Transforme o que é possível em suas operações com nossos PCs de painel e thin clients que são classificados para operar em ambientes perigosos e extremos.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(1)
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
  • 6181xIntegrated Display com tela
  • Display integrado 6181x com proteção e tela
6181xIntegrated Display com tela
Display integrado 6181x com proteção e tela
Chevron LeftChevron Left
6181xIntegrated Display com tela
Chevron LeftChevron Left
Display integrado 6181x com proteção e tela
Logotipo Allen-Bradley

Nossos Panel PCs e thin clients Bulletin 6181X para área classificada e local extremo apresentam CPUs Intel Dual Core i3 11ª geração, telas de alto brilho, legibilidade sob luz solar, classificação para temperatura extrema, classificações para choque e vibração elevados, configurações para uso com luvas e um acessório de blindagem solar para aplicações sob luz solar direta. As certificações globais para área classificada incluem UL CL I DIV 2 e Class I Zone 2, ATEX, UK Ex, CCC Ex e INMETRO categoria 3 (para gás e poeira), juntamente com certificações globais para local comum.


  • Intel i3-1115GRE Dual Core, 2.2 GHz, 11ª geração Tiger Lake
  • Certificado para uso em área classificada pela IECEx, cULus Classe I Divisão 2, Classe II Div 2, Classe III Div 1 e Classe I Zona 2, Classe II Zona 22, ATEX, UK Ex, CCC Ex e INMETRO
  • Certificações de local comum:  EAC, BSMI, Marrocos, KC, RCM, NOM, China restrição de substâncias perigosas, Türkiye restrição de substâncias perigosas, UAE restrição de substâncias perigosas, KSA restrição de substâncias perigosas, REACH, WEEE e BIS
  • Acompanha unidade de estado sólido de 256 GB, 512 GB ou 1 TB
  • Inclui um slot para cartão CFAST e um slot de expansão PCIe x1 de meio comprimento
  • As opções de DRAM incluem 16 GB, 32 GB ou 64 GB
  • Conectividade:  2× portas COM, 4× portas USB 3, 2× portas Ethernet de 1 GB, 1 DisplayPort, 1 porta DVI
  • Inclui utilitário de clonagem para backup e restauração do sistema, disponível para download online
  • Disponível com sistema operacional Windows® 10 IoT Enterprise e compatível com Windows 11 IoT Enterprise
  • As opções de Trusted Platform Module (TPM) incluem: módulo de hardware TPM, firmware TPM (Intel PPT) ou sem TPM
  • BIOS pronto para ThinManager® em todos os modelos
  • Opera na faixa de temperatura de −20…70 °C (−4…158 °F) dentro do gabinete (versão de montagem em painel traseiro e versões sem display). O lado do display da versão de montagem em painel opera na faixa de temperatura de −20…55 °C (−4…131 °F) fora do gabinete.
  • Alimentado por CC (18–32 VCC)

Recursos adicionais do Panel PC 6181X e Thin Client

  • 12.1″ 1028 × 764 resolução, proporção 4:3
  • Display legível sob luz solar de alto brilho (1300 cd/m²)
  • Display com vida útil de 100000 h a 25 °C
  • Touchscreen capacitivo projetado multitoque que oferece a experiência familiar de uma tela de smartphone simples e responsiva.
  • Operação do touchscreen de seco a úmido para uso interno e externo
  • Configurações do touchscreen para uso com dedo, luvas finas e luvas grossas para permitir flexibilidade.
  • Classificações de proteção de entrada (modelo com display): UL Tipo 1, 4, 4X, 12, 13 e IP66
  • Acessório de blindagem solar 6189X-SUNSHIELD disponível para aumentar a vida útil do produto em aplicações sob luz solar direta

Recursos adicionais do Thin Client 6181X

  • Appliance thin client dedicado
  • Sem unidade de estado sólido ou sistema operacional para economias de custo e administração facilitada

Acima e além – Recursos em demanda

  • Touchscreen multitoque PCAP
  • Display de 1300 cd/m² legível sob luz solar de alto brilho
  • Toldo disponível
  • Classificado para uso externo
  • Ambientes extremos
  • Ampla faixa de temperatura em operação de −20–70 °C
  • Vibração 2G/3G e choque 15G/30G
  • Classificações de proteção de entrada (modelo com display): UL Tipo 1, 4, 4X, 12, 13 e IP66
  • Certificações globais de área classificada

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto de computadores industriais para área classificada 6181X 6181X-PP001_-EN-P
Certificações
Certificações
ATEX CertificationATEX Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
China RoHS 25China RoHS 25
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
INMETRO CertificationINMETRO Certification
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • ATEX
  • BSMI
  • CCC
  • Marca CE
  • China restrição de substâncias perigosas
  • cULus
  • EAC
  • IECEx
  • INMETRO
  • KC
  • KSA restrição de substâncias perigosas
  • Marrocos
  • NOM
  • RCM
  • REACH
  • Turquia restrição de substâncias perigosas
  • UAE restrição de substâncias perigosas
  • UKEx
  • WEEE

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computadores industriais e monitores
  5. Chevron LeftChevron Left Panel PCs para área classificada 6181X
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.