Loading

VersaVirtual Appliance
Allen-Bradley

Nossos dispositivos VersaVirtual™ são projetados para hospedar um sistema pequeno que exija muitos aplicativos, como FactoryTalk® View e estações de trabalho de operador/engenheiro.
Loading
  1. visão geral
  2. Documentação
Open All Close All
visão geral
  • Dispositivo hiperconvergente (computação, comunicação em redes e armazenamento) Allen-Bradley para virtualização de nível de entrada

    VersaVirtual™ Appliance (Series C)

Dispositivo hiperconvergente (computação, comunicação em redes e armazenamento) Allen-Bradley para virtualização de nível de entrada

VersaVirtual™ Appliance (Series C)

Chevron LeftChevron Left
Dispositivo hiperconvergente (computação, comunicação em redes e armazenamento) Allen-Bradley para virtualização de nível de entrada
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

VersaVirtual™ Appliance Series C:

  • Um appliance hiperconvergente (computação, comunicação em redes e armazenamento) para virtualização de nível básico

  • Add-on de suporte telefônico, suporte a sistemas e serviços gerenciados abrangentes estão disponíveis para ajudar na gestão da sua infraestrutura

  • Ambiente de virtualização pré-projetado e pré-configurado

  • Servidor industrializado montado em rack


A virtualização traz uma redução média de 74 % no custo total de propriedade, e os benefícios não param por aí. Com o novo VersaVirtual™ Appliance, você também pode reduzir o tempo de parada não programada, adicionar capacidade de computação e ficar tranquilo com nossos serviços e suporte confiáveis de TI/TO.

  • A gestão de infraestrutura é facilitada por meio de serviços add-on, incluindo:
    • Suporte telefônico 24/7, gestão de sucesso do cliente e relatórios de valor
    • Os serviços gerenciados incluem monitoração remota abrangente, administração, aplicação e muito mais
  • Minimize o tempo de parada não programada e aumente a produtividade com a opção de redundância
  • Pré-configurado e pronto para uso imediato, facilitando a compra e a implantação
  • Dimensione de acordo com as necessidades do cliente com as opções de dimensionamento fornecidas
  • O hardware classificado para uso industrial está pronto para ser instalado próximo ou na máquina

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Instruções de instalação Publicação
Instalação do VersaVirtual Appliance GMSN-IN001_-EN-P
User Manuals Publicação
Manual do usuário do appliance VersaVirtual GMSN-UM001_-EN-P
Manual do usuário do VersaVirtual Appliance 9300-VVB-PRJ GMSN-UM003_-EN-P
Certificações Publicação
Documento de certificação VersaVirtual Series 9300 9300-CT008_-EN-E
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Monitores e computadores industriais
  5. Chevron LeftChevron Left VersaVirtual Appliance
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.