Loading

Controladores ControlLogix 5570
Allen-Bradley

Nossos controladores ControlLogix® 5570 estão disponíveis em modelos padrão, de segurança, de temperatura extrema e On-Machine™, adequados para aplicações de processo, movimento, discreto e de alta disponibilidade.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(19)
(14)
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
  • Logix5573 e Armor ControlLogix
Logix5573 e Armor ControlLogix
Chevron LeftChevron Left
Logix5573 e Armor ControlLogix
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos controladores ControlLogix® 5570 estão disponíveis em modelos padrão, de segurança, de temperatura extrema e On-Machine™, adequados para aplicações de processo, movimento, discretas e de alta disponibilidade. Como parte de nosso sistema Integrated Architecture™, esses controladores usam o Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ e protocolos de rede comuns. Esses controladores de alto desempenho fornecem um mecanismo de controle comum com um ambiente de desenvolvimento comum para todas as disciplinas de controle.

  • Suporta movimento integrado em EtherNet/IP™, movimento Sercos™ integrado e movimento analógico
  • Suporta redundância total do controlador e remoção e inserção sob alimentação (RIUP)
  • Comunica-se via EtherNet/IP, ControlNet™, DeviceNet™, Data Highway Plus™, E/S remota, SynchLink e redes de processo e dispositivo de terceiro
  • Permite programar usando lógica ladder de relé, texto estruturado, bloco de funções e linguagens SFC
  • Inclui proteção contra ambientes agressivos em produtos que incluem um "K" no código de catálogo, para ajudar a proteger em ambientes desfavoráveis
  • Inclui uma opção de fonte de alimentação 1756 Slim para os padrões de série B e C e rack 1756 XT, que oferece uma redução de 29% na largura quando o espaço é limitado
  • Oferece rack com até 17 slots nas versões padrão, com proteção contra ambientes agressivos e de temperatura extrema

Controladores On-Machine

  • Oferece controle On-Machine™ padrão e de segurança que aumenta a disponibilidade e reduz o custo
  • Minimiza o hardware no painel de controle com colocação diretamente na máquina

Controladores de segurança GuardLogix

  • Fornece segurança e movimento integrado no mesmo rack
  • Oferece certificação TUV para segurança funcional SIL 3 (requer controlador e parceiro de segurança)
  • Simplifica a arquitetura da máquina e reduz a dimensão do sistema com o controlador Armor GuardLogix
  • Pode operar em ambientes com −25…+70 °C (−13…+158 °F) quando usado de forma independente
  • Pode operar em ambientes com −20…+70 °C (−4…+158 °F) quando usado com módulos FLEX™ I/O-XT

Controladores para ambientes extremos

  • Pode operar em ambientes com −25…+70 °C (−13…+158 °F) quando usado de forma independente
  • Pode operar em ambientes com −20…+70 °C (−4…+158 °F) quando usado com módulos FLEX™ I/O-XT
 
Aprimore a cibersegurança e a confiabilidade em seu sistema de controle ControlLogix
Main Image
Aprimore a cibersegurança e a confiabilidade em seu sistema de controle ControlLogix

Nossos computadores industriais ASEM™ 6300 são projetados para aprimorar a segurança e a confiabilidade do seu sistema de controle ControlLogix®. Cada modelo é projetado individualmente para minimizar ou eliminar pontos frequentes de falha, criando um sistema de visualização mais seguro, confiável e de custo otimizado.

Saiba mais sobre nossa família de computadores industriais

Comparação de produtos

Recurso
Controladores 5580
Controladores 5570
Desempenho

5 × a 20 ×

(Comparado a um controlador ControlLogix 5570)

2 ×

(Comparado a um controlador ControlLogix 5560)

Porta Ethernet incorporada 1 gigabit (Gb) Não
Porta de programação local USB USB
Módulo de Armazenamento de Energia (ESM) incluído Sim Sim
Tela integrada incluída Sim Sim
Suportado no Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ Sim Sim
Memória não volátil Segura Cartão digital (SD) Segura Cartão digital (SD)
Memória do usuário, máx. 40 MB 32 MB
Pontos de E/S, máx. 128000 digital; 4000 analógico 128000 digital; 4000 analógico

Informações adicionais

  • ControlLogix Starter Kit — O ControlLogix Starter Kit é um pacote com desconto de hardware e software que fornece tudo o que você precisa. Comece escolhendo os componentes para montar um kit adequado ao seu ambiente.
  • Nossas Soluções Integrated Architecture fornecem a base para conduzir a otimização em toda a fábrica de forma eficiente e eficaz, e permitem que você responda de forma competitiva à economia e às mudanças na demanda do consumidor.
  • A série de blog e podcast  O que você precisa saber sobre o aprendizado do Logix ensina usuários experientes e novos dos sistemas de controlador ControlLogix® a usar nossos controladores e software para obter o máximo de benefícios.

Software

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

O software Studio 5000 Logix Designer® é um ganho de produtividade e sua central única para gerenciar a família de controladores Allen-Bradley Logix 5000™ e o sistema de controle relacionado.

Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)
Main Image
Suporte
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)

Use a Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC) para encontrar downloads de produtos e muito mais.

FactoryTalk Software
Main Image
Software
FactoryTalk Software

Cada oferta do FactoryTalk se concentra em impulsionar o desempenho nos negócios. Da fase de projeto e comissionamento até as necessidades de dados em nível de diretoria, podemos agregar valor a todos os usuários em sua operação.


Aplicações

Nossos controladores ControlLogix® oferecem memória, velocidade e recursos de processamento para atender às demandas de aplicações básicas de chão de fábrica até aplicações de processo e movimento de alto desempenho.

  • Energia e geração de energia
  • Alimentos e bebidas — laticínios
  • Mineração e metais
  • Embarcações
  • Celulose e papel
  • Ferrovia/metrô e em veículos
  • Água/esgoto

Para aplicações de processo, esses controladores:

  • oferecem maior capacidade, permitindo que você execute mais estratégias de controle em cada tarefa
  • melhoram significativamente a quantidade de informações a serem trocadas entre as camadas de controle e supervisão
  • oferecem uma melhoria significativa no desempenho de aplicações de controle redundantes

Para aplicações de movimento, esses controladores:

  • fornecem comando de movimento de alta velocidade e execução de planejador de trajetória de eixo para aplicações de movimento complexas e de alto desempenho
  • são otimizados para controle de inversores de movimento de alto desempenho em interface EtherNet/IP™ ou Sercos™
  • suportam até 100 eixos de movimento integrado

Para aplicações discretas, esses controladores:

  • melhoram significativamente os tempos de varredura do controlador usando uma CPU de núcleo duplo mais rápida
  • oferecem taxas de comunicação aprimoradas
  • fornecem carregamento cruzado mais rápido para sistemas de redundância

Estudos de caso de controladores programáveis — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes aplicaram os controladores programáveis Allen-Bradley® em suas aplicações


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Guia de seleção de sistemas ControlLogix e GuardLogix 1756-SG002_-EN-P
Especificações dos ControlLogix e GuardLogix Controllers 1756-TD001_-EN-P
Instruções de instalação Publicação
Instalação dos ControlLogix 5570 Controllers 1756-IN088_-EN-P
Instalação dos Controladores GuardLogix 5570 1756-IN089_-EN-P
Instalação dos controladores Armor ControlLogix 5570 1756-IN061_-EN-P
Instalação dos controladores Armor GuardLogix 5570 1756-IN060_-EN-P
User Manuals Publicação
Manual do usuário do sistema ControlLogix 5570 1756-UM001_-EN-P
Manual do usuário dos controladores GuardLogix 5570 1756-UM022_-EN-P
Manual de referência de segurança dos sistemas de controlador GuardLogix 5570 e Compact GuardLogix 5370 1756-RM099_-EN-P
Manual do usuário de redundância ControlLogix 5570 1756-UM535_-EN-P
Diretrizes de Redundancy Update e substituição de módulo do ControlLogix 5570 1756-RM010_-EN-P
Manual de referência de considerações de projeto dos controladores Logix 5000 1756-RM094_-EN-P
Manual de referência de tempos de execução de instruções do controlador Logix 5000 LOGIX-RM002_-EN-P
Diretrizes para substituição de controladores Logix 5000 1756-RM100_-EN-P
Instruções gerais dos controladores Logix 5000 1756-RM003_-EN-P
Instruções de controle de processo avançado e drives Logix 5000 1756-RM006_-EN-P
Program Guides Publicação
Manual de programação de procedimentos comuns dos Controladores Logix 5000 1756-PM001_-EN-E
Product Profiles Publicação
Perfil do produto Armor ControlLogix e Armor GuardLogix 1756-PP019_-EN-P
Perfil do produto Proteção do seu investimento com proteção contra ambientes agressivos IA-PP001_-EN-E
Kit inicial ControlLogix 1756-SP401_-EN-E
Miscellaneous Publicação
Folheto Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Folheto de funcionalidades de segurança SAFETY-BR011_-EN-P
Certificações
Certificações
ATEX CertificationATEX Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
C-TICK CertificationC-TICK Certification
FM APPROVED MarkFM APPROVED Mark
KC CertificationKC Certification

5560 ControlLogix Controladores padrão

  • cULus
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM

5560 GuardLogix Controladores de segurança

  • cULus
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM
  • TÜV

5560 ControlLogix Controladores para ambientes extremos

  • cULus
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM

5570 ControlLogix Controladores padrão

  • cULus
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC

5570 GuardLogix Controladores de segurança

  • cULus
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM
  • TÜV

5570 ControlLogix Controladores para ambientes extremos

  • cULus
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC

5570 Armor GuardLogix On-Machine Controlador de segurança

  • cULus
  • CE
  • RCM
  • KC
  • TÜV

Para obter detalhes sobre certificação TÜV e SIL, consulte o link Certificados de segurança e SIL.

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores programáveis
  5. Chevron LeftChevron Left ControlLogix 5570 Controladores
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.