Loading

Cilindros elétricos Kinetix MPAI
Allen-Bradley

Nossos cilindros elétricos Kinetix® MPAI são atuadores compactos, leves e de alta força que servem como uma alternativa de custo otimizado às soluções hidráulicas.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(9)
(58)
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
  • Os cilindros elétricos para aplicação pesada MP-Series™ cód. cat. MPAI da Allen-Bradley são atuadores compactos, leves e de alta força que servem como uma alternativa de custo otimizado às soluções hidráulicas.
Os cilindros elétricos para aplicação pesada MP-Series™ cód. cat. MPAI da Allen-Bradley são atuadores compactos, leves e de alta força que servem como uma alternativa de custo otimizado às soluções hidráulicas.
Chevron LeftChevron Left
Os cilindros elétricos para aplicação pesada MP-Series™ cód. cat. MPAI da Allen-Bradley são atuadores compactos, leves e de alta força que servem como uma alternativa de custo otimizado às soluções hidráulicas.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos cilindros elétricos Kinetix® MPAI são atuadores compactos, leves e de alta força que servem como uma alternativa de custo otimizado às soluções hidráulicas. Esses cilindros elétricos prontos para instalação são energeticamente eficientes e ajudam a aumentar a flexibilidade da máquina, incluindo posicionamento preciso e multiponto.


  • Totalmente montado e pronto para instalação
  • Opera sem chaves de fim de curso ou de posição montadas externamente
  • Não requer tubulações, válvulas, ar ou fornecimento de óleo
  • Controle flexível (diferente dos cilindros de potência hidráulica)
  • Opção de grau alimentício
    • Cobertura epóxi branca de duas partes durável e fixadores de aço inoxidável resistentes à corrosão
    • Comprimentos de curso de até 450 mm, velocidades de até 550 mm/s e repetibilidade de posicionamento de 0.02 mm
    • Atuadores de haste de pistão de aço inoxidável com vedações Viton®
  • Suporte completo de configuração e programação no software Studio 5000 Logix Designer®
  • Estimativas fáceis de dimensionamento e vida útil operacional usando o software FactoryTalk® Motion Analyzer
  • Arquivos CAD 3D disponíveis para simplificar o projeto mecânico e elétrico
  • Disponível com ou sem freios de retenção de 24 V DC

As aplicações típicas para nossos cilindros elétricos Kinetix MPAI incluem:

  • Manuseio de materiais
  • Preenchimento volumétrico e controle de processo
  • Fabricação
  • Empurrar, puxar, ejetar, prensar ou prender peças
  • Embalagem
  • Montagem eletrônica
  • Sistemas de inserção
  • Equipamentos de inspeção e teste

Produtos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
homem no computador
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® é um ambiente de programação intuitivo que permite aos usuários trabalharem de forma colaborativa para projetar e manter seus sistemas. 

Começar
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Software
Software
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Entregue projetos de máquinas revolucionários ao analisar, otimizar e validar seus sistemas de controle de movimento usando nosso software de projeto de controle de movimento inovador.
Começar

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
eBook de soluções lineares MOTION-SP008_-EN-P
Perfil do produto MP-Series e TL-Series Electric Cylinders MOTION-PP004_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificações
Certificações

Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de controle de movimento
  5. Chevron LeftChevron Left Cilindros elétricos Kinetix MPAI
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.