Loading

Estágios lineares Kinetix MPAS
Allen-Bradley

Nossos estágios lineares Kinetix® MPAS podem suportar cargas pesadas e tolerar cargas de momento significativas.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
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
  • As etapas lineares integradas MP-Series™ cód. cat. MPAS da Allen-Bradley podem suportar cargas pesadas e tolerar cargas de momento.
As etapas lineares integradas MP-Series™ cód. cat. MPAS da Allen-Bradley podem suportar cargas pesadas e tolerar cargas de momento.
Chevron LeftChevron Left
As etapas lineares integradas MP-Series™ cód. cat. MPAS da Allen-Bradley podem suportar cargas pesadas e tolerar cargas de momento.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos estágios lineares Kinetix® MPAS podem suportar cargas pesadas e tolerar cargas de momento significativas. Esses estágios lineares são ideais para aplicações de alta precisão em ambientes limpos. Eles são projetados com tecnologia de parafuso de esferas e motor linear.


  • Suporte completo de configuração e programação por meio do software Studio 5000 Logix Designer®
  • Atuador integrado do tipo estágio linear
  • As versões de motor linear de acionamento direto fornecem velocidades de até 5 m/s
  • As versões acionadas por parafuso de esferas fornecem forças altas com multivoltas absolutas
  • Tamanhos de carcaça de 150 mm, 200 mm e 250 mm disponíveis para 230 V e 460 V

As aplicações típicas para os estágios lineares MPAS incluem:

  • Montagem eletrônica
  • Pick and place
  • Robôs cartesianos
  • Inspeção

As indústrias típicas incluem:

  • Veículo elétrico e bateria 
  • Fabricação de semicondutores
  • Pneu e borracha

Produtos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
homem no computador
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® é um ambiente de programação intuitivo que permite aos usuários trabalharem de forma colaborativa para projetar e manter seus sistemas. 

Começar
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Software
Software
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Entregue projetos de máquinas revolucionários ao analisar, otimizar e validar seus sistemas de controle de movimento usando nosso software de projeto de controle de movimento inovador.
Começar
Automação de robôs industriais
Automação de robôs industriais
Automação de robôs industriais
Estamos fazendo parceria com os melhores fabricantes de robôs para conectar a mais recente tecnologia de robôs com nosso software de automação líder do setor.
Começar

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
eBook de soluções lineares MOTION-SP008_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificações
Certificações

Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controle de movimento
  5. Chevron LeftChevron Left Estágios lineares Kinetix MPAS
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.