Loading

Servo motores grau de alimentos Kinetix MPF
Allen-Bradley

Eleve suas operações ao combinar a capacidade de motor de alta eficiência e alto torque com recursos especificamente projetados para aplicações de alimentos e bebidas.
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
  • Os motores Allen‑Bradley MP-Series™ Food Grade (MPF) combinam alta eficiência e alta capacidade de torque com recursos projetados especificamente para atender às necessidades exclusivas de suas aplicações de alimentos e bebidas.
Os motores Allen‑Bradley MP-Series™ Food Grade (MPF) combinam alta eficiência e alta capacidade de torque com recursos projetados especificamente para atender às necessidades exclusivas de suas aplicações de alimentos e bebidas.
Chevron LeftChevron Left
Os motores Allen‑Bradley MP-Series™ Food Grade (MPF) combinam alta eficiência e alta capacidade de torque com recursos projetados especificamente para atender às necessidades exclusivas de suas aplicações de alimentos e bebidas.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos servo motores de grau alimentício Kinetix® MPF combinam alta eficiência e alto torque com recursos projetados para atender às necessidades exclusivas de suas aplicações de alimentos e bebidas. Esses servo motores compactos e de baixa inércia são baseados na tecnologia de estator segmentado para fornecer o alto desempenho que pode impulsionar suas operações. Esses motores se destacam em uma ampla variedade de aplicações, incluindo empacotamento de alimentos, enchimento volumétrico e processos de formar, preencher e selar, entre outros.


Os servo motores Kinetix MPF de grau alimentício expandem o desempenho dos servo motores Kinetix MPL de baixa inércia ao adicionar recursos especificamente projetados para aplicações de embalagem e manuseio de alimentos e bebidas. Esses servo motores atendem aos requisitos exclusivos de ambientes de alimentos ao incorporar técnicas de vedação aprimoradas e fixadores e revestimentos de grau alimentício não corrosivos.

  • Fixadores e eixo de aço inoxidável
  • Graxa de grau alimentício na vedação do eixo
  • Manga de desgaste do eixo endurecida para vedação do eixo e eixo duradouros
  • Cobertura epóxi de grau alimentício durável de duas partes
  • Conectores com classificação IP66 e IP67 podem ser girados sem o uso de ferramentas
  • Realimentação de alta resolução para operação suave, com opção de realimentação absoluta
  • Enrolamentos totalmente encapsulados para proteção contra umidade e maior eficiência térmica
  • Opção de freio integral de 24 V

Produtos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
O Studio 5000 Logix Designer® é um ambiente de programação intuitivo que permite aos usuários trabalhar em colaboração para projetar e manter sistemas.
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Entregue projetos de máquinas revolucionários ao analisar, otimizar e validar seus sistemas de controle de movimento usando nosso software de projeto de controle de movimento inovador.
Controladores programáveis
Uma série de ControlLogix 5580 cinza e GuardLogix 5580 de segurança vermelhos em uma linha em uma instalação de produção.
Controladores programáveis
Explore os controladores CLP/CAP CompactLogix e ControlLogix da Allen-Bradley para automação expansível e de alto desempenho, além das soluções Micro800.

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Guia de seleção de Motion Control Kinetix KNX-SG001_-EN-P
Especificações de movimento rotativo Kinetix KNX-TD001_-EN-P
Especificações de cabo de movimento rotativo e linear Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Instruções de instalação Publicação
Instalação de servo motor grau alimentício MP-Series com tamanho de carcaça de 100–165 mm MP-IN004_-EN-P
Instalação de servo motor de baixa inércia MP-Series com tamanho de carcaça de 100–165 mm MP-IN001_-EN-P
Instalação de servo motores sem escova de baixa inércia MP-Series com tamanhos de carcaça de 75 mm ou menores MP-IN006_-EN-P
Instalação do servo motor de baixa inércia MP-Series com Frame 215 mm ou maior MP-IN002_-EN-P
Instalação de servo motor de inércia média MP-Series com tamanho de carcaça de 115–215 mm MPM-IN001_-EN-P
Instalação de servo motor de aço inoxidável MP-Series com tamanho de carcaça de 100–165 mm MP-IN005_-EN-P
Instalação do kit de vedação do eixo 2090-IN012_-EN-P
Instalação de cabos de alimentação e realimentação 2090-Series 2090-IN050_-EN-P
Instalação do kit de pressão de ar positiva 2090-IN030_-EN-P
User Manuals Publicação
Guia de projeto de sistemas de drive Kinetix 300 e Kinetix 350 KNX-RM004_-EN-P
Guia de projeto de sistemas de drive Kinetix 2000 KNX-RM006_-EN-P
Guia de projeto de sistemas de drive Kinetix 5100 KNX-RM011_-EN-P
Guia de projeto de sistemas de drive Kinetix 5300 KNX-RM012_-EN-P
Guia de projeto de sistemas de drive Kinetix 5500 KNX-RM009_-EN-P
Guia de projeto de sistemas de Drive Kinetix 5700 KNX-RM010_-EN-P
Guia de projeto de sistemas de acionamento Kinetix 6000 e Kinetix 6200/6500 KNX-RM003_-EN-P
Guia de projeto de sistemas de drive Kinetix 7000 GMC-RM007_-EN-P
Program Guides Publicação
Técnica de aplicação para gestão de carga vertical e freio de retenção MOTION-AT003_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificações
Certificações
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • Certificação CE
  • CSA
  • C-Tick
  • Reconhecido UL

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de controle de movimento
  5. Chevron LeftChevron Left Servo motores grau alimentício Kinetix MPF
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.