Loading

Servo motores de baixa inércia Kinetix MPL
Allen-Bradley

Aumente sua vantagem competitiva com esses motores brushless de alta produção que oferecem maior torque com uma dimensão reduzida.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(103)
(62)
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
  • Os servo motores de baixa inércia Allen‑Bradley MP-Series™ (MPL) são motores brushless de alta potência que utilizam características de projeto inovadoras para reduzir o tamanho do motor, ao mesmo tempo em que fornecem torque significativamente maior.
Os servo motores de baixa inércia Allen‑Bradley MP-Series™ (MPL) são motores brushless de alta potência que utilizam características de projeto inovadoras para reduzir o tamanho do motor, ao mesmo tempo em que fornecem torque significativamente maior.
Chevron LeftChevron Left
Os servo motores de baixa inércia Allen‑Bradley MP-Series™ (MPL) são motores brushless de alta potência que utilizam características de projeto inovadoras para reduzir o tamanho do motor, ao mesmo tempo em que fornecem torque significativamente maior.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos servo motores Kinetix® MPL de baixa inércia são motores brushless de alta potência, projetados exclusivamente para reduzir o tamanho do motor enquanto fornecem torque significativamente maior. Esses servo motores estão disponíveis com encoders incrementais de alto desempenho, com opção de realimentação de alta resolução de volta única ou multiturnos.


Com os servo motores Kinetix MPL de baixa inércia, você pode oferecer alto desempenho em aplicações que exigem mais potência em um tamanho menor.  Disponível em nove Frame sizes, você pode padronizar suas soluções de motor enquanto realiza o endereçamento de uma ampla gama de aplicações.

  • Torque de travamento contínuo de 0.26–163 Nm (2.3–1440 lb-in.)
  • Torque de pico de 0.77–278 Nm (6.8–2460 lb-in.)
  • Opção de freio integral de 24 V
  • Opções de realimentação de alta resolução absoluta multivoltas e de volta única, encoder incremental e resolver
  • Conectores de motor de perfil baixo, reversíveis em campo, para impacto mínimo do servo motor no projeto da máquina
  • As versões de conector DIN permitem orientação flexível dos conectores e uso de uma única família de cabo com todos os motores MP-Series

Produtos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
O Studio 5000 Logix Designer® é um ambiente de programação intuitivo que permite aos usuários trabalhar em colaboração para projetar e manter sistemas.
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Entregue projetos de máquinas revolucionários ao analisar, otimizar e validar seus sistemas de controle de movimento usando nosso software de projeto de controle de movimento inovador.
Controladores programáveis
Uma série de ControlLogix 5580 cinza e GuardLogix 5580 de segurança vermelhos em uma linha em uma instalação de produção.
Controladores programáveis
Explore os controladores CLP/CAP CompactLogix e ControlLogix da Allen-Bradley para automação expansível e de alto desempenho, além das soluções Micro800.

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Guia de seleção de Motion Control Kinetix KNX-SG001_-EN-P
Especificações de movimento rotativo Kinetix KNX-TD001_-EN-P
Especificações de cabo de movimento rotativo e linear Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Instruções de instalação Publicação
Instalação de servo motor grau alimentício MP-Series com tamanho de carcaça de 100–165 mm MP-IN004_-EN-P
Instalação de servo motor de baixa inércia MP-Series com tamanho de carcaça de 100–165 mm MP-IN001_-EN-P
Instalação de servo motores sem escova de baixa inércia MP-Series com tamanhos de carcaça de 75 mm ou menores MP-IN006_-EN-P
Instalação do servo motor de baixa inércia MP-Series com Frame 215 mm ou maior MP-IN002_-EN-P
Instalação de servo motor de inércia média MP-Series com tamanho de carcaça de 115–215 mm MPM-IN001_-EN-P
Instalação de servo motor de aço inoxidável MP-Series com tamanho de carcaça de 100–165 mm MP-IN005_-EN-P
Instalação do kit de vedação do eixo 2090-IN012_-EN-P
Instalação de cabos de alimentação e realimentação 2090-Series 2090-IN050_-EN-P
Instalação do kit de pressão de ar positiva 2090-IN030_-EN-P
User Manuals Publicação
Guia de projeto de sistemas de drive Kinetix 300 e Kinetix 350 KNX-RM004_-EN-P
Guia de projeto de sistemas de drive Kinetix 2000 KNX-RM006_-EN-P
Guia de projeto de sistemas de drive Kinetix 5100 KNX-RM011_-EN-P
Guia de projeto de sistemas de drive Kinetix 5300 KNX-RM012_-EN-P
Guia de projeto de sistemas de drive Kinetix 5500 KNX-RM009_-EN-P
Guia de projeto de sistemas de Drive Kinetix 5700 KNX-RM010_-EN-P
Guia de projeto de sistemas de acionamento Kinetix 6000 e Kinetix 6200/6500 KNX-RM003_-EN-P
Guia de projeto de sistemas de drive Kinetix 7000 GMC-RM007_-EN-P
Program Guides Publicação
Técnica de aplicação para gestão de carga vertical e freio de retenção MOTION-AT003_-EN-P
Product Profiles Publicação
Perfil do produto de servo motores de baixa inércia Kinetix MPL MP-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificações
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CE Marked
  • CSA
  • UL reconhecido

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de controle de movimento
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotores Kinetix MPL de baixa inércia
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.