Loading

Servomotores de inércia média Kinetix MPM
Allen-Bradley

Esses motores apresentam um projeto compacto, com alta densidade de potência e encoder absoluto de alta resolução para maximizar o potencial em seus processos.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(61)
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
  • Os servo-motores de inércia média Allen‑Bradley MP-Series™ (MPM) oferecem dimensões de montagem métricas IEC e conectores DIN rotativos que proporcionam orientação flexível do conector para facilitar o roteamento do cabo.
Os servo-motores de inércia média Allen‑Bradley MP-Series™ (MPM) oferecem dimensões de montagem métricas IEC e conectores DIN rotativos que proporcionam orientação flexível do conector para facilitar o roteamento do cabo.
Chevron LeftChevron Left
Os servo-motores de inércia média Allen‑Bradley MP-Series™ (MPM) oferecem dimensões de montagem métricas IEC e conectores DIN rotativos que proporcionam orientação flexível do conector para facilitar o roteamento do cabo.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos motores de inércia média Kinetix® MPM oferecem uma solução com alta densidade de potência e com muitos recursos para aplicações com cargas mais pesadas e maior inércia. Eles incluem dimensões de montagem métricas IEC e conectores DIN rotativos para simplificar a montagem do motor e o roteamento do cabo, permitindo que você coloque seus sistemas em operação rapidamente. 


Os servo-motores Kinetix MPM de inércia média podem ajudar você a obter a flexibilidade e a precisão necessárias para se manter à frente em seu setor, controlando com precisão cargas pesadas ou perfis de movimento que produzem maior inércia. Descubra como eles podem ser o complemento perfeito para seu próximo projeto de movimento Kinetix.

  • Múltiplas opções de velocidade de enrolamento
  • Enrolamentos de 230 Vca e 460 Vca
  • Encoder absoluto de alta resolução e realimentação de resolver
  • Dimensões de montagem métricas IEC
  • Conectores DIN giratórios para orientação flexível do conector

Produtos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
O Studio 5000 Logix Designer® é um ambiente de programação intuitivo que permite aos usuários trabalhar em colaboração para projetar e manter sistemas.
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Entregue projetos de máquinas revolucionários ao analisar, otimizar e validar seus sistemas de controle de movimento usando nosso software de projeto de controle de movimento inovador.
Controladores programáveis
Uma série de ControlLogix 5580 cinza e GuardLogix 5580 de segurança vermelhos em uma linha em uma instalação de produção.
Controladores programáveis
Explore os controladores CLP/CAP CompactLogix e ControlLogix da Allen-Bradley para automação expansível e de alto desempenho, além das soluções Micro800.

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Guia de seleção de Motion Control Kinetix KNX-SG001_-EN-P
Especificações de movimento rotativo Kinetix KNX-TD001_-EN-P
Especificações de cabo de movimento rotativo e linear Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Instruções de instalação Publicação
Instalação de servo motor grau alimentício MP-Series com tamanho de carcaça de 100–165 mm MP-IN004_-EN-P
Instalação de servo motor de baixa inércia MP-Series com tamanho de carcaça de 100–165 mm MP-IN001_-EN-P
Instalação de servo motores sem escova de baixa inércia MP-Series com tamanhos de carcaça de 75 mm ou menores MP-IN006_-EN-P
Instalação do servo motor de baixa inércia MP-Series com Frame 215 mm ou maior MP-IN002_-EN-P
Instalação de servo motor de inércia média MP-Series com tamanho de carcaça de 115–215 mm MPM-IN001_-EN-P
Instalação de servo motor de aço inoxidável MP-Series com tamanho de carcaça de 100–165 mm MP-IN005_-EN-P
Instalação do kit de vedação do eixo 2090-IN012_-EN-P
Instalação de cabos de alimentação e realimentação 2090-Series 2090-IN050_-EN-P
Instalação do kit de pressão de ar positiva 2090-IN030_-EN-P
User Manuals Publicação
Guia de projeto de sistemas de drive Kinetix 300 e Kinetix 350 KNX-RM004_-EN-P
Guia de projeto de sistemas de drive Kinetix 2000 KNX-RM006_-EN-P
Guia de projeto de sistemas de drive Kinetix 5100 KNX-RM011_-EN-P
Guia de projeto de sistemas de drive Kinetix 5300 KNX-RM012_-EN-P
Guia de projeto de sistemas de drive Kinetix 5500 KNX-RM009_-EN-P
Guia de projeto de sistemas de Drive Kinetix 5700 KNX-RM010_-EN-P
Guia de projeto de sistemas de acionamento Kinetix 6000 e Kinetix 6200/6500 KNX-RM003_-EN-P
Guia de projeto de sistemas de drive Kinetix 7000 GMC-RM007_-EN-P
Program Guides Publicação
Técnica de aplicação para gestão de carga vertical e freio de retenção MOTION-AT003_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificações
Certificações
UL RecognizedUL Recognized
  • Certificação CE
  • CSA
  • Reconhecido UL

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de controle de movimento
  5. Chevron LeftChevron Left Servo-motores Kinetix MPM de inércia média
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.