Loading

Sistema de trilho inteligente iTRAK 5750
Allen-Bradley

Nosso sistema de transporte inteligente iTRAK 5750 permite que você redefina a produtividade da sua máquina e mova cargas úteis maiores com mais flexibilidade e controle.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(3)
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
  • Uma vista isométrica de um sistema iTRAK 5750 Intelligent Track System com dois conjuntos de três movers montados na trilha e uma cobertura preta no centro.
  • Uma vista isométrica de um sistema iTRAK 5750 Intelligent Track System com dois conjuntos de três movers montados na trilha e uma cobertura preta no centro.
Uma vista isométrica de um sistema iTRAK 5750 Intelligent Track System com dois conjuntos de três movers montados na trilha e uma cobertura preta no centro.
Uma vista isométrica de um sistema iTRAK 5750 Intelligent Track System com dois conjuntos de três movers montados na trilha e uma cobertura preta no centro.
Chevron LeftChevron Left
Uma vista isométrica de um sistema iTRAK 5750 Intelligent Track System com dois conjuntos de três movers montados na trilha e uma cobertura preta no centro.
Chevron LeftChevron Left
Uma vista isométrica de um sistema iTRAK 5750 Intelligent Track System com dois conjuntos de três movers montados na trilha e uma cobertura preta no centro.
Logotipo Allen-Bradley

Nosso iTRAK® 5750 Intelligent Track System é uma solução de movimento de malha fechada que transporta cargas úteis maiores com velocidade, inteligência e flexibilidade excepcionais. Usando o controle definido por software de cada mover, você pode implementar máquinas de alto desempenho equipadas para lidar com execuções curtas ou longas de forma lucrativa e alterar o comportamento da produção com o toque de um botão.

O sistema consiste em componentes modulares que são simples de configurar e podem ser rapidamente ajustados ou dimensionados para atender às demandas futuras. Ele se integra perfeitamente à sua solução completa Allen-Bradley para fornecer comunicação e sincronização otimizadas com dispositivos circundantes, como robôs.


Visão geral

O iTRAK 5750 Intelligent Track System oferece a oportunidade de se libertar dos limites dos sistemas de transportador tradicionais e remodelar suas máquinas em ativos de automação mais inteligentes e produtivos. Ao mover seus produtos usando propulsão sem atrito, você pode aumentar o throughput de suas soluções enquanto as simplifica para que durem mais e exijam menos manutenção.

Empresas de todos os setores estão buscando maneiras de se tornarem mais competitivas hoje, mantendo a flexibilidade para o futuro. Com o iTRAK 5750 Intelligent Track System, você pode obter a capacidade de inovar seus projetos de produto e alterar seu mix de produção sem precisar gastar tempo e dinheiro para redesenhar suas soluções de movimento.

Explore como o iTRAK 5750 Intelligent Track System pode elevar o desempenho da sua máquina com:

  • Comunicação Gigabit Ethernet
  • Conteúdo de código reutilizável dentro do Application Code Manager e bibliotecas de fabricante de máquina
  • Recursos avançados de segurança integrada
  • Módulos de motor e transportadores escaláveis
  • Rastreamento e acompanhamento automáticos de transportadores
  • Transporte anticolisão/sem pressão 

Recursos

  • Velocidade: até 5 m/s
  • Tamanho máximo do sistema: 64 seções lógicas, 128 transportadores
  • Tamanhos do motor: 50 mm e 100 mm
  • Tamanhos do transportador:
    • 50 mm × 50 mm 
    • 50 mm × 100 mm 
    • 100 mm × 50 mm 
    • 100 mm × 100 mm 
  • Proteção de entrada: IP66 com cobertura de campo
  • Segurança: Safe torque off e Safe Stop 1, em um SIL 3, nível de desempenho e
  • Projeto do trilho: aço inoxidável
  • Montagem: vertical, horizontal e a 90°

Produtos relacionados

Emular
Emular
Emular
Expanda o que é possível no design e desempenho de suas máquinas usando o software de gêmeo digital Emulate3D™.
Saiba mais
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
O Studio 5000 Logix Designer® é um ambiente de programação intuitivo que permite aos usuários trabalhar em colaboração para projetar e manter sistemas.
Saiba mais
Automação de robôs industriais
Automação de robôs industriais
Automação de robôs industriais
Estamos fazendo parceria com os melhores fabricantes de robôs para conectar a mais recente tecnologia de robôs com nosso software de automação líder do setor.
Saiba mais
Controladores programáveis
Controladores programáveis
Controladores programáveis
Explore os controladores CLP/CAP CompactLogix e ControlLogix da Allen-Bradley para automação expansível e de alto desempenho, além das soluções Micro800.
Saiba mais

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Especificações do sistema iTRAK 5750 2198T-TD004_-EN-P
Instruções de instalação Publicação
Instalação da Kinetix 5700 iTRAK Power Supply e do iTRAK Bus Conditioner 2198T-IN001_-EN-P
User Manuals Publicação
Manual do usuário do sistema iTRAK 5750 2198T-UM005_-EN-P
Manual do usuário dos servo-drives Kinetix 5700 2198-UM002_-EN-P
Product Profiles Publicação
Perfil do produto iTRAK 5750 Intelligent Track System 2198T-PP002_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de Independent Cart Technology MOTION-BR002_-EN-P
Informações do produto iTRAK 5750 System 2198T-PC019_-EN-P
Informações do produto dos módulos de conexão de controle, alimentação e passagem iTRAK 5730 e 5750 2198T-PC008_-EN-P
Informações do produto iTRAK 5750 Infield Covers 2198T-PC022_-EN-P
Informações do produto do sistema de lubrificação iTRAK 5730 e 5750 2198T-PC012_-EN-P
Informações do produto iTRAK 5750 Movers and Position Magnets 2198T-PC021_-EN-P
Informações do produto dos módulos de motor iTRAK 5750 2198T-PC020_-EN-P
Informações do produto sobre ferramentas de alinhamento de trilho e instalação do sistema iTRAK 5750 2198T-PC023_-EN-P
Informações do produto de peças de reposição do sistema iTRAK 5750 2198T-PC025_-EN-P
Informações do produto Trilhos de mancal iTRAK TriMax e ferramentas de instalação 2198T-PC006_-EN-P
Certificações
Certificações
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
  • Marcado CE
  • KC (Coreia)
  • Marrocos
  • certificação UL
  • Marcado UKCA
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de controle de movimento
  5. Chevron LeftChevron Left iTRAK 5750 Intelligent Track System
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.