Loading

Encoders ópticos incrementais de alta resolução
Allen-Bradley

O projeto mecânico robusto e o feedback de alta resolução desta família de encoders podem ajudar a atender suas metas de produção em uma variedade de aplicações.
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
  • Os encoders ópticos incrementais de alta resolução Bulletin 847 da Allen‑Bradley apresentam um projeto mecânico robusto e um disco de código metálico que fornece um sistema de mancal resistente que se adapta a quase todas as aplicações.
Os encoders ópticos incrementais de alta resolução Bulletin 847 da Allen‑Bradley apresentam um projeto mecânico robusto e um disco de código metálico que fornece um sistema de mancal resistente que se adapta a quase todas as aplicações.
Chevron LeftChevron Left
Os encoders ópticos incrementais de alta resolução Bulletin 847 da Allen‑Bradley apresentam um projeto mecânico robusto e um disco de código metálico que fornece um sistema de mancal resistente que se adapta a quase todas as aplicações.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos encoders ópticos incrementais de alta resolução Bulletin 847 apresentam um projeto mecânico robusto e um disco de código metálico que fornece um sistema de mancal resistente que se adapta a quase todas as aplicações. Construídos para suportar choque, vibração e uma ampla faixa de temperaturas de operação, esses encoders compactos estão disponíveis com opções de flange, eixo passante e eixo passante cego.


  • Inclui invólucro compacto de 2″ e 2,5″
  • Fornece resolução de número inteiro de 1–65536 contagens por resolução
  • Oferece opção de defasagem do sinal de saída e driver de saída para todos os formatos e resoluções

Nossa série de encoders 847 substituiu nossos encoders incrementais 844A, 844B, 845H, 845F, 845T e 845PY.


Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Especificações de encoders ópticos incrementais de alta resolução 847-TD001_-EN-P
Especificações de cabo de movimento rotativo e linear Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Instruções de instalação Publicação
Encoders incrementais de eixo sólido com diâmetro de 2.5″, invólucro em forma de sino e instalação de acoplamento Bulletin 847H-F 847HF-IN001_-EN-P
Instalação do encoder incremental de eixo sólido com diâmetro de 2.5″ Bulletin 847H 847H-IN001_-EN-P
Instalação dos encoders incrementais de eixo passante Bulletin 847A e 847B 847AB-IN001_-EN-P
Instalação de encoders incrementais de eixo sólido com diâmetro de 2″ Bulletin 847T 847T-IN001_-EN-P
Product Profiles Publicação
Perfil do produto Encoder óptico incremental Bulletin 847 847-PP001_-EN-P
Certificações
Certificações
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Compatível com restrição de substâncias perigosas
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis
  • certificação UL

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de controle de movimento
  5. Chevron LeftChevron Left Encoders ópticos incrementais de alta resolução
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.