Loading

Servomotores compactos Kinetix® TL and TLY
Allen-Bradley

Esses servomotores compactos de baixa inércia e alto desempenho são projetados para otimizar suas aplicações industriais de baixa potência.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(18)
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
  • Os servo motores Kinetix® TL-Series™ da Allen‑Bradley representam uma solução econômica para projetistas de máquinas com uma ampla gama de necessidades de aplicação.
Os servo motores Kinetix® TL-Series™ da Allen‑Bradley representam uma solução econômica para projetistas de máquinas com uma ampla gama de necessidades de aplicação.
Chevron LeftChevron Left
Os servo motores Kinetix® TL-Series™ da Allen‑Bradley representam uma solução econômica para projetistas de máquinas com uma ampla gama de necessidades de aplicação.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos servos Kinetix® TL and TLY Compact representam uma solução econômica para projetistas de máquinas com uma ampla gama de necessidades de aplicação. Esses servos de baixa inércia e alto desempenho são projetados para otimizar aplicações industriais mais leves. Eles têm potência substancial em uma pequena dimensão, com alta densidade de torque.


Visão geral

Os servo-motores Kinetix® TL and TLY Compact são uma solução excepcional para fornecer processos flexíveis e de alto desempenho. Disponíveis em oito tamanhos de carcaça, variando de 46 mm a 235 mm, e opções para alimentação de 200 V ou 400 V, os servo-motores Kinetix® TL Compact podem ser a opção perfeita em uma ampla gama de aplicações de baixa potência. Complete sua máquina inteligente combinando esses servo-motores compactos com os Kinetix 5100 Servo Drives  ou os Kinetix 5300 Servo Drives.
  • Disponível em 200 V com tamanhos de carcaça de 46 mm, 70 mm, 90 mm e 100 mm
  • Opção de freio integral de 24 V
  • Controle de posição preciso com resolução de 17 bits
  • Opção de volta única e multivoltas (bateria necessária) com um dispositivo de realimentação físico

Produtos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
O Studio 5000 Logix Designer® é um ambiente de programação intuitivo que permite aos usuários trabalhar em colaboração para projetar e manter sistemas.
Saiba mais
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Entregue projetos de máquinas revolucionários ao analisar, otimizar e validar seus sistemas de controle de movimento usando nosso software de projeto de controle de movimento inovador.
Saiba mais
Controladores programáveis
Uma série de ControlLogix 5580 cinza e GuardLogix 5580 de segurança vermelhos em uma linha em uma instalação de produção.
Controladores programáveis
Explore os controladores CLP/CAP CompactLogix e ControlLogix da Allen-Bradley para automação expansível e de alto desempenho, além das soluções Micro800.
Saiba mais

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificações
Certificações
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE
  • Marcado UKCA

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de controle de movimento
  5. Chevron LeftChevron Left Servo motores compactos Kinetix TL e TLY
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.