Nossos servo-drives Kinetix® 5100 fornecem uma opção expansível para soluções de servo em um único produto. Esses drives oferecem uma solução de faixa de potência estendida de até 15 kW e suportam aplicações autônomas, Micro800™ ou controladas por Logix. Os servo-drives Kinetix 5100 vêm com entradas e saídas padrão, diferentes modos de controle, além de Safe Torque Off e EtherNet/IP de porta dupla para várias topologias de rede.
- Produtos
- visão geral
- Documentação
- Certificações
Projetados para versatilidade, os servo-drives Kinetix 5100 oferecem uma ampla gama de opções de potência para atender às necessidades exclusivas de sua aplicação. Eles podem fornecer uma solução econômica para obter máquinas flexíveis que atendam às crescentes demandas dos consumidores por produtos personalizados e mais variedade de produto. Esses servo-drives são otimizados para emparelhamento com Kinetix TLP Motors para aprimorar sua capacidade de fornecer soluções de movimento completas que são dimensionadas para máquinas de pequeno a médio porte.
Recursos
- Oferece controle autônomo, Micro800 ou Logix para uma variedade de necessidades de desempenho
- Fornece uma ampla faixa de potência (50 W–2 kW em 120–230 V e 3–15 kW em 230 V)
- Oferece recursos de segurança sem peças adicionais ou fiação com Safe Torque Off (STO) padrão fisicamente conectado
- Apresenta 10 entradas digitais livremente atribuíveis (duas podem ser usadas como funções de entrada rápida) e cinco saídas digitais livremente atribuíveis
- Fornece função de indexação (com 99 segmentos) que permite mais comandos de movimento do que soluções comparáveis sem a necessidade de um sistema de controle
- Os recursos de autoajuste ajudam a controlar a ressonância do sistema
- Permite mudanças de modo de controle (ou seja, velocidade para torque) em tempo real
- Integra-se facilmente em aplicações Logix com AOIs (instruções add-on) especialmente projetadas
Ferramentas & Recursos
Produtos relacionados
Você também pode se interessar por
| Product Profiles | Publicação |
|---|---|
| Perfil do produto do servo drive Kinetix 5100 e do servo motor Kinetix TLP | KNETIX-PP001_-EN-P |
- Marca CE
- cULus listado
- KC
- RCM
As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso site de Certificação de produto para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.