Nossos servo motores compactos Kinetix® TLP multiúso são projetados para elevar seu controle de movimento de precisão em espaços confinados. Com uma excelente relação potência-tamanho, esses inovadores servo motores compactos oferecem desempenho excepcional enquanto minimizam os requisitos de espaço. Descubra como eles podem aprimorar a eficiência do seu processo e se integrar perfeitamente à sua solução completa de controle de movimento para permitir máquinas mais capazes que maximizam o valor da produção.
- Produtos
- visão geral
- Documentação
- Certificações
Visão geral
Desbloqueie o potencial de processos flexíveis e de alto desempenho com nossos servo motores compactos Kinetix TLP multiúso. Com oito tamanhos de carcaça que variam de 46 mm a 235 mm e opções para alimentação de 200 V e 400 V, esses motores são ideais para uma ampla gama de aplicações de baixa potência. Adote a versatilidade e a eficiência com os servo motores compactos Kinetix TLP e avance o que é possível em suas máquinas.
Complete sua máquina inteligente combinando esses servo motores compactos com os Kinetix 5100 Servo Drives ou os Kinetix 5300 Servo Drives.
- Disponível em 200 V e 400 V com 8 tamanhos de carcaça: 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200 e 235 mm
- Potência nominal de 50 W a 15 kW
- Realimentação de alta resolução de 24 bits
- Opção de volta única e multivoltas (bateria necessária) com um dispositivo de realimentação físico
- Opção de freio CC integral de 24 V disponível
- Reconhecido pela UL para as normas UL e CSA aplicáveis e identificado CE para as diretrizes aplicáveis.
Produtos relacionados
Você também pode se interessar por
| Product Profiles | Publicação |
|---|---|
| Perfil do produto do servo drive Kinetix 5100 e do servo motor Kinetix TLP | KNETIX-PP001_-EN-P |
| Miscellaneous | Publicação |
|---|---|
| Folheto Integrated Architecture | IA-BR005_-EN-P |
- Marcado CE
- Marcado UKCA
As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso site de Certificação de produto para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.