Loading

Sistema transportador inteligente QuickStick 150
Allen-Bradley

Nosso sistema transportador inteligente QuickStick® 150 permite que você obtenha mais de suas operações com o transporte de mercadorias mais rápido, limpo e eficiente.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(5)
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
  • Uma vista isométrica de um motor linear do sistema transportador inteligente QuickStick 150 com 1 m de comprimento.
  • Uma vista isométrica de um motor linear do sistema transportador inteligente QuickStick 150 com 0.3 m de comprimento
  • Uma vista isométrica de um motor linear do sistema transportador inteligente QuickStick 150 com 0.3 m de comprimento
Uma vista isométrica de um motor linear do sistema transportador inteligente QuickStick 150 com 1 m de comprimento.
Uma vista isométrica de um motor linear do sistema transportador inteligente QuickStick 150 com 0.3 m de comprimento
Uma vista isométrica de um motor linear do sistema transportador inteligente QuickStick 150 com 0.3 m de comprimento
Chevron LeftChevron Left
Uma vista isométrica de um motor linear do sistema transportador inteligente QuickStick 150 com 1 m de comprimento.
Chevron LeftChevron Left
Uma vista isométrica de um motor linear do sistema transportador inteligente QuickStick 150 com 0.3 m de comprimento
Uma vista isométrica de um motor linear do sistema transportador inteligente QuickStick 150 com 0.3 m de comprimento
Logotipo Allen-Bradley

Nosso sistema transportador inteligente QuickStick® 150 permite que você aproveite mais suas operações com transporte de mercadorias mais rápido, limpo e eficiente. Esse sistema permite criar caminhos mais modulares e escaláveis e oferece novos níveis de eficiência por meio de seus recursos de roteamento automático e anticolisão.

Além disso, sem peças móveis usadas para gerar movimento, você pode experimentar os benefícios de projetos que duram mais e exigem menos manutenção.


Visão geral

Com o sistema transportador inteligente QuickStick 150, você pode elevar o nível do que é possível em suas operações. Ao mover mercadorias dentro das máquinas ou em toda a instalação com mais velocidade e eficiência, cada processo na cadeia pode se tornar mais valioso. Precisa fazer uma mudança? Isso também é fácil. Os módulos podem ser rapidamente trocados e substituídos por novos, basta atualizar o caminho no software. Descubra como o sistema transportador inteligente QuickStick 150 pode melhorar seus processos de fabricação com:

  • Roteamento automático de veículos
  • Propulsão de estado sólido que oferece alta confiabilidade e vida útil estendida
  • Comunicação Ethernet de alta velocidade
  • Cabeamento mínimo com conexões diretas de motor a motor
  • Feedback integrado sem necessidade de sensores externos

Recursos

  • Comprimentos do estator
    • 0.3 m (11.8″)
    • 0.5 m (19.7″)
    • 1 m (3.3′)
  • Veículos por metro: até 5 veículos por metro
  • Comprimento do veículo, mín.: 144 mm (5.7″)
  • Empuxo por metro: mais de 684 N
  • Tamanhos de matriz magnética: 3–20 ciclos [142–958 mm], matriz simples e ampla [78 mm e 129 mm]
  • Lacunas físicas do motor para a matriz magnética: 1–9 mm (0.04–0.35″)
  • Material do gabinete: alumínio com tampa de plástico
  • Proteção de entrada: IP66/67
  • Repetibilidade: 50 μm na lacuna e atrito especificados
  • Segurança: STO via desconexão de propulsão

Produtos relacionados

Emular
Emular
Emular
Expanda o que é possível no design e desempenho de suas máquinas usando o software de gêmeo digital Emulate3D™.
Saiba mais
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
O Studio 5000 Logix Designer® é um ambiente de programação intuitivo que permite aos usuários trabalhar em colaboração para projetar e manter sistemas.
Saiba mais
Automação de robôs industriais
Automação de robôs industriais
Automação de robôs industriais
Estamos fazendo parceria com os melhores fabricantes de robôs para conectar a mais recente tecnologia de robôs com nosso software de automação líder do setor.
Saiba mais
Controladores programáveis
Uma série de ControlLogix 5580 cinza e GuardLogix 5580 de segurança vermelhos em uma linha em uma instalação de produção.
Controladores programáveis
Explore os controladores CLP/CAP CompactLogix e ControlLogix da Allen-Bradley para automação expansível e de alto desempenho, além das soluções Micro800.
Saiba mais

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Especificações dos motores QuickStick MMI-TD051_-EN-P
User Manuals Publicação
Guia de projeto QuickStick e QuickStick HT MMI-RM001_-EN-P
Manual do usuário do QuickStick 150 MMI-UM047_-EN-P
Guia de migração do motor QuickStick 100 para QuickStick 150 MMI-RM002_-EN-P
Guia de migração do motor QuickStick 100 para QuickStick 150 MMI-RM002_-EN-P
Product Profiles Publicação
Perfil do produto QuickStick 150 Intelligent Conveyor System MMI-PP003_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de Independent Cart Technology MOTION-BR002_-EN-P
Informações do produto QuickStick 150 Motor Modules MMI-PC008_-EN-P
Informações do produto de cabos Power Drop e Redutor QuickStick 150 MMI-PC009_-EN-P
Certificações
Certificações
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
  • Marcado CE
  • KC (Coreia)
  • Marrocos
  • certificação UL
  • Marcado UKCA
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de controle de movimento
  5. Chevron LeftChevron Left Sistema transportador inteligente QuickStick 150
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.