Loading

Encoders absolutos EtherNet/IP
Allen-Bradley

Amplie os benefícios do seu sistema de controle de movimento EtherNet/IP ao integrar esses encoders com opções de movimento integrado e CIP Safety.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(22)
(22)
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
  • 4 Encoders absolutos EtherNet/IP 843E Allen‑Bradley

    843E Absolute Encoders with EtherNet/IP

  • Três  843ES CIP Safety Encoders de cima para baixo. Vista traseira com quatro conectores; um conector macho micro de 12 mm (12:00), um com tampa de eletroduto de aço (6:00) e dois conectores fêmea micro de 12 mm (3:00 e 9:00). Vista frontal com eixo passante no centro e suportes de fixação em 3:00 e 9:00. Vista traseira com revestimento vermelho de segurança com quatro conectores; um com tampa plástica amarela (12:00), um com tampa de eletroduto de aço (6:00) e dois com tampas plásticas pretas (3:00 e 9:00).

    843ES CIP Safety over EtherNet/IP Absolute Encoders

4 Encoders absolutos EtherNet/IP 843E Allen‑Bradley

843E Absolute Encoders with EtherNet/IP

Três  843ES CIP Safety Encoders de cima para baixo. Vista traseira com quatro conectores; um conector macho micro de 12 mm (12:00), um com tampa de eletroduto de aço (6:00) e dois conectores fêmea micro de 12 mm (3:00 e 9:00). Vista frontal com eixo passante no centro e suportes de fixação em 3:00 e 9:00. Vista traseira com revestimento vermelho de segurança com quatro conectores; um com tampa plástica amarela (12:00), um com tampa de eletroduto de aço (6:00) e dois com tampas plásticas pretas (3:00 e 9:00).

843ES CIP Safety over EtherNet/IP Absolute Encoders

Chevron LeftChevron Left
4 Encoders absolutos EtherNet/IP 843E Allen‑Bradley
Chevron LeftChevron Left
Três  843ES CIP Safety Encoders de cima para baixo. Vista traseira com quatro conectores; um conector macho micro de 12 mm (12:00), um com tampa de eletroduto de aço (6:00) e dois conectores fêmea micro de 12 mm (3:00 e 9:00). Vista frontal com eixo passante no centro e suportes de fixação em 3:00 e 9:00. Vista traseira com revestimento vermelho de segurança com quatro conectores; um com tampa plástica amarela (12:00), um com tampa de eletroduto de aço (6:00) e dois com tampas plásticas pretas (3:00 e 9:00).
Logotipo Allen-Bradley

Nossos encoders absolutos EtherNet/IP™ são projetados com um switch Ethernet incorporado e portas Ethernet duplas para suportar redes lineares e topologias DLR. Ao fornecer auxiliar de realimentação diretamente por meio de uma rede EtherNet/IP, esses encoders eliminam a necessidade de fiação ponto a ponto. Esses encoders são projetados para alto desempenho e confiabilidade em ambientes industriais desfavoráveis. Nossas ofertas de encoder incluem modelos que trazem o encoder como um eixo de realimentação apenas para aplicações de máquina usando movimento integrado em EtherNet/IP. Também oferecemos modelos projetados para aplicações de segurança que exigem funções de segurança de monitoração de velocidade, direção ou posição.


Feature 842E & 842E-CM Integrated Motion 843E EtherNet/IP 843ES with CIP Safety
Resolução 18 bits × 12 bits (262144 × 4096) 18 bits × 12 bits (262144 × 4096) 18 bits × 12 bits (262144 × 4096) para conexão padrão 15 bits × 12 bits (32768 × 4096) para conexão de segurança
Suporta funcionalidade de eixo sem fim Sim Sim Sim para conexão padrão, Não para conexão de segurança
Opções de eixo Sólido e eixo passante Sólido e eixo passante Sólido e eixo passante
RPI 2 ms e superior 1 ms e superior 1 ms e superior
Critério de teste EMC U A e B A e B
Grau de proteção do invólucro IP67 IP67 IP67
Diagnóstico automático Não Sim Sim
Filtragem de velocidade/aceleração Não Sim Sim
Temperatura de operação −30–+85 °C (−22–+185 °F) −40–80 °C (−40–176 °F) −40–80 °C (−40–176 °F)
Material do invólucro Alumínio Alumínio, também oferece versões com revestimento nano Alumínio
Comunicação As portas Ethernet duplas suportam topologias lineares e DLR As portas Ethernet duplas suportam topologias lineares e DLR As portas Ethernet duplas suportam topologias lineares e DLR
Segurança n/a n/a Fornece classificações de segurança até e incluindo SIL 3 e nível de desempenho e, Cat. 3, de acordo com os padrões de segurança mais recentes

No episódio 3 do ROK Talk, Rob e Nathan recebem dois convidados: Linxi Gao, gerente de produto, e Jon Riemer, engenheiro de projeto comercial para sistemas de segurança. Linxi apresenta uma visão geral dos recursos do encoder de segurança e exemplos de aplicação, enquanto Jon fala sobre seleção e as diferenças entre aplicações baseadas em drive e em controlador.



Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Especificações de cabo de movimento rotativo e linear Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Instruções de instalação Publicação
Instalação de encoders EtherNet/IP Bulletin 842E 842E-IN001_-EN-P
Instalação do Motion Integrado no EtherNet/IP Bulletin 842E-CM 842E-IN002_-EN-P
Instalação de encoders absolutos EtherNet/IP Bulletin 843E/843ES 843-IN001_-EN-P
User Manuals Publicação
Manual do usuário do encoder absoluto EtherNet/IP Bulletin 842E 842E-UM001_-EN-P
Manual do usuário do encoder de movimento integrado na EtherNet/IP Bulletin 842E-CM 842E-UM002_-EN-P
Manual do usuário de encoder absoluto EtherNet/IP Bulletin 843E/843ES 843-UM001_-EN-P
Product Profiles Publicação
Perfil do produto do encoder absoluto EtherNet/IP cód. cat. 843E 843E-PP001_-EN-P
Perfil do produto de encoders absolutos CIP Safety sobre EtherNet/IP Bulletin 843ES 843ES-PP001_-EN-P
Perfil do produto do encoder absoluto EtherNet/IP Bulletin 842E 842E-PP001_-EN-P
Certificações
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

Encoders absolutos EtherNet/IP 842E

  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

842E-CM Movimento integrado em encoders absolutos EtherNet/IP

  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Marca NRTL (cULus listado e TÜV Rheinland) para UL 508
  • CAN/CSA C22.2.14-10
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

Encoders absolutos padrão EtherNet/IP 843E

  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • cULus listado (UL 61010)
  • KCC
  • RCM
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

Encoders absolutos EtherNet/IP 843ES CIP Safety

  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • cULus listado (UL 61010)
  • KCC
  • RCM
  • TÜV Rheinland
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de controle de movimento
  5. Chevron LeftChevron Left Encoders absolutos EtherNet/IP
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.