Loading

Encoders absolutos de volta única com pino de ajuste de zero
Allen-Bradley

O tamanho compacto e a saída de alta resolução desses dispositivos se destacam em aplicações onde a precisão de posicionamento é crítica, mas o espaço é limitado.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(2)
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
  • O encoder absoluto de volta única Allen‑Bradley Bulletin 845GM é um encoder absoluto de volta única NEMA Tipo 4 e 13 que digitaliza a posição do eixo para leituras confiáveis.
O encoder absoluto de volta única Allen‑Bradley Bulletin 845GM é um encoder absoluto de volta única NEMA Tipo 4 e 13 que digitaliza a posição do eixo para leituras confiáveis.
Chevron LeftChevron Left
O encoder absoluto de volta única Allen‑Bradley Bulletin 845GM é um encoder absoluto de volta única NEMA Tipo 4 e 13 que digitaliza a posição do eixo para leituras confiáveis.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nosso encoder absoluto de volta única Bulletin 845GM é um encoder absoluto de volta única NEMA Tipo 4 e 13 que digitaliza a posição do eixo para leituras confiáveis. Você pode usar esse encoder em uma ampla gama de condições desfavoráveis. O 845GM fornece alta resolução em um invólucro de tamanho compacto 20 para aplicações em que a precisão de posicionamento é crítica, mas o espaço é limitado.


  • Saída de código absoluto, binário natural ou decimal codificado em binário (BCD)
  • Resolução de 8–15 bits (256–32768 contagens por revolução)
  • Saídas de coletor aberto, TTL, push-pull ou SSI
  • Saída verdadeira opcional baixa ou alta
  • NEMA Tipo 4 e 13
  • Proteção contra polaridade reversa
  • Fonte de alimentação CC de 5 V, 8–24 V ou 10–30 V
  • Temperatura em operação de 0–85 °C (32–185 °F)

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificações
Certificações
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Marcado UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de controle de movimento
  5. Chevron LeftChevron Left Encoders absolutos de volta única com pino de ajuste de zero
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.