Loading

Estágios lineares Kinetix LDAT
Allen-Bradley

Esses estágios lineares combinam velocidade e aceleração, forças de empuxo de pico e tecnologia DirectDrive para maximizar o desempenho e a confiabilidade.
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
  • Os impulsionadores lineares integrados Allen-Bradley Bulletin LDAT fornecem movimento linear de alta velocidade e mancal pronto para usar e são capazes de empurrar, puxar ou transportar uma carga.
Os impulsionadores lineares integrados Allen-Bradley Bulletin LDAT fornecem movimento linear de alta velocidade e mancal pronto para usar e são capazes de empurrar, puxar ou transportar uma carga.
Chevron LeftChevron Left
Os impulsionadores lineares integrados Allen-Bradley Bulletin LDAT fornecem movimento linear de alta velocidade e mancal pronto para usar e são capazes de empurrar, puxar ou transportar uma carga.
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos estágios lineares Kinetix® LDAT fornecem movimento linear de alta velocidade e capacidade de carga pronto para usar, sendo capazes de empurrar, puxar ou transportar cargas. Esses atuadores lineares com alta confiabilidade combinam altos níveis de velocidade, aceleração e forças de empuxo de pico para maximizar o desempenho dos seus sistemas.


  • Alta velocidade (até 5 m/s) e aceleração (5 g padrão, maior mediante revisão)
  • A tecnologia DirectDrive elimina itens de desgaste associados à conversão de movimento rotativo para linear
  • O mancal linear integrado oferece capacidade de transportar uma carga sem a necessidade de montar e alinhar mancais externos
  • A solução pré-projetada ajuda a reduzir o tempo de engenharia, projeto e documentação
  • Diversas superfícies e métodos de montagem fornecidos

As aplicações típicas para os estágios lineares Kinetix LDAT incluem:

  • Cartonagem
  • Embalagem de caixas com carga final
  • Embalagem de caixas com carga superior
  • Enchedoras em movimento
  • Embalagem horizontal em sachês
  • Transportadores de movimento horizontal
  • Formação de bandejas e caixas
  • Alimentação de entrada/saída

Produtos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
homem no computador
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® é um ambiente de programação intuitivo que permite aos usuários trabalharem de forma colaborativa para projetar e manter seus sistemas. 

Começar
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Software
Software
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Entregue projetos de máquinas revolucionários ao analisar, otimizar e validar seus sistemas de controle de movimento usando nosso software de projeto de controle de movimento inovador.
Começar
Automação de robôs industriais
Automação de robôs industriais
Automação de robôs industriais
Estamos fazendo parceria com os melhores fabricantes de robôs para conectar a mais recente tecnologia de robôs com nosso software de automação líder do setor.
Começar

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
eBook de soluções lineares MOTION-SP008_-EN-P
Perfil do produto do atuador linear integrado LDAT-PP001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Identificado CE
  • certificação UL

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de controle de movimento
  5. Chevron LeftChevron Left Estágios lineares Kinetix LDAT
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.