Loading

Motores principais assíncronos Kinetix MMA
Allen-Bradley

Nossos motores principais assíncronos Kinetix MMA permitem que você obtenha mais de uma ampla gama de aplicações de serviço pesado que exigem alta potência e torque de saída.
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
  • Vista isométrica de um motor Kinetix MMA com ventilador axial em seu tipo de placa de grande formato

    Kinetix MMA Motor with Axial Blower

  • Uma vista isométrica de um motor Kinetix MMA no tamanho de carcaça grande com um ventilador radial

    Kinetix MMA Motor With Radial Blower

  • Uma vista isométrica de um motor Kinetix MMA no formato de frame pequeno

    Kinetix MMA Motor Smaller Frame Size

Vista isométrica de um motor Kinetix MMA com ventilador axial em seu tipo de placa de grande formato

Kinetix MMA Motor with Axial Blower

Uma vista isométrica de um motor Kinetix MMA no tamanho de carcaça grande com um ventilador radial

Kinetix MMA Motor With Radial Blower

Uma vista isométrica de um motor Kinetix MMA no formato de frame pequeno

Kinetix MMA Motor Smaller Frame Size

Chevron LeftChevron Left
Vista isométrica de um motor Kinetix MMA com ventilador axial em seu tipo de placa de grande formato
Chevron LeftChevron Left
Uma vista isométrica de um motor Kinetix MMA no tamanho de carcaça grande com um ventilador radial
Uma vista isométrica de um motor Kinetix MMA no formato de frame pequeno
Logotipo Allen-Bradley

Nossos motores principais assíncronos Kinetix® MMA são motores de indução CA trifásicos otimizados para nossos servo-drives Kinetix® 5700 e compatíveis com os inversores Kinetix® 7000 e PowerFlex® 750 .

Esses motores permitem que você aproveite ao máximo uma ampla gama de aplicações pesadas que exigem a maior potência e torque de saída, com seis alturas de eixo diferentes e múltiplas faixas de velocidade.

Selecione entre uma variedade de recursos configuráveis e opções especiais para personalizar sua solução de motor e proporcionar desempenho de movimento otimizado.


Visão geral

Em um cenário industrial exigente, suas soluções de motor devem estar prontas. Nossos motores principais assíncronos Kinetix MMA oferecem uma solução de motor altamente configurável e de custo otimizado para atender até mesmo às suas aplicações mais exigentes. Veja como sua capacidade de potência líder na categoria e componentes aprimorados podem elevar o padrão em suas principais métricas de desempenho.

  • Atende a uma ampla gama de aplicações usando uma faixa de potência de saída expandida de 0.6…205 kW
  • Oferece capacidades aumentadas de velocidade nominal e velocidade máxima
  • Fornece nove opções de encoder – incluindo opção com classificação de segurança SIL 2
  • Configurável com opções aprimoradas de mancal: esferas, rolos e alta velocidade
  • Inclui opções de montagem estendidas, com montagens de pé e flange para todos os tamanhos
  • Apresenta monitoração de temperatura aprimorada com sensores térmicos adicionais
  • Disponível com opções de proteção para ambientes úmidos ou desfavoráveis

Instantâneo do produto

Tamanho MMA
(altura do eixo, mm)

Velocidade nominal, rpm

Velocidade máxima, rpm

Potência nominal, kW

Torque nominal, N•m

Torque de pico, N•m

SH80

580–2600 mm

1400–6000 rpm

0.6–8.6 kW

10.5–31.5 N•m

21–88 N•m

SH100

580–2600 mm

1400–6000 rpm

2.3–21.1 kW

35.6–94.6 N•m

80–200 N•m

SH132

580–2600 mm

1400–6000 rpm

6.4–48.4 kW

90.7–217 N•m

200–400 N•m

SH160

580–2600 mm

1400–6000 rpm

15.3–85.8 kW

196–385 N•m

450–700 N•m

SH180

580–2200 mm

1400–5200 rpm

22.6–109 kW

285–618 N•m

730–1400 N•m

SH225

580–1800 mm

1400–4300 rpm

39.6–205 kW

573–1239 N•m

1200–2600 N•m


Produtos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
O Studio 5000 Logix Designer® é um ambiente de programação intuitivo que permite aos usuários trabalhar em colaboração para projetar e manter sistemas.
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Software Motion Analyzer FactoryTalk
Entregue projetos de máquinas revolucionários ao analisar, otimizar e validar seus sistemas de controle de movimento usando nosso software de projeto de controle de movimento inovador.
Controladores programáveis
Uma série de ControlLogix 5580 cinza e GuardLogix 5580 de segurança vermelhos em uma linha em uma instalação de produção.
Controladores programáveis
Explore os controladores CLP/CAP CompactLogix e ControlLogix da Allen-Bradley para automação expansível e de alto desempenho, além das soluções Micro800.

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Guia de seleção de Motion Control Kinetix KNX-SG001_-EN-P
Especificações de movimento rotativo Kinetix KNX-TD001_-EN-P
Especificações de cabo de movimento rotativo e linear Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Instruções de instalação Publicação
Instalação dos motores principais assíncronos Kinetix MMA MM-IN001_-EN-P
Instalação dos cabos de potência e realimentação Kinetix 2090 2090-IN050_-EN-P
User Manuals Publicação
Guia de projeto de sistemas de Drive Kinetix 5700 KNX-RM010_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Informações do produto cabo de realimentação Kinetix 2090 para motores Kinetix com inversores PowerFlex 750-Series 2090-PC010_-EN-P
Certificações
Certificações
China RoHS EChina RoHS E
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • UL/CSA
  • CE
  • UKCA
  • TUV
  • RCM (anteriormente C-Tick)
  • KCC
  • China restrição de substâncias perigosas
  • UE restrição de substâncias perigosas
  • Marrocos
  • WEEE

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemas de controle de movimento
  5. Chevron LeftChevron Left Motores principais assíncronos Kinetix MMA
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.